Arrancador de motor NORDAC LINK - SK 155E

Instalación rápida, mantenimiento sencillo

  • Rango de potencia: 0,06 - 3,0 kW
  • Tipo de protección: IP65
  • Montaje en la pared
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a la plena conectividad
  • Configuración libre para su aplicación

  • Rango de potencia: 0,06 - 3,0 kW
  • Trifásico 380 - 500 V
  • Tipo de protección: IP65
  • Montaje en la pared

  • 3 entradas digitales, 2 entradas digitales BUS, 2 salidas digitales
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a su plena conectividad, interruptor de mantenimiento y control manual local opcionales
  • Parametrización a través de módulo de control conectable, herramienta del software NORDCON o app
  • Función de PLC para funciones relacionadas con el accionamiento
  • Función de inversión de la marcha
  • Función de supervisión del accionamiento, incluida la supervisión del motor y evaluación del termistor del motor
  • Gestión del freno motor
  • Filtro de red integrado
  • Funcionamiento con motor asíncrono

NORD CON

NORD CON