Arrancador de motor SK 155E NORDAC LINK

Funcionamiento con consumo reducido

  • Rango: - 4.00 HP
  • Tipo de protección: IP65
  • Montaje en planta
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación
Tensión: 3~380-500V
Bornes de control: 3xDI / 2xDI for evaluation via bus / 2xDO

Un producto, muchas ventajas. El arrancador de motor NORDAC LINK convence con sus conectores rápidos y porque ofrece unas sencillas opciones de instalación. Además, se puede configurar libremente y se instala con facilidad. Asimismo, la puesta en servicio y el mantenimiento resultan muy fáciles debido al interruptor de mantenimiento integrado y a la opción de manejo manual local. Y por último, este arrancado se puede integrar en diversos sistemas de bus de campo. En resumen: el SK 155E es simplemente cómodo.

  • Instalación descentralizada flexible
  • Funcionamiento de motores asíncronos

  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos, al interruptor de mantenimiento opcional y al manejo manual local
  • Herramientas de manejo y parametrización, así como estructura de parámetros sencilla
  • Rectificador de freno integrado para controlar el freno del motor
  • Función de PLC para funciones cercanas al accionamiento (PLC integrado)
  • Función reversible
  • Funciones de supervisión de los accionamientos, supervisión de los motores y evaluación de los termistores de motor incluidas
  • Opcionalmente, bloque de alimentación integrado o alimentación externa de 24 V
  • Gestión de frenado para controlar el freno motor electromecánico
  • Filtro de red integrado para el cumplimiento de la normativa sobre CEM
  • Accionamiento de motores asíncronos

  • Logística interna
  • Sistemas generales de transporte
  • Industria del embalaje
  • Industria alimentaria

  • AS Interface
  • PROFIBUS DP

NORD CON

NORD CON