Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E
Mayor flexibilidad, menores costes
Addable Motor Size: | , |
---|
The NORDAC FLEX is NORD’s most flexible frequency inverter, and can be tailored to all customer applications by means of scalable functions. Installation and maintenance of the NORDAC FLEX can be carried out quickly and simply thanks to its wide range of functions and easy parameter transfer via EEPROM memory.
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 500 V
- Protection class: IP55, IP66
- ATEX zone 22 3D
- Motor-mounted, wall-mounted
- Functional safety
- SK CU4, SK TU4 plug-in control modules
- SK CU4, SK TU4 extension modules
- 4x Digital In, 2x Digital Out, 2x Analogue In
- Optional In/Out extension
- Functional safety: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM and PROFIsafe
- Ethernet interface can be extended for each option module
- Encoder interfaces: HTL, CANopen
- Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
- Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
- 4 parameter sets can be switched directly online
- Integrated brake rectifier for motor brake control
- Motor brake management, lifting gear functionality
- 4-quadrant operation with integrated brake chopper
- PLC-functionality for drive-related functions
- V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
- High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
- POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
- Integrated line filter
Paletizador Symach
Paletización dinámica
La función de las máquinas paletizadoras en el proceso de producción y distribución es clave. Tienen que funcionar perfectamente para que el flujo de productos no se atasque y también deben poder adaptarse con flexibilidad a las diferentes mercancías y aplicaciones. En los paletizadores SYMACH, los motorreductores de bajo consumo con variadores de frecuencia descentralizados de la serie SK 200E de NORD llevan a cabo exigentes tareas de control del movimiento.
Aeropuerto de Hamburgo
Transporte de maletas en el Aeropuerto de Hamburgo
El sistema de transporte de equipajes del Aeropuerto de Hamburgo es capaz de procesar y clasificar 8.700 piezas de equipaje por hora. La tecnología de accionamiento suministrada por NORD para garantizar esta delicada manipulación de equipajes es inteligente, potente y altamente flexible.