Reductores coaxiales MAXXDRIVE®
Reductores industriales
Tamaños: | 11 |
---|---|
Posición de montaje: | M1, M2, M3, M4, M5, M6 |
Relación: | 5.6:1 - 30,000:1 |
El modelo de ejes paralelos del reductor industrial MAXXDRIVE® está disponible en todos los tamaños y con el probado cárter monobloque. Debido a esta construcción, suele ser posible instalar accionamientos de mezcladores sin necesidad de rodamientos adicionales. Sus grandes rodamientos y distancias entre ejes aumentan la capacidad de carga y la vida útil de cada componente. Además, los efectivos sistemas de refrigeración reducen la temperatura y prolongan el tiempo de servicio de los lubricantes. NORD garantiza unos tiempos de suministro y proyección breves, que son posibles gracias a los vastos conocimientos de nuestros expertos sobre los requisitos específicos de cada aplicación y al almacenamiento optimizado.
- Various output shaft bearings for optimum adaptation to the application
- Many output flange options
- Wide range of possible motor attachments
- Effective cooling options available
- Supply of ready-to-install complete systems with coupling, brakes, monitoring, etc. is possible
- Optimum sealing protects against lubricant leakage
- Low noise operation reduces noise nuisance
- High torque capacity
- Increased lubricant life minimises maintenance costs
- Symmetrical design
- Mirror-image and inclined installation possible
- Optimal integration into the customer application through six possible installation positions
- Same housing size and installation dimensions for all speed ratios (two- and three-stage)
- Input and output shafts can be adapted to customers' dimensions
- Great reliability
- Long service life
- High precision