Reductores coaxiales MAXXDRIVE®

Reductores industriales

  • Rango: 2.5 - 8,075 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento
Tamaños: 11
Posición de montaje: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Relación: 5.54:1 - 30,000:1

El modelo de ejes paralelos del reductor industrial MAXXDRIVE® está disponible en todos los tamaños y con el probado cárter monobloque. Debido a esta construcción, suele ser posible instalar accionamientos de mezcladores sin necesidad de rodamientos adicionales. Sus grandes rodamientos y distancias entre ejes aumentan la capacidad de carga y la vida útil de cada componente. Además, los efectivos sistemas de refrigeración reducen la temperatura y prolongan el tiempo de servicio de los lubricantes. NORD garantiza unos tiempos de suministro y proyección breves, que son posibles gracias a los vastos conocimientos de nuestros expertos sobre los requisitos específicos de cada aplicación y al almacenamiento optimizado.

  • Various output shaft bearings for optimum adaptation to the application
  • Many output flange options
  • Wide range of possible motor attachments
  • Effective cooling options available
  • Supply of ready-to-install complete systems with coupling, brakes, monitoring, etc. is possible

  • Optimum sealing protects against lubricant leakage
  • Low noise operation reduces noise nuisance
  • High torque capacity
  • Increased lubricant life minimises maintenance costs
  • Symmetrical design
  • Mirror-image and inclined installation possible
  • Optimal integration into the customer application through six possible installation positions
  • Same housing size and installation dimensions for all speed ratios (two- and three-stage)
  • Input and output shafts can be adapted to customers' dimensions
  • Great reliability
  • Long service life
  • High precision