Reductores ortogonales MAXXDRIVE® XT

Reductores industriales

  • Rango: 30 - 2,825 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 663,800 lb-in
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Cartér con geometría optimizada y entrada de aire para alcanzar las máximas potencias térmicas límite con ventilador axial
  • Poco ruido durante el funcionamiento
Tamaños: 7
Posición de montaje: M1, M4, M5, M6
Relación: 6.14:1 - 22.91:1

El modelo ortogonal con dos trenes del reductor industrial MAXXDRIVE está disponible en todos los tamaños y con el probado cárter monobloque. Además, gracias a su gran cantidad de aletas, los ventiladores axiales optimizados y las tapas conductoras de aire, se consiguen potencias térmicas límite muy elevadas. Sus grandes rodamientos y distancias entre ejes aumentan la capacidad de carga y la vida útil de los componentes.

Muchas de las opciones provienen del probado sistema modular de la serie de reductores industriales, por lo que los plazos de suministro se corresponden con los de los reductores industriales MAXXDRIVE estándar . NORD garantiza unos tiempos de suministro y proyección breves, que son posibles gracias a los vastos conocimientos de nuestros expertos sobre los requisitos específicos de cada aplicación y sobre el almacenamiento optimizado.

  • Robustos rodamientos con una vida útil muy prolongada
  • Variante efectiva de la refrigeración mediante ventilador
  • Distintas opciones para montar el motor
  • Posibilidad de suministro de sistemas integrales listos para montar con acoplamiento, frenos, control, etc.
  • El montaje modular de los antirretornos facilita la accesibilidad
  • Probado principio de cárter monobloque

  • El sellado óptimo permite unos tiempos de servicio prolongados sin fugas
  • Poca generación de ruido gracias a los engranajes cónicos, altamente precisos
  • Refrigeración efectiva con ventilador gracias a la optimización del ventilador y la corriente de aire
  • Capacidad de par elevado
  • La mayor vida útil del lubricante minimiza los costes de mantenimiento
  • Construcción simétrica
  • Posibilidad de instalación en espejo para reducir el número de reductores de repuesto
  • Posibilidad de ajustar los ejes de entrada y salida a las dimensiones del lado del cliente
  • Gran fiabilidad
  • Larga vida útil
  • Elevada precisión