Reductores ortogonales MAXXDRIVE®

Reductores industriales

  • Rango: 2.0 - 2,850 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • De 3 y 4 trenes
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento
Tamaños: 11
Posición de montaje: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Relación: 12.5:1 - 30,000:1

El modelo ortogonal del reductor industrial MAXXDRIVE está disponible en todos los tamaños y con el probado cárter monobloque. Gracias a sus diversas opciones de sellado, estos reductores industriales se adaptan a los entornos con las condiciones más diversas. Las opciones de refrigeración y calefacción permiten  gestionar la temperatura con flexibilidad,  lo cual a su vez permite usarlos incluso en caso de que las condiciones del entorno cambien de forma notable, y además prolonga el tiempo de servicio de los lubricantes. Sus grandes rodamientos y distancias entre ejes aumentan la capacidad de carga y la vida útil de los componentes. NORD garantiza unos tiempos de suministro y proyección breves, que son posibles gracias a los vastos conocimientos de nuestros expertos sobre los requisitos específicos de cada aplicación y al almacenamiento optimizado.

  • Distintos rodamientos de los ejes de salida para un ajuste óptimo a la aplicación
  • Disponibilidad de opciones de refrigeración efectivas
  • Distintas opciones para montar el motor
  • Posibilidad de suministro de sistemas integrales listos para montar con acoplamiento, frenos, control, etc.
  • El montaje modular de los antirretornos facilita la accesibilidad

  • El sellado óptimo permite unos tiempos de servicio prolongados sin fugas
  • Poca generación de ruido gracias a los engranajes cónicos, altamente precisos
  • Refrigeración efectiva con ventilador gracias a la optimización del ventilador y la corriente de aire
  • Capacidad de par elevado
  • La mayor vida útil del lubricante minimiza los costes de mantenimiento
  • Construcción simétrica
  • Posibilidad de montaje invertido e inclinado
  • Integración óptima en la aplicación del cliente gracias a las 6 posiciones de montaje posibles
  • Posibilidad de ajustar los ejes de entrada y salida a las dimensiones del lado del cliente
  • Gran fiabilidad
  • Larga vida útil
  • Elevada precisión

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - Reductores industriales MAXXDRIVE


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - Reductores industriales MAXXDRIVE
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - Reductores industriales MAXXDRIVE


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - Reductores industriales MAXXDRIVE
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B1050 - Reductores industriales MAXXDRIVE


B1050 - Reductores industriales MAXXDRIVE
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B2050 - reductores industriales protegidos contra explosión MAXXDRIVE


B2050 - reductores industriales protegidos contra explosión MAXXDRIVE
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B1050 - Reductores industriales MAXXDRIVE


B1050 - Reductores industriales MAXXDRIVE
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B2050 - reductores industriales protegidos contra explosión MAXXDRIVE


B2050 - reductores industriales protegidos contra explosión MAXXDRIVE
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - Reductores industriales MAXXDRIVE


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - Reductores industriales MAXXDRIVE
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6041 - Sector del tratamiento de aguas residuales - VE 25


A6041 - Sector del tratamiento de aguas residuales - VE 25
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

AS0010 - Drives for Bucket Elevators


AS0010 - Drives for Bucket Elevators
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter


AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0005_EKATO - Informe de referencia EKATO


CS0005_EKATO - Informe de referencia EKATO
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0018 - Informe de referencia SMS MEER


CS0018 - Informe de referencia SMS MEER
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0055


CS0055
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers


DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F1300 - Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante


F1300 - Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.


Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - Reductores industriales MAXXDRIVE


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - Reductores industriales MAXXDRIVE
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

MAXXDRIVE® for Mixing and Agitating Processes - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


MAXXDRIVE® for Mixing and Agitating Processes - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps


NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S4200 - El accionamiento, Seguro Flexible Internacional - VE 25


S4200 - El accionamiento, Seguro Flexible Internacional - VE 25
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Technical Handbook - Sistemas de accionamiento integrales de un solo fabricante


Technical Handbook - Sistemas de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1050 - Options - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


PL1050 - Options - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1050 - SK 15207-SK 15507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


PL1050 - SK 15207-SK 15507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

pl1050-sk-15207-sk-15507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC


pl1050-sk-15207-sk-15507 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de ejes paralelos Block y reductores de ejes paralelos NORDBLOC
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificado DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificado DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - Declaración del fabricante según la directiva RoHS


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - Declaración del fabricante según la directiva RoHS
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación