Korkean hyötysuhteen käyttöteknologiaa NORDilta
Älykkäät käyttöratkaisut maksimimäärään käyttökohteita: Tämä on ollut NORDin mottona yli 50 vuoden ajan. Tänään olemme alan globaali ykkönen – se on tulosta nykyaikaisesta omasta tuotannosta pienimpään yksityiskohtaan asti, täydellisestä laadunvalvonnasta ja tinkimättömästä asiakaslähtöisyydestä.
Täydellisesti yhteensopivat komponentit varmistavat vaihderatkaisujemme täydellisen sopivuuden, joustavuuden ja kestävyyden. Ota hyöty täydellisestä käyttöteknologiasta, johon kuuluvat vaihteet, sähkömoottorit, teollisuusvaihteet, taajuusmuuttajat ja moottorin käynnistimet keskitettyä ja hajautettua käyttöjen ohjausta varten.
Mikä on erityistä NORD-käyttöratkaisuissa?
- Hyötysuhde
Käyttökustannuksia voidaan alentaa merkittävästi energiatehokkailla synkroni- ja oikosulkumoottoreilla, aina IE4-luokkaan asti.
- Laatu
Laadukkaat materiaalit ja tinkimätön laatujärjestelmämme sekä globaalisti yhtenäiset tuotantostandardimme takaavat luotettavan toiminnan ja pitkän käyttöiän.
- Vankka rakenne
Ankaria olosuhteita varten toimitamme käyttöjä myös korroosiosuojattuina taloudellisella pintakäsittelyllä.
- Optimaaliset prosessit
Käytämme uusimpia valmistusjärjestelmiä ja tuotantotekniikkaa varmistaaksemme korkeat laatustandardit (KAIZEN, 5S, visuaalinen valvonta, laatupiirit, jne).
- Asiakaslähtöisyys
Valmistamme kaikki käyttöjemme mekaaniset ja elektroniset komponentit itse ja pystymme siten vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja joustavasti.
- Nopeat toimitukset aikataulussa
Työskentelemme jatkuvasti saumattoman logistiikkaketjumme optimoimiseksi.
Vaihdemoottorit
Itse kehittämämme kompakti UNICASE-runko on nyt alan globaali standardi, joka säästää huomattavasti asennustilaa.
Lue lisää vaihdemoottoreistamme.
Vaihdemoottoreihin
Teollisuusvaihteet
Optimoitu geometria, vankka rakenne ja tarkka akselin linjaus mahdollistavat käytön vaativissa olosuhteissa suurilla vääntömomenteilla.
Katso itse!
Teollisuusvaihteisiin
Sähkömoottorit
NORD tarjoaa laajan valikoiman sähkömoottoreita omasta tuotannostaan – energiatehokkaat kolmivaihemoottorit, sileäpintaiset moottorit ja yksivaihemoottorit.
Löydä oikea ratkaisu omaan käyttökohteeseesi.
Sähkömoottoreihin
Sähköiset säätökäytöt
Käyttöjen elektroniikkamme kattaa laajan tehoalueen ja sen toiminnot ovat laajennettavissa, jotta sopivuus monipuolisiin käyttökohteisiin on taattu.
Tutustu käyttöjemme elektroniikkaan videon avulla!
Elektroniseen käyttöteknologiaan
Suurille tehoille: NORD-vaihdemoottorit
NORD valmistaa laajaa valikoimaa vaihdemoottoreita monipuolisiin käyttökohteisiin. Esimerkiksi hammasvaihdemoottorimme tarjoavat modulaarisen, joustavan rakenteen ja ne kootaan kestävään, tarkkaan, yksiosaiseen runkoon.
Rinnakkaisilla akseleilla varustetut tappivaihdemoottorit ovat kokonaispituudeltaan lyhyempiä ja ne voidaan holkkiakseliversiona asentaa suoraan laitteen akselille.
Kartiovaihteet ja kierukkavaihteet säästävät paljon tilaa, koska moottorin akseli ja käyttöakseli ovat 90° kulmassa toisiinsa nähden. Kartiovaihteemme voidaan varustaa paluujarrulla.
Lue lisää NORD-vaihdemoottoreista
Enemmän tuottavuutta: Energiatehokkaat NORD-sähkömoottorit
Luonnonvarojen säästäminen on meille tärkeää. Tämän johdosta sähkömoottorimme täyttävät ja ylittävät kaikki globaalit hyötysuhdevaatimukset. Moottorit sopivat 50 ja 60 Hz:n verkkojännitteelle. Lisäksi NORD toimittaa helposti puhdistettavia sileäpintaisia moottoreita, yksivaihemoottoreita ja valssaamomoottoreita raskaaseen käyttöön.
Ylivertainen suorituskyky: NORD-käyttöjen elektroniikka
Varmistamme käyttösi optimaalisen ohjauksen taajuusmuuttajilla, jotka voidaan asentaa ohjauskaappiin tai hajautetusti koneen lähelle. Taajuusmuuttajamme tarjoavat laajan tehoalueen, skaalautuvat toiminnot ja tarkan ohjauksen.
Haluatko lisätietoja suorituskykyisestä käyttöjen elektroniikasta?
Napsauta tästä
Ylivertainen turvallisuus: ATEX-tuoteversiot
Valmistamme kaikki moottorit yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, mukaan lukien räjähdyssuojattu versio (tilaluokat 1, 2, 21 ja 22).