UNICASE-hammasvaihdemoottori

Luotettavaa monipuolisuutta

  • Teho: 0.16 HP - 215 HP
  • Momentti: 89 lb-inch - 230,119 lb-inch
Koot: 11
Asennusasento: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Välityssuhde: 1,35 - 14340,31

Perinteet yhdistyvät toimivuuteen! NORDin hammasvaihdemoottoreita on valmistettu aina 1980-luvulta alkaen toimivuutensa osoittaneen UNICASE-periaatteen mukaisesti. Moottorien vakuuttavimpiin ominaisuuksiin lukeutuvat vähäinen huollon tarve ja pitkä käyttöikä.

  • Tappiakselivaihteet
  • Jalka- tai laippakiinnitys
  • Koaksiaaliset vaihteet

  • Korkea hyötysuhde takaa pienet käyttökustannukset
  • Kompakti rakenne vähentää asennustilan tarvetta
  • Vankka harmaavalurautainen runko
  • Korkea aksiaalinen ja radiaalinen kuormitettavuus takaa luotettavan toiminnan
  • Hiljainen käynti
  • Sovelluskohteiden mukaiset versiot