NORD DRIVESYSTEMSin tehokkailla käyttöratkaisuilla käynnistät optimaalisen suorituskykyisen akkukennojen kokoonpanolaitteiston – tehokkailla komponenteilla, kattavalla neuvonnalla ja yli 100:n toimialan prosessiosaamisella.
Akkukennojen kokoonpano 0:sta 100:aan:
Huipputehokkuus ilman kiertoteitä
NORD DRIVESYSTEMSin tehokkailla käyttöratkaisuilla käynnistät optimaalisen suorituskykyisen akkukennojen kokoonpanolaitteiston – tehokkailla komponenteilla, kattavalla neuvonnalla ja yli 100:n toimialan prosessiosaamisella.
NORDin käyttöratkaisut ovat tunnetusti kestäviä ja pitkäikäisiä. Ne takaavat vikaantumattomuuden myös vaativissa toimintaolosuhteissa, esimerkiksi kun lämpötilat vaihtelevat paljon, aksiaali- ja radiaalivoimat ovat suuria, sekä jatkuvassa käytössä.
Järjestelmäohjauksenne saa IIoT-valmiista kunnonvalvonnastamme jatkuvasti käyttöönsä kaikki ennakoivan kunnossapitoon tarvittavat tilatiedot. Mikäli tarvitaan huoltoa, 24/7 tukemme on käytettävissä – 80 maassa toimiva verkostomme on taatusti lähellä tuotantoasi.
NORD tuottaa vaihteista, moottoreista ja käyttöelektroniikasta koostuvia järjestelmäratkaisuja, joiden yhteistoiminta perustuu optimaaliseen dynamiikkaan, vääntömomenttiin, välityssuhteeseen ja tarkkuuteen.
NORDin skaalattavien käyttöratkaisujen lyhyet ramppiajat ja suuret nopeudet varmistavat tuotantovirran hallinnan. Saat ne modulaarisesta tuotevalikoimasta saman katon alta.
Tarjoamme komponenttiemme maalauksen, joka ei sisällä kuparia eikä sinkkiä. NORDin käyttöratkaisut varmistavat myös sen, että kennoihin ei pääse epäpuhtauksia pitkin valmistusprosessia.
NORD varmistaa komponenttien vuotamattomuuden itse kehitetyllä UNICASE-rungolla sekä varusteilla, esimerkiksi pystysuorien toisioakselien VL3-laakeroinnilla ”Drywell”. NORD tarjoaa lisäksi helposti huolettavia ja käytettäviä Plug and Play -ratkaisuja, jotka sulkevat asennusvirheet lähes täysin pois.
NORD tukee elinkaarikustannustesi (TCO) vähentämistä. Saavutamme eri tavoin. Esimerkiksi: Meillä on erittäin tehokasta käyttötekniikkaa, esimerkiksi IE5+-synkronimoottoreista pitkäikäiseen käyttötekniikkaan ja helposti huollettaviin järjestelmiin.
Tarkastelemme käyttötehtäviä kokonaisuutena ja korostamme pelkän käytön suorituskyvyn sijasta merkittäviä säästöpotentiaaleja, esimerkiksi mahdollisuutta supistaa mallivalikoimaa.
Meillä on kokemusta erittäin herkistä prosesseista. Kun käyttökohteen epäpuhtauksien estäminen on kriittinen tekijä, varustamme käyttöratkaisujemme komponentit kontaminaatiosuojalla, joka on paljon muutakin kuin vuotojen välttämistä: Olemme kehittäneet erityisen pinnoitteen kennojen kokoamiseen, joten kuparia ja sinkkiä ei tarvita lainkaan. Siten minimoimme ionisaation katodi- ja anodimateriaalin sekä käyttöjemme välillä.
NORDin räätälöidyt-sekoitusratkaisut ovat suosittuja prosessi- ja menetelmätekniikassa. Tehokkaiden vaihteidemme yksiosaiset, vääntöjäykät UNICASE-rungot kestävät suuria säteis- ja aksiaalivoimia. Komponenttimme ovat siksi kompakteja ja pitkäikäisiä.
Optimaalisen tiiviit NORD-vaihteet ovat lisäksi erittäin varmatoimisia. MAXXDRIVE®-teollisuusvaihteiden SAFOMI-IEC-sovite lisää vielä toimintavarmuutta ja vähentää samalla huollon tarvetta.
Taajuusmuuttajamme säätävät pinnoitusprosessin dynamiikkaa closed loop -menetelmällä. NORDin käyttöratkaisut ja tasaisesti käyvät kartiovaihdemoottorit varmistavat luotettavan tarkkuuden suurilla tuotantonopeuksilla >100 m/min.
NORDin käyttöratkaisujen paras mahdollinen kustannustehokkuus perustuu suuriin hyötysuhteisiin ja kaikille kuorma-alueille optimaalisesti mitoitettuihin järjestelmiin.
NORD-kartiovaihdemoottorien jopa 50 000 Nm:n vääntömomentit, välityssuhteet 3,03:sta 13.432,68:een sekä jopa 97 %:n hyötysuhde ovat tärkeitä suorituskyvyn takaajia, kun käyttökohteissa vaaditaan jatkuvasti tasaisia suuria voimia.
NORDin integroitu ja hajautettu käyttöelektroniikka varmistaa tehon varman ja tasaisen siirtymisen teloille ja tuotteen hyvän laadun saavuttamisen.
IE5+ NORD -synkronimoottorien hyötysuhde ylittää korkeimman määritellyn energiatehokkuusluokan arvot. Laadimme modulaarisesta tuotevalikoimastamme teholtaan optimoitua, vähän huoltoa tarvitsevia käyttöratkaisuja, jotka laskevat huomattavasti tämänkin kustannusintensiivisen prosessin vaiheen käyttökustannuksia.
Voimme käyttää energiaa erittäin tehokkaasti ja säätää tehoa, myös säätöteloja, hyvin tarkasti taajuusmuuttajillamme.
Modulaarisen tuotevalikoimamme komponenteista laadimme kompakteja järjestelmäratkaisuja, jotka tunnetaan kestävyydestään, pitkäikäisyydestään ja helppohuoltoisuudestaan. NORD-käytöillä on hyvä ylikuormitettavuus, ja niitä voidaan säätää yksitellen. Kuljettimen nopeus voidaan mukauttaa älykkäästi ja dynamiikkaa hallita tarkasti.
Käytämme teknistä asiantuntemusta ja toimialojen osaamista käyttöratkaisujen räätälöintiin yrityksesi vaatimuksiin, ja voimme siten tarjota vaikuttavan hinta-laatusuhteen kennojen kokoonpanon vaativiin prosessin vaihteisiin.
Tutustu komponenttivalikoimaan, josta voimme laatia tarpeisiisi räätälöityjä käyttökonsepteja.
Tuemme luotettavana kumppanina asiakkaitamme menestystä kestävillä ja tehokkailla käyttöjärjestelmillä, alakohtaisilla ratkaisuilla, ammattitaitoisella neuvonnalla ja maailmaanlaajuisella palvelulla. NORD tunnetaan asiakaslähtöisyydestään ja ongelmanratkaisijamentaliteetistaan. Siitä hyötyy yli 100 teollisuuden alaa.
Kerro meille, mitä voimme tehdä sinun hyväksesi!
Ota yhteyttä nyt