In decollo in tutto il mondo: soluzioni di azionamento efficienti di NORD per gli aeroporti

Gli aeroporti di tutto il mondo stanno cercando di diventare climaticamente neutri. Con le soluzioni di azionamento di NORD, il vostro impianto può dare un importante contributo a questo obiettivo. Installate in tutti i continenti, garantiscono il funzionamento della logistica aeroportuale in modo efficiente ed economico. Scoprite come possiamo rendere i vostri sistemi di trasporto pronti per il futuro.

Vai direttamente all’offerta

NORD: l’esperto di intralogistica per il vostro settore

Con le soluzioni di azionamento di NORD, i vostri sistemi di trasporto funzionano al massimo delle prestazioni nella logistica di magazzino, nei centri di smistamento pacchi e negli aeroporti. Comprendiamo le vostre esigenze e, grazie alla nostra competenza tecnica, alla pluriennale esperienza nei progetti e alla nostra gamma di prodotti modulari, disponiamo di tutto il necessario per realizzarle nella vostra applicazione.

La nostra checklist degli azionamenti per il vostro progetto di nuova costruzione o di retrofit:

  • Uso efficiente dell’energia
    Raggiungete i vostri obiettivi in termini di emissioni di CO₂ e di costi con sistemi di trasporto a basso consumo energetico. I nostri motori ad alta efficienza garantiscono questo risultato anche durante il funzionamento a carico parziale, tipico dei pesi di trasporto variabili.
  • Sicurezza funzionale
    Garantiamo il funzionamento sicuro del vostro sistema di trasporto senza installazioni aggiuntive. Le funzioni di sicurezza integrate possono essere facilmente collegate via Ethernet utilizzando la nostra elettronica di azionamento. Il risultato: arresti sicuri e riavvii rapidi dei trasportatori.
  • Basi esigenze di manutenzione
    Nessun fermo macchina, nessun problema. Per le linee di trasporto lunghe, puntiamo su azionamenti a frequenza variabile decentralizzati. Ciò riduce significativamente i costi di manutenzione e di cablaggio ed è facilmente scalabile.
  • Monitoraggio delle condizioni
    Prolungate la vita utile del vostro sistema. Con la nostra soluzione IIoT modulare NORD DRIVE MONITOR, potete utilizzare i dati di monitoraggio delle condizioni del vostro sistema di azionamento NORD per la manutenzione predittiva.
  • Messa in servizio virtuale
    Il vostro impianto è in fase di progettazione? Grazie ai gemelli digitali, vi aiutiamo ad abbreviare il processo di sviluppo. Testate il vostro sistema di azionamento NORD virtuale all’interno del vostro impianto virtuale. La produzione inizia solo dopo la convalida del sistema.

Scoprite voi stessi come i nostri prodotti possono supportare il vostro progetto logistico.

LogiDrive® Sala delle soluzioni per aeroporti

Soluzioni di sistema per nastri trasportatori di bagagli e applicazioni di smistamento

Il concetto LogiDrive di NORD è un sistema modulare standardizzato. Combina motori, riduttori e convertitori di frequenza di NORD per creare una soluzione di azionamento specifica per il settore, destinata alle applicazioni intralogistiche nei magazzini, nei servizi postali e di pacchi e negli aeroporti. Scoprite come potete trarre vantaggio dalle nostre soluzioni aeroportuali per nastri trasportatori e trasportatori a vassoi.

<H3>Massima efficienza e sicurezza</H3>
Advanced (+): DuoDrive / NORDAC LINK
I sistemi Advanced(+) sono progettati per garantire un’elevata efficienza energetica e sono particolarmente adatti al raggiungimento degli obiettivi climatici. Questa variante combina il nostro concetto brevettato di motoriduttore con la nostra tecnologia di convertitori di frequenza più avanzata e offre inoltre un’elevata facilità di manutenzione.

  • Sistema di azionamento altamente efficiente con motore IE5+
  • Minor numero di parti soggette a usura grazie all’integrazione del motore IE5+ nell’alloggiamento del riduttore (DuoDrive)
  • Convertitore di frequenza decentralizzato con pacchetto completo di sicurezza funzionale per PROFIsafe/FSoE (NORDAC LINK)

<H3>Efficienza con la massima flessibilità</H3>
Advanced: motore IE5+ / riduttore a ingranaggi conici / NORDAC LINK
Anche il sistema Advanced si basa sul nostro motore IE5+, la cui efficienza supera quella della classe di efficienza energetica più elevata (IE5). In combinazione con il nostro riduttore a ingranaggi conici NORDBLOC.1 e il convertitore di frequenza NORDAC LINK, questa soluzione supporta un’ampia gamma di applicazioni.

  • Il motore sincrono offre un’efficienza costantemente elevata su tutto il campo di velocità (motore IE5+)
  • L’ampio campo di velocità garantisce un’elevata adattabilità (NORDBLOC.1)
  • Convertitore di frequenza decentralizzato con pacchetto completo di sicurezza funzionale per PROFIsafe/FSoE (NORDAC LINK)

<H3>Efficienza in termini dicosti con dimensioni compatte</H3>
Basic: NORDAC FUSION / Riduttore con ingranaggi conici
Il sistema Basic è progettato per garantire efficienza in termini di costi. Con il NORDAC FUSION abbinato al riduttore, gli utenti ottengono una soluzione di azionamento compatta con elevata densità di potenza e il più recente profilo di sicurezza NORD.

  • NORDAC FUSION combina un motore asincrono (IE3) con un convertitore di frequenza decentralizzato NORDAC ON (potenza del sistema fino a 3,2 kW)
  • Disponibile opzionalmente con motore sincrono IE5+ (potenza del sistema fino a 3,7 kW)
  • Convertitore di frequenza decentralizzato con opzione di montaggio sul motore e pacchetto completo di sicurezza funzionale per PROFIsafe/FSoE

Lo strumento per il vostro retrofit:
Il calcolatore di efficienza energetica di NORD

State pianificando un miglioramento dell’efficienza del vostro impianto? Con il calcolatore di efficienza energetica NORD potrete verificare rapidamente in che modo ne trarrete vantaggio. Basta inserire pochi parametri per ottenere una prima valutazione. Ciò costituisce la base per la nostra consulenza personalizzata sul vostro progetto di efficienza.

Fissa subito un appuntamento per una consulenza
alt

Servizio per la progettazione del vostro impianto:
Messa in servizio virtuale con NORD

Raggiungete una maggiore efficienza già in fase di sviluppo grazie ai gemelli digitali per la messa in servizio virtuale dei nostri motori IE5+ e IE4 ad alta efficienza, nonché dei relativi riduttori e convertitori di frequenza. Approfittate di una disponibilità più rapida e di un processo di progettazione accelerato.

Richiedi una simulazione di prova

Movimentazione bagagli più efficiente con NORD ECO

Con NORD ECO Service, analizziamo i dati di consumo del vostro sistema di azionamento installato e utilizziamo queste informazioni per elaborare una proposta di ottimizzazione. Diversi aeroporti internazionali hanno già applicato questo servizio ai propri sistemi di movimentazione bagagli. Le nuove soluzioni di azionamento hanno ridotto il consumo energetico tra il 15 e il 47%.

I risparmi sono stati compresi tra 471 e 1095 kWh all’anno, equivalenti a circa 165-382 kg in meno di CO₂.

Spesso nei sistemi di movimentazione bagagli si riscontra un potenziale di ottimizzazione. Ci imbattiamo frequentemente in sistemi di azionamento sovradimensionati. Grazie al NORD ECO-Service, siamo già riusciti a ridurre l’efficienza energetica e l’impronta di carbonio di alcuni impianti. Nel settore della tecnologia aeroportuale, stiamo quindi dando un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi climatici.

Pronti per nuove idee? Venite a trovarci alle prossime fiere di riferimento

Scoprite dal vivo i prodotti, le soluzioni e le applicazioni NORD e incontrate di persona il nostro team. Cosa possiamo fare per la vostra applicazione?

Paese   Fiera Città Data Hall/Booth
AE Airportshow Dubai 2026-10-12 - 2026-10-14

...oppure vi aspettiamo al vostro stand.

Seguiamo da vicino gli sviluppi del settore e partecipiamo a numerose fiere in tutto il mondo. Approfittate dell’opportunità di incontrare i nostri esperti direttamente presso il vostro stand. Non vediamo l’ora di parlare con voi.

Fissa subito un appuntamento

La nostra promessa: Our Solution. Your Success.

Vi supportiamo nella progettazione di successo delle vostre applicazioni:

  • Elevato livello di competenza settoriale e conoscenze specifiche per ogni applicazione in materia di progettazione, calcolo e selezione degli azionamenti
  • Consulenza dedicata al progetto, dall’idea iniziale fino alla messa in servizio
  • Ampia gamma di prodotti modulari in grado di soddisfare una vasta gamma di esigenze
  • Assistenza in tutto il mondo grazie a una rete globale presente in oltre 80 paesi

Configurare e ordinare online i sistemi di azionamento

La gamma configurabile di NORD è disponibile su myNORD. Troverete un’ampia selezione di soluzioni di azionamento per il vostro progetto, dai motori ai riduttori fino all’elettronica di azionamento per l’installazione in quadro elettrico o l’impiego decentralizzato.

Semplificate i vostri processi e ordinate la vostra tecnologia di azionamento direttamente tramite myNORD.

Informazioni su myNORD

Contatta gli esperti di soluzioni NORD

State progettando un impianto per un'applicazione intralogistica? Volete ottimizzare un impianto esistente in termini di efficienza energetica o di costi? Gli esperti di soluzioni NORD possono fornirvi consulenza su queste e su tutte le altre questioni relative agli azionamenti per la vostra applicazione.