Argomenti aggiuntivi

Opzioni di prodotto adatte per il tuo sistema di azionamento

Realizziamo sistemi di azionamento su misura per coprire le necessità della tua applicazione. Condizioni ambientali severe, requisiti di sicurezza particolari o certificazioni nazionali sono solo alcune delle numerose prerogative richieste alla tecnologia di azionamento.

La nostra offerta va ben oltre il semplice prodotto: NORD ti offre un solido know-how tecnico, una profonda esperienza settoriale e un'attenzione sistematica alla fattibilità concreta. È così che produciamo sistemi di azionamento che soddisfano in modo affidabile le tue esigenze, dimostrando la loro validità nell'impiego quotidiano.

Sistemi AS-Interface

Per l'upgrade di sistemi ASi esistenti o in sostituzione di sistemi elettronici fuori produzione, NORD offre soluzioni di azionamento che si integrano in modo flessibile e senza soluzione di continuità nei sistemi bus ASi esistenti. La tecnologia plug and play rende veloce la messa in funzione, garantendo elevata disponibilità del sistema e piena compatibilità con gli impianti esistenti.

Sistemi di azionamento antideflagranti

NORD DRIVESYSTEMS è fabbricante certificato di azionamenti antideflagranti e ha un'esperienza pluridecennale nel settore. Gli azionamenti antideflagranti di NORD DRIVESYSTEMS per le zone 1, 2, 21 e 22 sono utilizzati in molti settori industriali. NORD fornisce azionamenti, motori, inverter e sistemi di azionamento certificati Ex.

Direttive di efficienza internazionali

In campo industriale, gli azionamenti elettrici consumano fino al 70 % dell'energia totale utilizzata nel settore. Questo dato offre a molte imprese un grande potenziale di ottimizzazione. NORD DRIVESYSTEMS fornisce informazioni su tutte le norme e direttive di efficienza in vigore in tutto il mondo.

Controllo CFC open-loop injection

Questa tecnica innovativa estende l'uso del controllo senza encoder anche alle applicazioni dinamiche, dimostrandosi convincente per l'alto grado di sovraccaricabilità e di dinamica. Il controllo CFC open-loop Injection è adatto alla gestione di tutti i motori sincroni a magneti permanenti NORD.

Protezione anticorrosione

NORD ha la protezione superficiale giusta per la tua applicazione, qualunque siano le condizioni ambientali. Garantiamo una protezione di massima resistenza e durata per sistemi di azionamento installati all'interno o all'esterno e per condizioni d’impiego wash-down o offshore.

NXD BASIC® e NXD tupH®

Il trattamento superficiale NXD è stato sviluppato appositamente per l'alluminio. Rende infatti le superfici in alluminio particolarmente resistenti alla corrosione, permettendo di sfruttare i punti di forza di questo materiale anche in ambienti difficili e nelle condizioni estreme delle applicazioni wash-down.

La promessa che ti facciamo:
Our Solution. Your Success.

Una promessa che racchiude tutto ciò che mettiamo in campo per assisterti nella progettazione di applicazioni di successo:

  • Elevata competenza settoriale – con i nostri esperti di settore e il nostro know-how specifico in materia di dimensionamento, calcolo e scelta degli azionamenti
  • Assistenza personale alla progettazione – dalla prima concezione alla fase di realizzazione e alla messa in funzione finale
  • Sistema modulare completo – per realizzare sistemi di azionamento confezionati su misura per le più svariate esigenze
  • Servizio di assistenza in tutto il mondo – con la nostra rete globale, che comprende oltre 80 Paesi.

Soluzioni speciali? Scopri la nostra gamma modulare e flessibile di prodotti

Ti offriamo componenti e sistemi di azionamento personalizzati per qualunque tua esigenza di movimentazione. Che si tratti di trasportare, miscelare, agitare, sollevare o abbassare, ogni movimento necessita di un azionamento che sia quanto più efficiente e sicuro possibile.

Il nostro sistema modulare ti offre una solida base per soddisfare le esigenze della tua applicazione. Per la tecnologia di azionamento elettronica ti offriamo una gamma completa di prodotti modulari ad alta flessibilità. E da noi trovi consulenti personali sempre al tuo fianco, per fornirti la soluzione di azionamento economicamente e tecnicamente migliore per la tua applicazione.

Le esigenze cambiano – e noi siamo parte attiva del cambiamento. Sottoponiamo i componenti dei nostri azionamenti a costante perfezionamento, e lo stesso facciamo con i nostri servizi di assistenza. Il Configuratore prodotti nel nostro portale clienti myNORD ne è un esempio. Sosteniamo i nostri clienti con soluzioni pensate per il loro progresso – tecnico, economico ed ecologico.

Contattateci