Sistemi AS-Interface con elettronica di azionamento NORD

Retrofit di sistemi ASi con NORD

Il problema ti suona familiare?

Cerchi un'alternativa per un'elettronica di azionamento fuori produzione o desideri ammodernare il tuo sistema ASi?

NORD offre soluzioni di azionamento versatili e completamente integrabili nei tuoi sistemi bus ASi, sia con un progetto di retrofit che a impianto operativo.

NORDAC LINK e NORDAC FLEX sono due soluzioni per l'elettronica di azionamento decentralizzata con tecnologia plug and play, che garantiscono tempi rapidi di messa in funzione, elevata disponibilità del sistema e piena compatibilità con gli impianti pre-esistenti. Con NORD puoi ammodernare a basso costo i tuoi sistemi bus ASi e a renderli a prova di futuro.

Scarica il flyer

Vantaggi dei sistemi AS-Interface

Costi di installazione, tempi di messa in funzione e costi di manutenzione sono spesso fattori decisivi. Soprattutto nelle soluzioni di azionamento decentralizzate e nelle applicazioni con molti sensori e attuatori, il cablaggio può risultare complesso ed essere soggetto a errori.

L’AS-Interface (ASi) rappresenta in questo caso una soluzione efficiente: trattandosi di un sistema intelligente per il primo livello di campo, semplifica in misura significativa il collegamento di sensori e attuatori. Per la trasmissione dei dati e dell'energia si utilizza un unico cavo di profilo bifilare, riducendo nettamente il cablaggio necessario. I dispositivi a basso consumo energetico sono alimentati direttamente.

Grazie alla semplicità della topologia del sistema è possibile integrare e ampliare i componenti in modo flessibile, realizzando facilmente un upgrade o un retrofit del sistema ASi. L'indirizzamento automatico e le funzioni di diagnosi agevolano inoltre la messa in funzione, anche durante il funzionamento dell'impianto. I sistemi AS-Interface fanno risparmiare tempo e materiale, minimizzando le potenziali cause di errore, soprattutto nelle soluzioni di azionamento decentralizzate.

Integrazione affidabile di applicazioni ASi con NORD

Con la tecnologia di azionamento NORD, l'integrazione di sistemi risulta particolarmente semplice. NORDAC LINK e NORDAC FLEX sono inverter dotati di ASi on-board che si integrano con flessibilità nel sistema esistente. Anche l'avviatore motore NORDAC LINK con ASi on-board è facile da integrare, in quanto supporta ASi V2.0 e ASi V3.0. Queste soluzioni plug and play sono perfette per l'installazione in retrofit dell'interfaccia ASi in sistemi pre-esistenti, persino senza fermare macchine o impianti.

I vantaggi di un retrofit con la tecnologia elettronica di azionamento NORD

  • Disponibilità e assistenza in tutto il mondo
  • Competenza internazionale nei settori Airport e Warehouse
  • Soluzioni plug and play standardizzate
  • Consulenza e assistenza in fase di progettazione
  • Configurazione personalizzabile ed espandibilità funzionale
  • Elettronica di azionamento decentralizzata fino a 22 kW
  • AS-Interface Standard V2.0 e V3.0
  • Facile installazione a posteriori in sistemi pre-esistenti

Tecnologia elettronica di azionamento NORD con interfaccia ASi on-board

NORDAC LINK SK 155E –
avviatore motore

  • Installazione a parete
  • Connettori standard
  • Liberamente configurabile
  • Struttura modulare
  • Range di potenza: 0,06 – 3,0 kW

NORDAC LINK SK 250E –
inverter

  • Installazione a parete
  • Connettori standard
  • Liberamente configurabile
  • Struttura modulare
  • Range di potenza: 0,37 –7,5 kW

NORDAC FLEX SK 200E –
inverter

  • Installazione su motore e a parete
  • Cablaggio diretto o connettori standard
  • Adattamenti funzionali
  • Design salvaspazio molto compatto
  • Range di potenza: 0,25 – 22 kW

I profili slave in sintesi

L'elettronica di azionamento NORD integra diversi profili ASi slave, garantendo la compatibilità e la rapidità di implementazione in sistemi ASi pre-esistenti. Il prospetto seguente riporta i principali aspetti tecnici delle versioni supportate V3.0 e V2.0 – riassunti in forma sintetica per la tua progettazione e integrazione di sistema.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Profilo slave S − 7.A S − 7.0
Codice I/O 7 7
Codice ID A 0
Codice ID est. 1/2 7 F
Indirizzo 1A − 31A e 1B − 31B
(allo stato di consegna: 0A)
1 − 31
(allo stato di consegna: 0)
Tempo ciclo Slave → Master ≤ 10 ms
Master → Slave ≤ 21 ms
≤ 5 ms
Quantità di dati utili (BUS I/O) 4I / 40 4I / 40

La tua soluzione per progetti di retrofit

Retrofit o ampliamento del sistema? In entrambi i casi i nostri inverter e avviatori motore decentralizzati con interfaccia ASi sono soluzioni versatili che si adattano agli impianti esistenti.

Trovi tutte le informazioni nel nostro flyer.

Scaricalo subito gratuitamente

Contatta i nostri esperti di settore

Con gli inverter NORDAC LINK e NORDAC FLEX, NORD offre due apparecchi ASi che si distinguono per la comprovata funzionalità e la semplicità di integrazione. Sono perfetti per l'upgrade di impianti pre-esistenti o come soluzione standard per nuovi progetti. Ti aiutiamo a trovare la soluzione di azionamento giusta. Contattaci.

Servizi di assistenza NORD

Progettazione ed engineering

Progettare un azionamento non deve essere complicato. Con il nostro sistema modulare NORD, creare la soluzione perfetta per le tue esigenze è facile e veloce. Offriamo supporto online e consulenza personalizzata per aiutarti a scegliere il sistema di azionamento più adatto.

Rinnovamento e ampliamento

Tecnologia di ultimo livello
Ammodernare un azionamento significa aggiornarlo alla tecnologia più recente, aumentarne l'efficienza e ridurre così l'impronta di CO₂. Con l'ammodernamento dei tuoi impianti, approfitti del progresso tecnologico per portare i tuoi sistemi di azionamento al livello più avanzato. Con NORD hai al tuo fianco un partner esperto e competente che sa come si fa.

NORD ECO Service

Scopri il tuo potenziale di risparmio
Con NORD ECO Box ottieni un quadro dettagliato sui consumi del tuo impianto e, analizzando i risultati, puoi conoscere come ridurre il tuo fabbisogno energetico.