Luci, telecamera, azione!

I motoriduttori e le centraline NORD garantiscono movimenti fluidi e sicuri e un funzionamento silenzioso nelle produzioni dal vivo.

Soluzioni di azionamento per la tecnologia scenica e teatrale

I palcoscenici delle emittenti televisive, dei teatri e di altri luoghi di spettacolo dal vivo richiedono una tecnologia di azionamento affidabile e silenziosa, che possa funzionare in modo sicuro in presenza di attori e personale di scena. Tende, pedane e strutture sceniche devono essere ruotate, sollevate e posizionate in modo corretto senza che il pubblico se ne accorga e senza mettere in pericolo gli attori e il personale di scena. Tonnellate di peso vengono spostate sopra le teste degli attori, pertanto i requisiti in termini di azionamenti sicuri, forme costruttive conformi alle norme e sistemi durevoli sono di conseguenza elevati.

NORD DRIVESYSTEMS è un partner esperto per il cinema, la televisione e gli spettacoli dal vivo. Le nostre soluzioni di azionamento soddisfano i requisiti della norma DIN 56950 e della BGV C1 e offrono la massima Sicurezza operativa, oltre ad azionamenti progettati per le condizioni particolari del funzionamento scenico. Poiché la tecnologia di azionamento elettromeccanico sta acquisendo sempre più importanza nella costruzione di palcoscenici, i sistemi di azionamento NORD, che richiedono poca manutenzione, sono facili da installare e silenziosi, sono fondamentali per un processo di produzione senza intoppi.

Attraverso il co-engineering, la riduzione delle varianti e la tecnologia dei convertitori di frequenza ad alta efficienza energetica, NORD sviluppa insieme a voi soluzioni che possono essere controllate con precisione, singolarmente o in gruppo, per integrarsi efficacemente nei processi scenici. Inoltre, gli azionamenti NORD supportano la messa in scena artistica, semplificano il Funzionamento e soddisfano sempre gli elevati requisiti di sicurezza del settore.

Steel beams of the stage technology at the 'Aan het Spui' theater in The Hague with NORD drive technology.

Settori

  • Paranchi e carrucole nel soppalco
  • Macchinario superiore per sipari, fondali e ponti luci
  • Macchinario inferiore per piattaforme di sollevamento e elevatori per orchestra
  • Palchi girevoli e scorrevoli
  • Dispositivi di sollevamento e abbassamento per scenografie
  • Unità di spostamento laterale per scenografie
  • Piattaforme mobili e aree sceniche variabili
  • Sistemi a traliccio per illuminotecnica, audio e scenotecnica
  • Tecnologia per spettacoli ed effetti speciali

Soluzioni collaudate per l'azionamento da un unico fornitore

La tecnologia di azionamento NORD è presente, tra l'altro, nei seguenti luoghi di spettacolo:

  • Palchi per trasmissioni in diretta (USA)
  • Teatri e luoghi di spettacolo per le arti performative (USA)
  • Navi da crociera (USA)
  • Friedrichspalast di Berlino (Germania)
  • Teatro musicale di Bielefeld (Germania)
  • Teatro comico di Madrid (Spagna)
  • Opera di Stato di Praga (Repubblica Ceca)
  • Teatro Alexandrinsky e Teatro dell'Opera Malinsky II di San Pietroburgo (Russia)
  • Teatro Nazionale di Pechino (Cina)
  • Coex Art Centre di Seul (Corea del Sud)
  • Opal Theatre a bordo della nave da crociera Oasis (Finlandia)

Soluzioni di azionamento per macchinari di scena superiori: precisi, silenziosi e sicuri

Nel sipario, i sistemi di sollevamento puntuali e prospettici movimentano carichi di diverse tonnellate direttamente sopra gli artisti e i tecnici: un ambito che pone requisiti estremamente elevati ai Sistemi di azionamento. I sistemi di sollevamento devono essere controllabili con precisione, offrire funzioni facilmente ripetibili ed essere protetti da movimenti involontari.

La norma DGUV 17 e la DIN EN 17206 stabiliscono standard chiari per la Forma costruttiva, l'architettura dei freni e la struttura complessiva dell'Azionamento complessivo. NORD DRIVESYSTEMS conosce questi requisiti grazie alla pluriennale collaborazione con teatri e specialisti dell'automazione e li soddisfa pienamente. I nostri azionamenti per sistemi di sollevamento offrono:

  • Stabilità
  • Elevata capacità di carico
  • Freni ridondanti ad azionamento a molla per la massima sicurezza
  • Collegamenti a accoppiamento geometrico e giunti a prova di guasto
  • Funzionamento silenzioso per spettacoli senza disturbi
  • Centralina con unasofisticata tecnologia di convertitori di frequenza
  • Controllo preciso

Inoltre, le soluzioni di azionamento di NORD sono compatte e possono essere integrate perfettamente sopra l'area del palcoscenico, anche in ambienti con spazio molto limitato. Il risultato è un sistema affidabile che aumenta sia la Sicurezza operativa che la flessibilità creativa.

Soluzioni di azionamento per la struttura di base del palcoscenico: potenti per podi, palchi girevoli e dispositivi di abbassamento

I sistemi di azionamento complessi operano spesso in spazi ristretti sotto il palcoscenico. Piattaforme di sollevamento, sistemi di sollevamento per orchestra, piattaforme girevoli e dispositivi di abbassamento devono trasportare in modo sicuro carichi pesanti, spesso sincronizzati. Questi sistemi sono progettati per far fronte a queste esigenze estreme senza essere percepiti dal pubblico.

Le soluzioni di azionamento di NORD per la tecnologia di abbassamento dei palchi sono una combinazione di:

  • riduttori compatti con elevata Coppia
  • robuste Carcasse monoblocco
  • tecnologia di controllo precisa
  • funzioni orientate alla sicurezza conformi alle norme vigenti.

NORD DRIVESYSTEMS fornisce motoriduttori e Inverter perfettamente adattati a queste esigenze, in grado di sopportare elevati carichi assiali e radiali e di funzionare in modo affidabile anche in Servizio continuo. Varianti di motori ottimizzate dal punto di vista acustico, azionamenti senza ventola e Pilotaggio del freno ottimizzato contribuiscono inoltre a un funzionamento silenzioso del palcoscenico.

Soluzioni di azionamento per sistemi di illuminazione: movimento sicuro con un ingombro ridotto

"I sistemi di illuminazione, le travature e le scenografie devono essere movimentati con precisione e in modo silenzioso, spesso in spazi ristretti sopra il palcoscenico. Allo stesso tempo, i sistemi che movimentano questi elementi pesanti richiedono la massima Sicurezza operativa per mantenere sempre il controllo.

NORD DRIVESYSTEMS supporta questo settore con azionamenti altamente configurabili, progettati specificamente per soddisfare le esigenze dei sistemi di illuminazione. Le nostre soluzioni soddisfano i requisiti di sicurezza della moderna tecnologia scenica e possono essere integrate in modo flessibile nei sistemi di travi e di illuminazione esistenti.

  • Forme costruttive compatte per altezze ridotte e strutture a travi strette
  • Motoriduttori silenziosi per movimenti quasi impercettibili
  • Sistemi di frenatura ridondanti per un posizionamento sicuro
  • Integrazione flessibile in ponti luminosi temporanei e permanenti

Componenti dell’azionamento affidabili per la tecnologia scenica

NORD fornisce azionamenti efficienti che soddisfano i più recenti standard energetici e si distinguono per la forma costruttiva robusta e la tecnologia di controllo intelligente. Le nostre soluzioni sono progettate per garantire una lunga durata, un'elevata disponibilità e il rispetto dei severi requisiti di sicurezza della tecnologia scenica, inclusi concetti di frenatura ridondanti, classi di protezione affidabili e forme costruttive conformi alle norme.

Motoriduttore ad ingranaggi cilindrici UNICASE

Il robusto allrounder

  • Potenza: 0,12 kW - 160 kW
  • Coppia: 10 Nm - 26.000 Nm
  • Low operating costs thanks to high efficiency
  • Low space requirements thanks to compact design
  • Low noise levels thanks to smooth running

Motoriduttore ad assi paralleli UNICASE

Compatto e potente

  • Potenza: 0,12 kW - 200 kW
  • Coppia: 110 Nm - 100.000 Nm
  • Trattamento superficiale NXD tupH opzionale per la massima protezione
  • Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Low noise levels thanks to quiet running

Motoriduttori ad assi ortogonali UNICASE

Potenti e di comprovata qualità

  • Potenza: 0,12 kW - 200 KW
  • Coppia: 180 Nm - 50.000 Nm
  • High power density
  • Low maintenance with long service life
  • High radial and axial loads

Motore riduttore industriale MAXXDRIVE®

  • Grandezze: 11
  • Potenza: 1,5 – 6.000 kW
  • Coppia: 15.000 – 282.000 Nm
  • Rapporto di trasmissione: 5,60:1 – 30.000:1
  • Riduttori paralleli e ad angolo
  • Allineamento assi ad alta precisione
  • Carcassa monoblocco
  • Lunga durata, bassa manutenzione

NORDAC ON SK 300P

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità e meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare
  • High functionality for a wide range of applications

Inverter - NORDAC PRO - SK 500E

Elevata funzionalità, massime prestazioni

  • Intervallo di potenza: 0,25 - 160 kW
  • Classe di protezione: IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

Tecnologia dei freni

  • Freni elettromagnetici a molla
  • Freni di lavoro o di stazionamento
  • Freni doppi
  • Freni IP66
  • Protezione antiruggine
  • Protezione antipolvere
  • Monitoraggio del traferro MIK
  • Freni ottimizzati per la rumorosità

Encoder e sistemi di feedback

  • Encoder incrementali TTL/HTL/sin-cos
  • Encoder assoluti (mono o multigiro)
  • Encoder combinati
  • Cuscinetti con sensore
  • Sensori induttivi

Anelli di tenuta a doppio albero e albero

  • Sistema di tenuta avanzato
  • Guarnizioni motore di lunga durata
  • Olio per ingranaggi pulito
  • Alberi inossidabili

DTS2

Massima flessibilità in uno spazio ridotto

DTS2 ha realizzato un impianto scenico all’avanguardia al Theater aan het Spui dell’Aia, nonostante lo spazio di installazione sotto il soffitto fosse minimo. Circa 40 azionamenti NORD compatti e ad alte prestazioni garantiscono il movimento affidabile, silenzioso e sicuro di ponti, montacarichi per fondali e paranci a catena.

Grazie all’utilizzo di riduttori ortogonali e ad assi paralleli, il progetto ha raggiunto la massima libertà di movimento mantenendo i più elevati standard di sicurezza. Il risultato è una combinazione vincente di esperienza nel settore teatrale, know-how ingegneristico e tecnologia di azionamento configurata con precisione.

Scopri il caso completo

Avevamo bisogno di un partner affidabile in grado di progettare la migliore soluzione possibile per noi, che comprendesse i requisiti specifici della tecnologia di scena e che fosse inoltre preparato su aspetti come la sicurezza e le normative vigenti. NORD ci ha supportato durante l'intero progetto con grande impegno e una competenza completa. Il supporto tecnico e il servizio offerti da NORD sono davvero straordinari.

ShowFab

The Show Must Go On

ShowFab, con sede a Fairfield, nel New Jersey, è un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di strutture personalizzate per i settori creativi. Fondata nel 1986, l'azienda fornisce soluzioni per spettacoli di Broadway, programmi televisivi e trasmissioni di eventi sportivi, realizzando un'ampia gamma di allestimenti e strutture sceniche dal forte impatto visivo.

Un esempio è rappresentato da un progetto realizzato per una nota emittente sportiva. Quando le è stato affidato l'incarico di progettare, costruire e installare la cabina di trasmissione e i sistemi di illuminazione della nuova sede del cliente in California, ShowFab si è rivolta a NORD per la fornitura dei motoriduttori con freno destinati ad azionare le strutture metalliche sospese.

Scopri il caso completo

Costruiamo molto raramente due volte la stessa macchina. Ognuna di esse è progettata su misura per soddisfare esigenze ben precise. Questo comporta sempre delle sfide, ma non abbiamo riscontrato alcun problema per quanto riguarda le parti del progetto affidate a NORD.

Teatro di Duisburg

Modernizzazione all’insegna dell’affidabilità e della sicurezza

Al Teatro di Duisburg, la centralina e la tecnologia di automazione per la macchina scenica sono state completamente modernizzate. Oltre 100 azionamenti nella macchina scenica superiore e inferiore sono ora controllati dal sistema conforme allo standard SIL 3 dello specialista del settore UNICAN – con una Software potente, console HMI, moderni controllori di assi e numerosi armadi elettrici dotati di Inverter della serie SK 535E di NORD DRIVESYSTEMS. Il comando intuitivo tramite touchscreen e la programmazione precisa dello spettacolo garantiscono un funzionamento senza intoppi dietro le quinte.

Scopri il caso completo

Documenti

A6032 - Stage technology


A6032 - Stage technology
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

G1000 - Catalogo - Riduttori - Azionamenti a velocità costante


G1000 - Catalogo - Riduttori - Azionamenti a velocità costante
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

G1050 - Catalogo - Riduttori industriali MAXXDRIVE 50 Hz sistema metrico, 60 Hz sistema imperiale


G1050 - Catalogo - Riduttori industriali MAXXDRIVE 50 Hz sistema metrico, 60 Hz sistema imperiale
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

E3000 - Catalogo - NORDAC – Sistemi di azionamento elettronici


E3000 - Catalogo - NORDAC – Sistemi di azionamento elettronici
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0031 - Tecnologia scenica_DTS2


CS0031 - Tecnologia scenica_DTS2
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione
  • Il sollevamento reinventato con MAXXDRIVE® XD

    I riduttori industriali MAXXDRIVE® XD combinano componenti collaudati con una carcassa monoblocco geometricamente ottimizzata, progettata per gestire i carichi più gravosi. L’interasse maggiorato consente una struttura più compatta e riduce il peso dell’azionamento fino al 60%. Inoltre, un coperchio d’ispezione integrato semplifica il controllo e il monitoraggio dei componenti interni.

    Scopri di più su MAXXDRIVE XD®
  • Sicurezza funzionale a un nuovo livello

    La nostra drive-based Functional Safety vi offre una progettazione flessibile degli impianti senza costose installazioni aggiuntive. Noi di NORD utilizziamo PROFInet ed EtherCAT: gli Inverter NORD possono essere integrati tramite PROFIsafe o FSoE in un settore orientato alla sicurezza all'interno di una rete Industrial Ethernet esistente. 

    Integrare la sicurezza funzionale

Spinti dalle vostre esigenze

Sul palcoscenico ogni movimento conta. La tecnologia dietro le quinte deve funzionare in modo discreto e con assoluta sicurezza. NORD DRIVESYSTEMS comprende le esigenze specifiche dei macchinari superiori e inferiori, le sfide poste dagli spazi di installazione ristretti e la responsabilità di movimentare carichi estremamente pesanti in modo preciso e sicuro. Le nostre soluzioni di azionamento sono progettate per soddisfare gli elevati standard di sicurezza del settore e sono adattate alle esigenze della vostra sede.

Volete sapere quale soluzione NORD si adatta meglio alla vostra strategia di tecnologia scenica? Contattaci per parlare con i nostri esperti del settore: ci prenderemo il tempo necessario per comprendere le vostre esigenze e fornirti una soluzione affidabile, su cui poter contare negli anni a venire.

Contattaci ora

Fiere ed eventi

NORD partecipa a fiere ed eventi di settore in tutto il mondo. Visita i nostri stand per scoprire di più sulle soluzioni complete di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS e discutere del vostro prossimo progetto.

Paese   Fiera Città Data Hall/Booth
DE sps Nuremberg 2026-11-24 - 2026-11-26 3A/431