- Gamma di potenza: 0,25 - 2,2 kW
- Classe di protezione: IP55, IP66
- Montaggio a parete o su motore
- Economic dimensioning with functional basic equipment
- Low space requirements thanks to compact size
Eliminazione graduale
NORDAC BASE - Inverter - SK 180E
Azionamento compatto dotato delle principali funzioni
Compact basic package
NORDAC BASE è il sistema di azionamento economico NORD nell'ambito della tecnica dei convertitori decentrati. NORDAC BASE, che si contraddistingue per la struttura robusta, è stato progettato per le soluzioni di azionamento più semplici e può essere facilmente montato all'esterno del quadro elettrico.
Versioni del prodotto
- Gamma di potenza: 0,25 - 2,2 kW
- Monofase 110 - 120 V, monofase/trifase 200 - 240 V, trifase 380 - 500 V
- Classe di protezione: IP55, IP66
- ATEX - zona 22 3D
- Montaggio su motore o a parete
- Modulo di comando a innesto SK CU4, SK TU4
- Moduli di ampliamento SK CU4, SK TU4
Caratteristiche del prodotto
- 3 ingressi digitali, 3 uscite digitali, 2 ingressi analogici
- Modulo di ampliamento I/O opzionale
- Interfaccia Ethernet estendibile con modulo opzionale
- Struttura dei parametri compatibile con tutti gli inverter NORD
- Parametrizzazione mediante modulo di comando a innesto, software NORDCON o app
- 4 famiglie di parametri commutabili direttamente online
- Funzionalità PLC per funzioni locali
- Controllo V/f, controllo vettoriale di corrente in modalità open loop
- Filtro di rete integrato
Avviso importante:
Product is being phased out; transition to successor solution.
Prodotto successivo
Inverter NORDAC FLEX - SK 200E
Più flessibilità e meno costi
- Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
- Classe di protezione: IP55, IP66
- Montaggio a parete o su motore
- Massima flessibilità grazie alla struttura modulare
- High functionality for a wide range of applications
Prodotto successivo
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Inverter decentralizzato
- Gamma di potenza: 0,37 - 3,7 kW
- Classe di protezione: IP55, IP66
- Utilizzabile con montaggio a parete o su motore
- Facile integrazione mediante interfaccia Ethernet multiprotocollo
- Rapida messa in funzione plug and play
Gestione del ciclo di vita del prodotto
Pianificare. Sviluppare. Modernizzare.
Per aiutarti a pianificare i tuoi sistemi in modo affidabile nel lungo periodo, attribuiamo uno stato del ciclo di vita a tutte le generazioni di prodotti. Qui puoi scoprire cosa significa ciascuna fase e quali servizi sono a tua disposizione in ogni fase
Scopri di piùStrumenti NORD per il supporto alle vostre applicazioni
I nostri strumenti software, dati e funzioni vi consentono di ottenere il massimo dalla vostra soluzione di azionamento NORD. Trovate qui i moduli adatti al prodotto attualmente selezionato. Siete curiosi? Allora scoprite tutte le opzioni offerte dal nostro supporto applicativo nella nostra sezione Software .
Il nostro servizio per la vostra soluzione di azionamento
Vi supportiamo dalla fase iniziale di progettazione fino alla messa in servizio e offriamo assistenza a lungo termine su misura per le vostre esigenze individuali. Di seguito trovate gli argomenti chiave relativi all’assistenza per la vostra gamma di prodotti. Non trovate quello che state cercando? Allora visitate semplicemente lanostra sezionededicata all’assistenza !