Inverter - NORDAC LINK - SK 250E

Installazione rapida, manutenzione semplice

  • Gamma di potenza: 0,37 - 7,5 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP65
  • Montaggio a parete
  • Facile installazione e manutenzione grazie ai collegamenti tutti a innesto
  • Liberamente configurabile per l’applicazione specifica

Minimised downtime, maximum productivity

L'inverter NORDAC LINK è la soluzione di azionamento NORD conveniente, per un'installazione flessibile e decentralizzata. NORDAC-LINK può essere configurato liberamente in base alle esigenze e si adatta pertanto a un ampio numero di applicazioni diverse. Grazie alla funzionalità plug&play, NORDAC LINK è facile e veloce da installare. Il sezionatore di manutenzione integrato e la possibilità di comando manuale locale velocizzano le operazioni di messa in funzione e di manutenzione dell'impianto.

Versioni del prodotto

  • Gamma di potenza: 0,37 - 7,5 kW 
  • trifase 380 - 500 V
  • Classe di protezione: IP55, IP65
  • Installazione flessibile decentralizzata
  • Montaggio a parete
  • Sicurezza funzionale

Caratteristiche del prodotto

  • 5 ingressi digitali, 2 uscite digitali, 2 ingressi analogici 
  • Estensione In/Out opzionale
  • Sicurezza funzionale: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM e PROFIsafe
  • Interfaccia Ethernet espandibile con modulo opzionale
  • Interfacce encoder: HTL, CANopen
  • Facile installazione e manutenzione grazie ai collegamenti tutti a innesto, al sezionatore di manutenzione opzionale e al comando manuale locale
  • Struttura dei parametri compatibile con tutti gli inverter NORD
  • Parametrizzabile mediante modulo di comando a innesto, software NORDCON o app
  • 4 famiglie di parametri, commutabili direttamente online
  • Raddrizzatore elettronico integrato per il controllo di un freno motore
  • Elevata precisione di regolazione grazie al controllo vettoriale di corrente
  • Gestione del freno motore, funzionalità per dispositivi di sollevamento
  • Funzionamento a 4 quadranti grazie al chopper di frenatura integrato
  • Funzione di risparmio energetico per l'esercizio a carico parziale
  • Funzionalità PLC per funzioni locali
  • Controllo V/f, controllo vettoriale di corrente in modalità open loop e closed loop
  • Elevata qualità di regolazione e ottima resistenza ai sovraccarichi per motori sincroni e asincroni (integrati dal lato sinistro)
  • POSICON - modalità di posizionamento integrata e sincronizzazione
  • Filtro di rete integrato