Notizie –

Motori NORD DRIVESYSTEMS per il nuovo “super stabilimento” edile

L’impresa edile Lindbäcks Bygg AB si è posta l’obiettivo di triplicare la produzione di condominii. Per raggiungere lo scopo, la società svedese si è affidata all’automazione più evoluta. A Piteå è nato così uno stabilimento ad alta efficienza, improntato sui principi della produzione snella, per incrementare ulteriormente la velocità di costruzione dei moduli abitativi. NORD DRIVESYSTEMS ha fornito la maggior parte delle unità di azionamento e di controllo.

Lindbaeck

Bargteheide, 2021-02-24

Lo stabilimento dell’impresa produce 40 metri quadri di moduli abitativi ogni mezz’ora, per un totale di 1.600 appartamenti all’anno. Con i suoi 322 metri di lunghezza e 96 di larghezza, la fabbrica dispone di un’area produttiva e logistica di 31.000 metri quadrati. Le chiodatrici sfornano a velocità straordinaria i pannelli pre-chiodati, che vengono poi trasportati da lunghi nastri convogliatori fino alle stazioni di assemblaggio dei futuri moduli abitativi. Soluzioni di trasporto, macchine e linee di montaggio sono tutte equipaggiate con un ampio numero di motoriduttori e inverter, il 70 percento dei quali proviene da NORD DRIVESYSTEMS. «Siamo molto soddisfatti della qualità dei sistemi di azionamento», riferisce Mats Riekkola, responsabile dell’affidabilità operativa presso la Lindbäcks Bygg AB. «Questo eccezionale livello di qualità è probabilmente il motivo per cui così tanti costruttori di macchine collaborano con NORD DRIVESYSTEMS.» I sistemi di trasporto utilizzati per trasferire i materiali su lunghe distanze soddisfano due requisiti fondamentali per l’azienda: funzionalità e bassi costi di esercizio. NORD DRIVESYSTEMS ha fornito motori ad alta efficienza energetica, abbinati a riduttori che minimizzano le perdite di energia e ad un’elettronica di azionamento che dispone di importanti funzioni di risparmio energetico. L’afflusso dei materiali su rotaia aumenta la sicurezza operativa, perché riduce la circolazione di autocarri nello stabilimento. Anche i tempi giocano un ruolo fondamentale: l’uso del treno contribuisce a velocizzare i lavori di imballaggio nel reparto logistico. I carri seguono un programma orario preciso e consegnano ogni volta esattamente il materiale necessario alla stazione di assemblaggio.