Notizie –

LogiDrive: ampliamento della gamma di prodotti

NORD amplia la sua fortunata soluzione LogiDrive, integrando nuovi mercati e prodotti per offrire anche ad altre applicazioni i vantaggi dei motoriduttori in versione standardizzata e ottimizzata per settori industriali specifici.

Helical bevel gear unit with IE5 motor and NORDAC LINK frequency inverter.

Bargteheide, 2022-07-22

Con la nuova gamma di prodotti LogiDrive, l'azienda tedesca offre un'ampia scelta di sistemi di azionamento in grado di operare in perfetta sinergia e di soddisfare le esigenze e gli obiettivi più diversi: dall'efficienza energetica alla riduzione delle varianti, dalla redditività alla flessibilità. Il sistema modulare, standardizzato e di facile manutenzione, permette di combinare insieme più prodotti NORD per creare una soluzione di azionamento che risponde al 100% ai requisiti del campo di impiego e degli standard industriali del settore interessato.

L'ampliamento della soluzione LogiDrive interessa i sistemi di trasporto in uso nei seguenti settori:

  • Smistamento pacchi e Industria aeroportuale
  • Logistica di magazzino

Per ogni settore è disponibile una versione avanzata con tecnologia a motore sincrono IE5+ e una versione base con motori asincroni IE3. Gli azionamenti LogiDrive in versione avanzata si prendono cura di temi quali efficienza energetica, riduzione delle varianti e Total Cost of Ownership (TCO), mentre gli azionamenti LogiDrive in versione base guardano soprattutto all'aspetto economico.

Scopri di più sulla gamma di prodotti LogiDrive !