Notizie –

Prestazioni potenziate per i riduttori a vite senza fine UNICASE di NORD DRIVESYSTEMS

Grazie all’expertise dei suoi specialisti, NORD DRIVESYSTEMS ha incrementato i valori di coppia dei riduttori a vite senza fine UNICASE, riducendo a seconda dell'applicazione, la necessità di passare alla taglia superiore.

NORD worm gear

Bargteheide, 2025-07-04

L’ottimizzazione ha portato a un aumento delle prestazioni del 10–15%, senza modificare le dimensioni esterne di accoppiamento o l'aspetto complessivo del prodotto. Questo consente, ove possibile, di scegliere una taglia inferiore, con un significativo risparmio di spazio d’installazione. “Innalzando i valori di coppia dei nostri riduttori a vite senza fine UNICASE e migliorando le prestazioni, abbiamo generato un importante valore aggiunto per i nostri clienti, senza costi aggiuntivi”, sottolinea Jörg Niermann, Head of Marketing. “Dobbiamo questo risultato al profondo know-how tecnico e all'esperienza pluriennale del nostro team di sviluppo.”

Un capolavoro di ingegneria

Per raggiungere questi nuovi livelli di potenza, NORD ha introdotto innovativo albero elicoidale con sedi dei cuscinetti maggiorate e un rinforzo aggiuntivo per la corona elicoidale. La gamma attuale dei riduttori a vite senza fine UNICASE copre ora potenze da 0,12 kW a 15 kW e coppie da 90 Nm a 3.000 Nm. Tra i principali vantaggi del prodotto si annoverano anche il funzionamento fluido e silenzioso, l'elevata capacità di sovraccarico e il design robusto. L'elevata resistenza ai carichi assiali e radiali garantisce inoltre la massima affidabilità operativa e disponibilità del sistema, oltre alla lunga durata utile.

I riduttori UNICASE con carcassa in ghisa sono disponibili in configurazioni, tra cui albero pieno o cavo,versione pendolare, flangiata o con piedi. Possono essere forniti con motore elettrico integrato oppure montati su motore tramite adattatore IEC/NEMA, offrendo così la massima versatilità per ogni esigenza applicativa.

Scopri di più sui riduttori a vite senza fine di NORD .