Notizie –
Ora con ancora più potenza: i motori sincroni IE5+ di NORD
Con la generazione IE5+ , NORD DRIVESYSTEMS propone soluzioni ad altissima efficienza per ridurre in modo significativo consumi energetici e impiego di risorse nei processi industriali. La potenza dei motori sincroni a magneti permanenti è stata ora estesa fino a 11 kW.
Bargteheide, 2026-02-12
I motori IE5+ di NORD si distinguono per un rendimento costantemente elevato – fino al 95% – su un ampio range di coppia, garantendo prestazioni energetiche ottimali anche a carico parziale e a velocità variabile. Disponibili in tre grandezze, coprono un ampio spettro applicativo con potenze da 0,35 kW a 11 kW e coppie continue da 1,6 Nm a 43,8 Nm.
Riduzione delle varianti per processi più snelli
Grazie all’elevata capacità di sovraccarico, all’ampio campo di regolazione e alla coppia costante fino a 2.400 rpm, i motori IE5+ consentono di ridurre il numero di varianti in numerose applicazioni. Il risultato? Processi amministrativi, produttivi, logistici, di magazzino e di assistenza più efficienti e semplificati.
Efficienza energetica e risparmio di materiali
I rendimenti dei motori IE5+ superano ampiamente la più alta classe di efficienza energetica definita, contribuendo a una significativa riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2e. Inoltre, il concept integrato della nuova tecnologia motore unisce efficienza energetica e ottimizzazione dei materiali, rafforzando ulteriormente il profilo di sostenibilità.
Soluzioni di sistema modulari
Progettati per un impiego globale, i motori IE5+ sono disponibili su richiesta con encoder integrato, freno meccanico incorporato e diverse configurazioni di flangia per l’accoppiamento diretto al riduttore. NORD offre inoltre sistemi di azionamento perfettamente dimensionati sulle esigenze del cliente, realizzati a partire da un’ ampia gamma modulare che comprende motori elettrici, riduttori e inverter. Il vantaggio: maggiore efficienza operativa e riduzione del TCO .