Notizie –

Efficienza energetica e minima contaminazione: la produzione di celle per batterie con NORD

Efficienza e stabilità di processo sono due requisiti fondamentali nella complessa produzione di celle per batterie . NORD DRIVESYSTEMS supporta il settore industriale con soluzioni di azionamento su misura, che consentono ai produttori di tenere sotto controllo il Total Cost of Ownership. Tra queste rientrano componenti ad alta efficienza energetica e a basso rischio di contaminazione.

Bargteheide, 2026-05-28

La produzione di celle per batterie comprende numerose fasi di processo altamente sensibili e caratterizzate da elevati consumi energetici. In questo contesto, le soluzioni di azionamento svolgono un ruolo chiave nel garantire processi produttivi stabili, economicamente sostenibili e una qualità costante del prodotto. NORD affianca OEM e gestori di impianti lungo l’intera catena del valore, offrendo soluzioni complete da un unico fornitore.

  • Calandratura: durante questa fase, il materiale attivo acquisisce le proprie caratteristiche elettrochimiche con una tecnica "da rullo a rullo". I componenti NORD garantiscono forze di calandratura elevate e costanti, che sono fondamentali per la qualità del prodotto. Il motoriduttore ad assi ortogonali UNICASE eroga coppie fino a 50.000 Nm e offre un ampio intervallo di riduzione. L'inverter decentralizzato NORDAC <I>FLEX</I> garantisce la trasmissione sicura e uniforme della potenza ai rulli.
  • Essiccazione degli elettrodi: Nelle fasi di processo più onerose dal punto di vista energetico, gli utenti trovano nelle soluzioni NORD una risposta efficiente. Il motore sincrono IE5+ ad alta efficienza presenta su tutto l'intervallo di regolazione un grado di rendimento superiore ai valori della più alta tra le classi di efficienza energetica ufficiali. È in grado pertanto non solo di migliorare l'efficienza complessiva di un impianto convogliatore, ma permette anche di contenere il numero di varianti, contribuendo in misura significativa alla riduzione del Total Cost of Ownership.

Elevata qualità del prodotto grazie a componenti a basso rischio di contaminazione

Su richiesta, può equipaggiare i propri componenti con uno speciale rivestimento sviluppato internamente per proteggere i materiali sensibili dalla contaminazione, in particolare nella produzione di celle agli ioni di litio. Questo trattamento è completamente privo di rame, zinco e di numerosi altri metalli non ferrosi. Inoltre, componenti zincati come viti, rondelle e tappi di riempimento dell’olio possono essere sostituiti con elementi in acciaio inox V4A resistenti alla corrosione.

I sistemi di azionamento così configurati riducono significativamente il rischio di ionizzazione tra i materiali del catodo e dell’anodo e i componenti di azionamento, contribuendo a garantire la massima qualità del processo produttivo.

Scopri di più sulla produzione di celle per batterie con NORD