Notizie –
NORDAC FUSION: una sola unità ad alte prestazioni per motore e inverter
Con NORDAC FUSION, NORD DRIVESYSTEMS presenta un potente sistema di azionamento che integra motore e inverter in un'unica unità compatta.
Bargteheide, 2026-06-17
NORDAC FUSION è la soluzione ideale per chi desidera ottenere la massima potenza di azionamento con il minimo ingombro. Grazie alla perfetta integrazione elettrica e meccanica tra motore e inverter, il sistema raggiunge un'elevata densità di potenza ed è immediatamente operativo dopo il collegamento, eliminando la necessità di complesse parametrizzazioni e della laboriosa selezione dei componenti. Il design decentralizzato consente inoltre l'installazione diretta sull'unità di azionamento, eliminando i quadri elettrici centralizzati e riducendo in modo significativo il cablaggio.
NORDAC FUSION: configurazioni versatili per ogni esigenza
NORDAC FUSION combina motori asincroni (IE3) e motori sincroni a magneti permanenti (IE5+) , disponibili nelle versioni ventilate e non ventilate, con l'inverter decentralizzato NORDAC <I>ON</I> . Le combinazioni ottimizzate motore/inverter coprono il range di potenza da 0,31 a 3,7 kW. Tutte le configurazioni offrono caratteristiche uniformi in termini di sicurezza e comunicazione, sono adatte ai mercati internazionali e si integrano perfettamente con i riduttori del sistema modulare NORD.
Comunicazione avanzata e funzioni di sicurezza integrate
Gli inverter decentralizzati si distinguono per il design compatto, i collegamenti plug-in e l'elevata affidabilità. Tra le principali caratteristiche figurano il PLC integrato e l'interfaccia Ethernet multiprotocollo, che consente di configurare facilmente PROFINET, EtherNet/IP ed EtherCAT tramite parametrizzazione.
Le funzioni di sicurezza integrate, come STO e SS1, insieme alle funzioni di monitoraggio del movimento SLS, SMS e SSM, garantiscono un funzionamento sicuro in quasi tutte le sequenze di movimento delle applicazioni automatizzate. Inoltre, gli ingressi e le uscite digitali di sicurezza permettono di integrare facilmente funzioni e dispositivi fail-safe periferici.
Controllo senza encoder per applicazioni dinamiche
Un ulteriore punto di forza di NORDAC FUSION è il controllo senza encoder, disponibile con i motori sincroni (PMSM) ad alta efficienza IE5+. Grazie alla tecnologia CFC open-loop injection permette di rilevare la posizione e la velocità del rotore del motore senza sensori aggiuntivi. Il risultato è un sistema di azionamento robusto, ottimizzato ed economicamente vantaggioso, perfettamente adatto anche alle applicazioni più dinamiche.
Tecnologia IE5+: efficienza energetica senza compromessi
I motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) ad alta efficienza IE5+ di NORD garantiscono un rendimento costantemente elevato, fino al 95%, su un ampio intervallo di coppia. Mantengono prestazioni eccellenti anche ai carichi parziali e a velocità inferiori a quella nominale, contribuendo a ridurre i consumi energetici e il numero di varianti. Questo si traduce in processi più efficienti nelle attività di produzione, logistica, stoccaggio e assistenza.
La soluzione ideale per gli ambienti più impegnativi
NORDAC FUSION è progettato per operare in condizioni particolarmente gravose, con temperature fino a -30 °C. La combinazione tra motori sincroni IE5+ e NORDAC ON PURE con tecnologia NXD tupH® rappresenta, ad esempio, una soluzione ideale per le applicazioni wash-down dell'industria alimentare. Ethernet integrata, cavi ibridi e tecnologia daisy chain consentono inoltre di realizzare topologie di rete efficienti e igieniche, più semplici da pulire rispetto ai tradizionali sistemi di cablaggio decentralizzati.
Scopri di più su NORDAC FUSION di NORD