Notizie –
Motori elettrici NORD DRIVESYSTEMS: molto richiesti anche in standalone
Sono oltre un milione i motori elettrici standalone prodotti ogni anno negli stabilimenti internazionali di NORD DRIVESYSTEMS . Introdotti in origine per ampliare la gamma di riduttori, i motori elettrici NORD convincono oggi oltre 100 settori industriali, in versione standard o speciale.
Bargteheide, 2026-09-04
NORD DRIVESYSTEMS ha avviato la propria produzione motori nel 1983. Oggi i tre stabilimenti dedicati realizzano oltre un milione di unità all’anno, distribuite tra motori asincroni con potenza da 0,12 kW a 55 kW e motori sincroni nel range 0,5 kW - 11 kW. Con i suoi motori standard e le configurazioni customizzate, NORD soddisfa un ampio spettro di requisiti industriali, concentrandosi su due aspetti: flessibilità e disponibilità.
I possibili campi d'impiego dei motori NORD coprono una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui i motori a elevato consumo energetico in servizio continuo nell'intralogistica e i motori a superficie liscia trattati NXD<NBSP>tupH<SUP>®</SUP> , che soddisfano i requisiti igienici delle applicazioni wash-down dell'industria alimentare. NORD fornisce anche versioni antideflagranti conformi agli standard ATEX, IECEx, CCCEx e HazLoc per i trasportatori operanti in atmosfera polverosa o gassosa.
Forte richiesta per i sistemi di azionamento efficienti
I motori elettrici in classe di efficienza da IE3 a IE5 figurano tra i prodotti NORD più richiesti. La "gamma ad alta efficienza" soddisfa tutte le norme di efficienza energetica dei mercati internazionali di destinazione, arrivando persino a superare, nel caso dei motori sincroni IE5+, la classe di efficienza IE più alta. Le dimensioni unificate dei motori consentono di effettuare un upgrade di efficienza anche in retrofit, senza la necessità di modifiche meccaniche sostanziali.
Tra gli altri vantaggi dei motori elettrici NORD vanno citati anche i tempi rapidi di consegna e messa in funzione. Gli stabilimenti di produzione delle versioni standard e speciali si trovano in Italia, Polonia e Cina. Queste sedi nevralgiche per la distribuzione internazionale sono affiancate dai siti di assemblaggio motori, dislocati in Nord e Sud America, India e Australia, per garantire consegne veloci in tutto il mondo. Tutti gli azionamenti, tra cui ad esempio il motore asincrono UNIVERSAL e il motore sincrono IE5+, sono conformi alle norme e omologazioni internazionali. La loro integrazione non richiede pertanto modifiche costruttive significative, a vantaggio di una più rapida disponibilità degli impianti o macchinari interessati.
I motori elettrici condividono i punti di forza di tutti i componenti per sistemi di azionamento NORD: in versione standard o speciale, garantiscono sempre lunga durata e affidabilità.