Notizie –

Il risparmio energetico è semplice: il white paper per l'industria del packaging

Scopri come ridurre anche del 50% i costi del packaging fine linea, con gli azionamenti decentralizzati controllati da inverter.

NORD packaging whitepaper

Bargteheide, 2023-04-18

L'uso di servomotori a controllo centrale è molto comune nel packaging di fine linea. Tuttavia, nelle applicazioni caratterizzate da inerzia elevata e lunghe corse di traslazione – come pallettizzazione, stabilizzazione o manipolazione – in genere il loro impiego non è obbligatorio. I sistemi di azionamento decentralizzati, che utilizzano ad esempio motori asincroni controllati, offrono in questo contesto un'alternativa efficiente ed economica. Presentano infatti proprietà cinematiche equiparabili e, grazie alla loro maggiore inerzia interna, garantiscono migliori risultati nella regolazione e nel controllo dei movimenti di carichi pesanti. L'impiego di inverter decentralizzati a ""closed-loop control"" (controllo in circuito di regolazione chiuso) produce anche ingenti risparmi sui costi. Il vantaggio economico può arrivare fino al 50%, in funzione del tipo di sistema e di applicazione.

Leggi il nostro white paper per saperne di più sull'uso delle soluzioni di sistema a controllo decentralizzato con motori asincroni per il packaging di fine linea.

Scarica subito il white paper