NORD DRIVE MONITOR

Evitate i fermi macchina non pianificati con un monitoraggio intelligente delle condizioni

NORD DRIVE MONITOR offre una visibilità completa sui dati operativi dei sistemi di azionamento NORD.

La soluzione IIoT acquisisce continuamente i dati dei sensori e i valori operativi calcolati dinamicamente dai sistemi di azionamento elettronici per consentirne un'analisi approfondita. Queste infomrazioni permettono di identificare l'usura, rilevare tempestivamente eventuali anomalie e valutare in tempo reale lo stato delle apparecchiature, consentendo una pianificazione proattiva della manutenzione.

Supportando le strategie di manutenzione predittiva, NORD DRIVE MONITOR contribuisce a ridurre i tempi di fermo macchina non pianificati, a prolungare la vita utile delle apparecchiature, ottimizzare l'impiego delle risorse e aumentare l'efficienza complessiva della produzione.

Integrazione perfetta nell'infrastruttura IT esistente

Basato su tecnologie consolidate come MQTT, TimescaleDB e Grafana, NORD DRIVE MONITOR offre un’architettura modulare e scalabile per la raccolta, l’elaborazione, l’archiviazione e la visualizzazione dei dati.

Le interfacce standardizzate semplificano l’integrazione con i sistemi esistenti del cliente, fornendo al contempo una piattaforma affidabile per l’analisi dei dati e il monitoraggio delle condizioni. Grazie al design modulare si adatta facilmente alle esigenze dell’impianto, mentre la distribuzione basata su Docker ne consente l’implementazione in praticamente in qualsiasi ambiente IT.

Manutenzione efficiente con la moderna tecnologia IIoT

NORD DRIVE MONITOR trasforma i dati operativi in informazioni utili per il processo decisionale. Combinando il monitoraggio in tempo reale delle condizioni con le funzionalità di manutenzione predittiva, contribuisce a migliorare la disponibilità delle apparecchiature, ottimizzare le attività di manutenzione e rendere più efficiente il funzionamento dell'impianto.

Vantaggi in sintesi

  • Maggiore durata delle apparecchiature grazie al rilevamento precoce dell’usura
  • Riduzione dei fermi macchina non pianificati grazie al monitoraggio in tempo reale basato sull’IIoT
  • Decisioni più efficaci grazie alla piena trasparenza dei dati operativi
  • Migliore utilizzo delle risorse e pianificazione prevedibile degli interventi di manutenzione
  • Architettura flessibile e scalabile per impianti di tutte le dimensioni
  • Integrazione semplice nell'infrastruttura IT esistente tramite interfacce IIoT standardizzate

NORDCON: il controllo completo dell'azionamento a portata di mano

La suite software NORDCON per Windows e dispositivi mobili offre un accesso semplice e intuitivo ai sistemi di azionamento, dalle applicazioni a singolo asse fino alle soluzioni multiasse più complesse.

Il software consente una parametrizzazione intuitiva, una programmazione efficiente conforme alla norma IEC 61131-3 (compresi ST e IL) e una diagnostica rapida tramite una Dashboard intiuitiva.

Funzioni quali l'Ethernet Tunneling, l'oscilloscopio integrato e l'accesso rapido ai principali parametri consentono di mettere rapidamente in servizio, monitorare e ottimizzare i sistemi di azionamento NORD, massimizzandone prestazioni ed efficienza

Scopri di più su NORDCON

Monitoraggio intelligente per ridurre i fermi macchina

Scopri come NORD DRIVE MONITOR consente di monitorare continuamente le prestazioni dei sistemi di azionamento, supportare le strategie di manutenzione predittiva e migliorare la disponibilità complessiva delle apparecchiature.

Nel nostro volantino troverete una sintesi di tutti i dettagli e i vantaggi.

Scarica il volantino

Parla con i nostri esperti

NORD DRIVE MONITOR combina un monitoraggio intelligente delle condizioni con funzionalità di manutenzione predittiva per migliorare l'affidabilità degli impianti e ridurre i fermi macchina non pianificati. I nostri specialisti possono aiutarti a individuare la soluzione più adatta per integrare il sistema nella tua applicazione e nella tua infrastruttura esistente.

Contattaci >>

Condition Monitoring

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

Offriamo una soluzione completa per il Condition Monitoring dei tuoi sistemi di azionamento, integrando un'ampia gamma di sensori, software avanzati e interfacce intuitive. In questo modo, non solo raccogliamo e analizziamo costantemente i dati, ma ti permettiamo di adottare una manutenzione predittiva, massimizzando l'efficienza e la disponibilità della tua tecnologia di azionamento.

Manutenzione

I tuoi azionamenti NORD sono prodotti di alta qualità. Con una manutenzione regolare puoi prolugarne ulteriormente la loro durata utile. L'assistenza competente dei nostri esperti di azionamenti ti aiuta ad aumentare la disponibilità dei tuoi impianti, a ridurre i tempi di fermo e a mantenere i costi nei limiti programmati. Offriamo diversi tipi di servizi che vanno dal pacchetto di assistenza modulare NORD Smart Check alla revisione generale.

Rinnovamento e ampliamento

Tecnologia di ultimo livello
Ammodernare un azionamento significa aggiornarlo alla tecnologia più recente, aumentarne l'efficienza e ridurre così l'impronta di CO₂. Con l'ammodernamento dei tuoi impianti, approfitti del progresso tecnologico per portare i tuoi sistemi di azionamento al livello più avanzato. Con NORD hai al tuo fianco un partner esperto e competente che sa come si fa.