Fredriksons

Tecnologia di azionamento salvaspazio per il packaging

Nell'industria alimentare e delle bevande lo spazio è in genere limitato. Per tale motivo, gli impianti trasportatori devono spesso avere un design compatto. Fredriksons, costruttore svedese di macchine, utilizza la tecnologia di azionamento snella e affidabile di NORD DRIVESYSTEMS con interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata, per costruire con efficienza i suoi moderni impianti di packaging e ridurre il numero delle varianti di azionamento.

Profilo del cliente

Nel nuovo showroom di Fredriksons, nella città svedese di Vadstena, le stesse confezioni che si vedono nei supermercati scorrono a velocità uniforme su un trasportatore a catena in plastica. L'impianto si sviluppa su più livelli, ora descrivendo una curva, ora allungandosi diritto per lunghi tratti. Tutto fila liscio come l'olio e si percepisce appena un lieve sferragliare. “I trasportatori orizzontali di questo tipo sono utilizzati, ad esempio, nel processo di produzione a valle del confezionamento dei latticini nei loro imballi di plastica”, spiega Tommy Bäck, Conveyor Solutions Development Manager di Fredriksons Verkstads. Gli avanzatissimi trasportatori a catena in plastica di Fredriksons sono utilizzati, ad esempio, da uno dei maggiori produttori al mondo di confezioni.

Come questo modello, anche i trasportatori utilizzati nelle fabbriche del settore devono spesso fare i conti con lo spazio limitato; il costruttore di impianti deve quindi scegliere una disposizione intelligente degli elementi, concentrando l'attenzione sulla massima compattezza del design e il funzionamento efficiente di tutti i componenti. “In concomitanza con la realizzazione del nostro showroom, due anni fa circa, abbiamo deciso di rivedere e modernizzare tutto il nostro concetto di automazione”, racconta Tommy Bäck. “Dopo aver valutato attentamente quale fosse la tecnologia di azionamento più adatta alle nostre esigenze, abbiamo scelto i prodotti di NORD DRIVESYSTEMS, perché offrono diversi vantaggi per i nostri trasportatori a catena in plastica.”

Requisiti di progetto

Sistemi di azionamento personalizzati su specifica del cliente

NORD dispone di un ampio know-how e di lunghi anni di esperienza in oltre 100 settori industriali. Come fornitore operante a livello internazionale, NORD offre sistemi di azionamento economici e sostenibili, attingendo alla sua gamma di prodotti modulari per progettare soluzioni su misura per tutte le fasi del packaging: primario, secondario e fine linea.

 Tra i motivi principali per cui il costruttore di impianti Fredriksons ha scelto la tecnologia di azionamento NORD va citata, ancor prima del design compatto, l'interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata negli azionamenti. L’interfaccia supporta il collegamento a sistemi di controllo di diversi costruttori e la comunicazione con vari protocolli, a seconda delle necessità dell'utente finale per la propria produzione. Inoltre, il costruttore di impianti trova vantaggiosi i diversi livelli di velocità degli azionamenti e la possibilità di ridurre il numero di varianti sia degli azionamenti decentralizzati, sia di quelli per quadro elettrico. Un altro fattore importante nell'industria alimentare è che i sistemi di azionamento NORD sono idonei all'impiego anche a basse temperature fino a -30 °C.

Inverter high-tech per linee di produzione moderne

I trasportatori a catena in plastica di Fredriksons sono azionati dai motori asincroni IE3 di NORD in combinazione con un riduttore ad assi ortogonali NORDBLOC. 1, il tutto abbinato a un inverter NORDAC <i>ON</i> montato direttamente sul motore. Gli inverter decentralizzati della gamma NORDAC ON/ON+ sono una soluzione economica per ambienti di produzione moderni. Si distinguono per il design compatto, i collegamenti tutti a innesto e la grande affidabilità. NORDAC ON è stato sviluppato in modo specifico per l'impiego con motori asincroni, mentre il modello NORDAC ON+ è pensato per l'uso con un motore sincrono IE5+. Gli inverter vanno da 0,37 a 3,7 kW di potenza. La funzionalità plug and play permette di ridurre significativamente il cablaggio e la manutenzione di macchine e impianti. NORDAC ON si arricchirà in futuro di nuove funzioni per la sicurezza funzionale: alle funzioni STO e SS1 si aggiungeranno SLS, SMS e SSM. Tra le altre caratteristiche figurano il PLC integrato, per le funzionalità PLC e locali, nonché un'interfaccia Ethernet integrata. I protocolli PROFINET, EtherNet/IP e EtherCAT si impostano facilmente mediante parametri. Un altro vantaggio risiede nei sensori e negli attuatori locali, che possono essere collegati direttamente all'azionamento tramite gli ingressi e le uscite digitali e rendono quindi superflua la creazione di nodi aggiuntivi sul bus.

Nei casi in cui è richiesta una soluzione standalone autonoma Fredriksons utilizza l'inverter NORDAC <i>PRO</i> SK 500P di NORD. L'inverter per quadro elettrico in formato libro è adatto praticamente per ogni mansione di azionamento. Copre infatti il range di potenza da 0,25 a 37 kW e si fa inoltre apprezzare per l'elevata sovraccaricabilità. Con l'estensione di potenza prevista, l'inverter arriverà a breve fino a 160 kW. “Grazie ai numerosi vantaggi dei prodotti NORD siamo riusciti ad abbassare il numero di varianti degli azionamenti nei nostri impianti, riducendo nettamente le nostre scorte di magazzino“, spiega Tommy Bäck. “In generale si può dire che il numero di varianti di azionamento è direttamente proporzionale ai costi, sia per noi in quanto OEM sia per l'utente finale.” La minore quantità di materiale utilizzato e la perfetta compatibilità reciproca dei componenti degli azionamenti permettono di ridurre non soltanto il TCO , ma anche l'impronta di CO<sub>2</sub> delle imprese produttrici.

Soluzione applicativa

Sempre pronti in caso di guasto

Il gestore di un impianto deve poter fare affidamento in produzione sulla tecnologia di azionamento. Nella scelta della tecnologia di azionamento, la facilità di sostituzione dei componenti è quindi importante quanto un'installazione e una messa in funzione prive di complicazioni. Come spiega Tommy Bäck, “in caso di guasto, gli azionamenti si sostituiscono in un batter d'occhio grazie alla tecnologia plug and play, cosa che riduce sensibilmente i tempi di fermo”. Inoltre gli azionamenti del costruttore sono molto robusti e possono essere monitorati con il Condition Monitoring .

L'utente ha così sempre sotto controllo tutti i dati fondamentali dell'azionamento, come i valori di temperatura, il comportamento in esercizio o il livello dell'olio. Ai primi segni di usura superiore alla norma, il cliente finale può adottare misure preventive prima che si verifichi un guasto. Le possibilità offerte dalla Predictive Maintenance, affiancate dalla comodità della tecnologia plug and play degli azionamenti NORD, aumentano in misura esponenziale la pianificabilità e l'affidabilità della produzione. Con il NORDAC ACCESS BT, gli esperti di azionamenti offrono inoltre un adattatore Bluetooth per i loro inverter, mentre l' APP NORDCON garantisce la facilità di accesso da terminale mobile. NORD offre così una soluzione per la messa in funzione e la manutenzione mobile che assicura all'utente finale la massima flessibilità e comodità d'uso.

Una partnership per il massimo successo

“Oltre ai tanti dettagli tecnici, c'è un punto che consideriamo molto importante quando scegliamo i nostri fornitori: la collaborazione deve funzionare bene. E i nostri referenti NORD non ci deludono mai quando si tratta di implementare richieste o modifiche particolari”, aggiunge Bäck in conclusione. “Inoltre abbiamo il vantaggio di poter contare su soluzioni di azionamento nuove di zecca e modernissime, che si inseriscono perfettamente nel ciclo di vita dei nostri impianti. Ci auguriamo una lunga e solida collaborazione con NORD.”

Motoriduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1®

Performance e design

  • Potenza: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Coppia: 50 Nm - 660 Nm
  • Trattamento superficiale opzionale IP69K o NXD tupH per la massima protezione
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

Motori standard

Motori asincroni

  • Potenza: 0,12 kW - 55 kW
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Classi di efficienza: IE1, IE2, IE3, IE4
  • Efficiency classes IE1 - IE4
  • Flexibly adjustable thanks to various motor options

Motori sincroni IE5+ (TEFC)

Efficienti e compatti

  • Potenza: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Il prossimo livello di efficienza energetica: IE5+
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Design compatto
  • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

Motori sincroni IE5+ (TENV)

Igiene. Efficienza. Design compatto

  • Classe di efficienza energetica: IE5+
  • Disponibile come optional con trattamento superficiale IP69K e NXD tupH
  • Certificazioni e collaudi internazionali
  • Design compatto e facilmente sanificabile
  • Alta efficienza costante su tutto il range di regolazione

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Inverter decentralizzato

  • Gamma di potenza: 0,37 - 3,7 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Utilizzabile con montaggio a parete o su motore
  • Facile integrazione mediante interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Rapida messa in funzione plug and play

Inverter NORDAC PRO - SK 500P

Un solo prodotto per tanti vantaggi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
  • Interfaccia multi-encoder per il funzionamento multiasse

F3080 - Inverter per trasportatori orizzontali


F3080 - Inverter per trasportatori orizzontali
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6028 - Beverage industry


A6028 - Beverage industry
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Qui trovi maggiori informazioni:

Consulenza su efficienza energetica e TCO

Con i nostri prodotti innovativi e la nostra gamma completa di servizi, ti aiutiamo a trovare la soluzione più adatta ed efficiente dal punto di vista energetico per la tua tecnologia di azionamento. Tutti i componenti dei nostri sistemi di azionamento, che si tratti di riduttori, motori o inverter, sono ottimizzati per un impiego attento alle risorse.

Progettazione ed engineering

Con le soluzioni di prodotto complete del nostro sistema modulare NORD, possiamo soddisfare quasi tutti i casi applicativi dei nostri clienti. Di fronte a tanta scelta ci si può però sentire travolti da una marea di informazioni. Che tu scelga la formula fai da te online o il servizio di consulenza personale, noi ti aiutiamo in ogni caso, mostrandoti come ottenere a colpo sicuro il sistema di azionamento migliore per le tue esigenze.

Assistenza e self-service digitali

La risposta veloce a tutte le domande sul nostro servizio di assistenza. Usa l'ID del tuo prodotto NORD e trova con la massima facilità la documentazione e i ricambi relativi al tuo ordine. Contatta la nostra Assistenza o il reparto Vendite. Oppure accedi a myNORD, il nostro portale per i clienti in cui puoi configurare in autonomia i prodotti NORD, selezionarli e ordinarli.