Aandrijfoplossingen voor
end-of-line verpakken

Bij de laatste stap van het verpakkingsproces, het end-of-line verpakken, worden omvangrijke lasten over grote afstanden verplaatst. Dat vereist individuele en krachtige aandrijfsystemen.

Meer informatie over het gebruik van decentraal geregelde systeemoplossingen met asynchroonmotoren voor end-of-line verpakken vindt u in ons whitepaper.

Whitepaper downloaden

Aandrijftechniek van NORD voor end-of-line verpakken

Voor alle typen verpakkings-, omsnoerings- en pallettiseermachines, en voor alle transportinstallaties biedt NORD DRIVESYSTEMS aandrijfoplossingen uit één hand: motorreductoren, motoren en decentrale frequentieomvormers, die ideaal op elkaar zijn afgestemd en volledig zijn aangepast aan de eisen van het end-of-line verpakken.

Flexibel

NORD DRIVESYSTEMS biedt modulaire aandrijfconcepten, op maakt gemaakt voor uw toepassing.

In verpakkingsinstallaties kunnen ze flexibel worden geïntegreerd door een groot aantal mechanische (flenzen, as-afmetingen) en elektronische bus-interfaces.

Aandrijfsystemen met decentrale omvormers bieden grote vrijheid bij het ontwerpen en bouwen van installaties.

Voordelig

Decentraal geregelde aandrijfoplossingen van NORD DRIVEYSTEMS zijn bij aankoop aanzienlijk goedkoper dan klassieke servo-oplossingen.

Bij het gebruik met decentrale frequentieomvormers vervallen componenten als schakelkasten en kabels. Daarnaast is de installatie vele malen eenvoudiger.

De besparingen bedragen afhankelijk van de installatie of toepassing wel 50 procent.

Betrouwbaar

Synchroonmotoren van NORD zijn duurzaam en vertonen nagenoeg geen storingen.

Door hun hoge massatraagheid maken ze ook de betrouwbare beweging van zware massa's mogelijk, zoals die bij end-of-line verpakken vaak aanwezig zijn.

Decentraal geregelde aandrijfoplossingen
bij end-of-line verpakken

Asynchroontechniek met een hoge massatraaagheid realiseert doorslaggevende voordelen bij end-of-line verpakken. Bij het bewegen van zware massa's garandeert deze technieke een betere regeling en bewegingsbesturing dan klassieke servo-oplossingen, die via een grote overbrengingsverhoudeing aan de toepassing moeten worden aangepast. Daarnaast maakt asynchroontechniek een hoge processtabiliteit mogelijk, en verlaagt deze de trillingen en het risico op beschadiging van het product of de verpakkingsmachine.

Meer hierover in ons whitepaper: "Antriebslösungen mit dezentral geregelten Frequenzumrichtern im End-of-Line Packaging".

alt

Case study: SYMACH

De Nederlandse machinebouwer SYMACH is een succesvol producent van pallettiseermachines. SYMACH kiest niet langer voor schakelkasten bovenop de machine, maar voor decentrale aandrijfeenheden van NORD DRIVESYSTEMS. Dat biedt diverse voordelen.

Welke dat zijn, ziet u hier:

Naar de video

Neem contact op met de experts van NORD

Heeft u nog vragen over de oplossingen van NORD voor end-of-line verpakken? Neem dan contact op met de branche-experts van NORD.