Perfecte materiaalstroom dankzij NORD

Hoge beschikbaarheid en precisie, intelligentie, systeemexpertise en naleving van veeleisende veiligheidscriteria, terwijl tegelijkertijd het aantal varianten wordt verlaagd: geautomatiseerde opslagsystemen stellen hoge eisen aan aandrijvingen in horizontale en verticale transporttechniek. Met onze aandrijfoplossingen kunt u optimaal voldoen aan deze eisen en kunt u uw magazijnlogistieke processen zo economisch en betrouwbaar mogelijk inrichten.

Aandrijfoplossingen voor magazijnlogistiek

De keuze van de juiste aandrijfcomponenten is cruciaal voor de efficiëntie en veiligheid van uw transporttechniek in de magazijnlogistiek. Wij hebben jarenlange ervaring in het aandrijfontwerp en weten wat belangrijk is. Ons brede assortiment omvat zowel gevestigde basisproducten alsook producten met een hoog rendement en garandeert een optimale systeembeschikbaarheid. Dankzij de mogelijkheid om het aantal varianten te reduceren en aanzienlijke energiebesparingen te realiseren door op maat gemaakte aandrijfconcepten, kunnen NORD aandrijfeenheden in elke toepassing hogere prestaties en lagere total cost of ownership (TCO) bereiken.

Efficiënte magazijnautomatisering

Of het nu gaat om ketting- of rollenbanen, pallet-, container- of hangbaansystemen: Wij hebben de juiste oplossing voor elke taak in de magazijnlogistiek. Onze aandrijfsystemen worden gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid, een lange levensduur, lage onderhoudsbehoeften en een zeer compact ontwerp. Zij bieden een snelle inbedrijfstelling en eenvoudige bediening, zijn ideaal om het aantal aandrijfvarianten te verlagen en kunnen dankzij internationale certificeringen in magazijnen over de hele wereld worden gebruikt.

Transportaandrijvingen voor magazijnlogistiek:

  • Hoge bedrijfszekerheid
  • Verlaging van het aantal aandrijfvarianten
  • Flexibel modulair systeem
  • Compact ontwerp, laag gewicht
  • Grote keuze aan centrale en decentrale aandrijfelektronica
  • Maximale gebruiksvriendelijkheid
  • Plug-and-play-technologie
  • Uitstekende prijs/prestatie-verhouding

Economische aandrijfoplossingen voor end-of-line verpakking

Aandrijvingen met centraal aangestuurde servomotoren worden veel gebruikt in end-of-line-verpakking. Voor toepassingen met een hoge massatraagheid of grote verplaatsingsafstanden – bijvoorbeeld palletiseren, stabiliseren of handling – zijn deze in de regel echter niet dwingend noodzakelijk. Decentrale aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld met geregelde asynchroonmotoren, vormen een efficiënt en economisch alternatief. Met onze modulaire aandrijfconcepten die worden aangepast aan uw specifieke toepassingseisen, kunt u aanzienlijke kostenbesparingen realiseren.

Wij zorgen voor beweging - horizontaal en verticaal

Voor transporttechniek in de magazijnlogistiek realiseren we compacte systeemoplossingen die voldoen aan de hoogste normen van betrouwbaarheid en rentabiliteit. Onze aandrijfsystemen zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk, bieden een hoge overbelastbaarheid en garanderen een soepele werking. Vooral rollenbanen, kettingtransporteurs en hoekomzetters hebben hier voordeel bij.

Onze transportaandrijvingen zijn ideaal geschikt voor:

  • Kettingtransporteurs
  • Rollenbanen
  • Transportbanden
  • Pallettransporteurs
  • Containertransportbanden
  • Hangende transportbanen

Rollenbanen zijn veelzijdige transportsystemen voor de handling van specifieke transportgoederen. NORD-aandrijvingen kunnen individueel worden aangestuurd om de snelheid langs het traject intelligent aan te passen - voor een nauwkeurige, dynamische regeling van de afstanden en de opstuwing van de getransporteerde goederen.

Kettingtransporteurs worden voornamelijk gebruikt om zware laadeenheden en industriële containers te transporteren. We leveren daarvoor robuuste aandrijfoplossingen met bewezen duurzaamheid en betrouwbaarheid, in configuraties met enkele of met dubbele streng. Onze decentrale omvormers worden vaak gebruikt in de magazijnlogistiek.

Hoekomzetters zijn een combinatie van rollen- en kettingtransportbanden die kunnen worden gebruikt om 90° van richting te veranderen. Het stukgoed worden opgepikt of overgedragen door kettingtransporteurs door de ketting omhoog of omlaag te voeren.

Meer flexibiliteit, lagere kosten

Wij bieden u een ruime keuze aan decentrale aandrijftechnologie die individueel kan worden aangepast aan uw toepassing en flexibel kan worden geïntegreerd in het systeemveld. Zowel gemonteerd op de motor als gedecentraliseerd, dicht bij de motor: onze frequentieomvormers zijn snel te installeren, eenvoudig te bedienen en zijn compatibel met alle standaard bussystemen en besturingssystemen. Ze hebben een vermogensbereik tot 22 kW en standaard een geïntegreerde PLC en kunnen ook worden geleverd met gangbare insteek-/stekkeraansluitingen. Dankzij hun modulaire ontwerp zijn de frequentieomvormers eenvoudig uit te breiden en bieden ze een indrukwekkende verscheidenheid aan mogelijkheden voor uw toepassingen in de magazijnlogistiek.

Voordelen van decentrale transportaandrijvingen van NORD:

  • Groot modulair productassortiment voor decentrale aandrijftechnologie
  • Frequentieomvormers met multiprotocol Ethernet-interface
  • Geïntegreerde PLC voor aandrijfgerelateerde functies
  • Kan worden geïntegreerd in elk systeemontwerp
  • Schaalbaar in functie en vermogen

NORDAC ON: Voor de branche geoptimaliseerde omvormer voor decentraal gebruik

We hebben de NORDAC <i>ON</i> speciaal ontwikkeld voor de eisen aan horizontale transporttechniek in de warehouse-sector. De compacte, slimme frequentieomvormer voor decentraal gebruik voldoet dankzij standaardisatie aan alle typische eisen in de magazijnlogistiek. Alle aansluitingen zijn insteekbaar en zorgen voor een snelle, ongecompliceerde en foutloze inbedrijfstelling en onderhoud ter plaatse. De geïntegreerde multiprotocol ethernetinterface maakt communicatie mogelijk via de protocollen Profinet, Ethernet/IP en Ethercat - het gewenste protocol kan eenvoudig via parameters worden ingesteld.

Speciaal ontwikkeld voor de magazijnlogistiek:

  • Geïntegreerde Ethernet-interface
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Volledig inplugbaar
  • Uiterst compact ontwerp
  • Voordelige plug-and-play-oplossing

LogiDrive®-oplossingsruimte: Warehouse

Met de LogiDrive ® solution space bieden we u beproefde en veilige aandrijvingen voor diverse transportbandtoepassingen in de magazijnlogistiek. Het servicevriendelijke en gestandaardiseerde modulaire systeem combineert verschillende NORD-producten tot een aandrijfoplossing die 100% is afgestemd op de relevante branchenormen en de eisen aan uw individuele toepassing.

Meer over LogiDrive®

UNIVERSAL SI wormwielreductoren

  • Vermogen: 0,12 kW - 4,0 kW
  • Koppel: 21 Nm - 427 Nm

NORDBLOC.1 kegeltandwielmotorreductor

  • Vermogen: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Koppel: 50 Nm - 660 Nm

NORD UNIVERSAL-motor

  • Vermogen: 0,12 kW - 45 kW
  • Beschermingsklasse: IP66
  • Efficiëntieklasse IE3
  • Wereldwijde certificeringen

IE5+-synchroonmotoren (TEFC)

  • Vermogen: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Het volgende niveau van energie-efficiëntie: IE5+
  • Wereldwijde toelatingen en acceptatie
  • Compact ontwerp
  • Constant hoge efficiëntie over het hele instellingsbereik

NORDAC ON+ - SK 300P - Frequentieomvormer

  • Vermogensbereik: 0,37 - 3 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66, IP69 (in voorbereiding)
  • Wand- of motormontage
  • Multi-protocol Ethernet-interface
  • Plug & Play-oplossing voor snelle ingebruikname

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequentieomvormer

  • Vermogensbereik: 0,25 - 22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit dankzij modulair opbouw

Aandrijfoplossingen voor de automatisering van magazijnprocessen

Baumalog (Polen)

Baumalog Sp. z o.o. heeft de opslag- en transportprocessen voor metalen profielen bij Retech Sp. z o.o. aanzienlijk vereenvoudigd. Het bedrijf vertrouwt daarbij op oplossingen van NORD. Baumalog is een Poolse machinebouwer die automatische opslag- en transportsystemen produceert die in veel industrieën worden gebruikt.

Naar de referentie

Documenten

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

BU0600 - Handleiding met montage-instructies - NORDAC PRO (serie SK 500P) - Frequentieomvormer


BU0600 - Handleiding met montage-instructies - NORDAC PRO (serie SK 500P) - Frequentieomvormer
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Verbeter uw efficiëntie- en kostenpotentieel

Aandrijftechniek is de sleutel tot meer efficiëntie, rentabiliteit en duurzaamheid. Wij hebben de juiste oplossingen en diensten voor uw magazijnlogistiek. Onze aandrijfsystemen zijn geoptimaliseerd voor een exploitatie die hulpbronnen ontziet, en ondersteunen u bij het verlagen van uw totale eigendomskosten (TCO). Onze NORD ECO-service biedt u bovendien een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik van uw systeem of individuele aandrijvingen. Metingen en analyses kunnen potentiële besparingen aan het licht brengen en zo de meest efficiënte aandrijfoplossing voor uw toepassing vinden.

Meer informatie

Aangedreven door uw eisen en behoeften

NORD DRIVESYSTEMS heeft jarenlange ervaring in de magazijnlogistiek. Wij kennen uw behoeften en eisen en adviseren u graag individueel. Aandrijfontwerpen, verhoging van de energie-efficiëntie, variantenreductie, automatisering en digitalisering - wij zijn uw aanspreekpunt en partner.

Samen vinden we de juiste oplossing voor u op basis van het uitgebreide modulaire aandrijfsysteem van NORD. We zijn aanwezig in meer dan 80 landen. Hierdoor kunnen we zorgen voor projectspecifiek advies, goede leverbaarheid van de benodigde aandrijftechniek, korte levertijden en snelle service.

Neem nu contact met ons op