Hoge bedrijfszekerheid, energie-efficiëntie en flexibiliteit in alle segmenten in de afvalwaterbehandeling.

De talrijke uitdagingen in de afvalwaterindustrie variëren van duurzame efficiëntieverhoging tot kostenreductie op lange termijn.

NORD DRIVESYSTEMS begrijpt niet alleen deze uitdagingen, maar reikt ook oplossingen aan met een breed productportfolio dat geschikt is voor de vele verschillende toepassingen in de afvalwaterindustrie.

Onze aandrijfoplossingen worden gekenmerkt door hun efficiëntie, betrouwbaarheid en hoge mate van specialisatie.

Aandrijfoplossingen voor afvalwaterbehandeling

NORD DRIVESYSTEMS ontwikkelt, ontwerpt en produceert schaalbare aandrijfoplossingen voor alle segmenten in de afvalwaterbehandeling. Onze aandrijfoplossingen zijn efficiënt, betrouwbaar en sterk gespecialiseerd om gericht te kunnen voldoen aan de toepassingsvereisten.

NORD-motoren voldoen daarom aan de nieuwste internationale energie-eisen en dragen bij aan het minimaliseren van de CO₂-uitstoot. Service- en onderhoudsvriendelijke aandrijvingen reduceren stilstandstijden en garanderen zo de beschikbaarheid van het systeem als geheel. Reductoren van NORD zijn extreem robuust, werken zeer stil en bereiken een bijzonder lange levensduur.

De betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit van NORD-aandrijfoplossingen hebben zich wereldwijd bewezen in de afvalwaterindustrie.

Hoge prestaties bij continubedrijf van beluchtingssystemen

Oppervlakte- en borstelbeluchters zijn twee van de belangrijkste processen in de afvalwaterbehandeling. Ze zijn erg belangrijk voor de zuurstoftoevoer in zuiveringsbassins en -tanks. De verhoogde zuurstoftoevoer voedt micro-organismen in een biologisch behandelingsproces, wat essentieel is voor de afbraak van organische stoffen en de behandeling van schadelijke stoffen.

Het gebruik van NORD-aandrijvingen in beluchtingssystemen biedt doorslaggevende voordelen. De hoge prestaties die NORD-aandrijvingen zelfs in continubedrijf kunnen leveren, evenals de lage onderhoudsinspanningen, zorgen voor een grotere efficiëntie en dus kostenbesparingen. Energie-efficiënte aandrijvingen verhogen het besparingspotentieel en de duurzaamheid nog verder. Met een compacte blokbehuizing en een speciaal ontwerp van het deksel aan de uitgangszijde ter bescherming van de olieafdichtingen waarborgt NORD een lange levensduur van zijn reductoren.

Configuratiemogelijkheden voor oppervlakte- en borstelbeluchtingstoepassingen:

  • MAXXDRIVE® of vlakke reductoren
  • Zeer efficiënte elektromotor die voldoet aan de nieuwste internationale eisen
  • NEMA-/IEC-adapter
  • Opties voor verticale en horizontale uitlijning
  • Geavanceerd afdichtingssysteem
  • Modulaire flens- en lageroplossingen
  • Hoge radiale en axiale belastbaarheid
  • Druk-/druksmeersysteem

Compatibele vervanging voor borstelbeluchters

NORD biedt robuuste en betrouwbare aandrijfsystemen voor de afvalwaterbehandeling en waterzuivering. Deze schaalbare en configureerbare aandrijvingen kunnen worden aangepast aan de exacte eisen van beluchtingssystemen, pompen, zuiveringsbassins, zeven, vijzels en nog veel meer.

Flyer downloaden

Betrouwbare oplossingen voor efficiënte pomptoepassingen

Pompen spelen een belangrijke rol bij het transport van afvalwater in de afvalwaterbehandeling. Als schakel tussen de verschillende fasen van het behandelingsproces zijn ze essentieel voor het transport van afvalwater, zuiveringsslib en andere behandelde vloeistoffen. Dit stelt uiteenlopende eisen aan de complexe pomptoepassingen en hun aandrijvingen.

NORD-reductoren optimaliseren de efficiëntie van de pompen en voorkomen opstuwing, zodat de systemen binnen de installatie soepel lopen en het water van het ene proces naar het volgende wordt getransporteerd. De energiezuinige reductoren, motoren en frequentieomvormers van NORD zorgen voor maximale betrouwbaarheid en lage energiekosten.

Dankzij hoogwaardige oppervlaktebeschermingsopties zijn ze corrosiebestendig en het geavanceerde QUADRALIPTM-afdichtingssysteem voorkomt lekkages.

Configuratiemogelijkheden voor wormpompen:

  • Tandwielreductoren
  • Zeer efficiënte elektromotor die voldoet aan de nieuwste internationale eisen
  • NEMA-/IEC-adapter
  • Geavanceerd afdichtingssysteem
  • Breed scala aan lage overbrengingsverhoudingen mogelijk

Effectieve filtratie in zuiveringsbassins

Filtratie van vaste stoffen, schadelijke stoffen en andere verontreinigingen in zuiveringsbassins is een kritisch proces in de afvalwaterbehandeling. Een betrouwbare werking is noodzakelijk om de waterkwaliteit effectief te verbeteren en de naleving van milieunormen te waarborgen. Het gebruik van skimmers in het zuiveringsbassins maakt de verwijdering van verdere verontreinigingen mogelijk en vormt zo een aanvulling op de gebruikte filtersystemen.

In filtratie- en skimmertoepassingen bieden betrouwbare NORD-aandrijvingen lage onderhoudskosten, nauwkeurige bedieningsopties en speciale opties voor oppervlakbescherming alsmede geringe stilstandstijden en een hoge efficiëntie van de installatie als geheel. De energiezuinige aandrijvingen van NORD leveren de gebruikelijke hoge prestaties en voldoen aan de nieuwste internationale energie-eisen.

Configuratie-opties voor skimmertoepassingen:

  • Kegeltandwielreductoren of vlakke reductoren
  • Zeer efficiënte elektromotor die voldoet aan de nieuwste internationale eisen
  • NEMA-/IEC-adapter
  • Geavanceerd afdichtingssysteem

Robuuste aandrijftechniek voor slibindikking

In de processtap van slibindikking, waarbij water wordt afgescheiden en de resterende vaste stoffen worden geconcentreerd, ontstaan verschillende uitdagingen - hoge belastingen, slijtage, corrosie en verstoppingen.

Aandrijfsystemen van NORD kunnen de meeste van deze uitdagingen aan met een combinatie van frequentieomvormertechniek en motorreductoren. De snelheid van de schoepen in de bassins wordt geoptimaliseerd met behulp van de flexibele bedieningsopties van de NORD-frequentieomvormers met de geïntegreerde PLC-functie. Dit verhoogt op efficiënte wijze de concentratie van vaste stoffen en verlaagt de hoeveelheid vrij water. Het robuuste 'Blockgehäuse'-ontwerp van de NORD-aandrijvingen met versterkte aandrijfasverlenging biedt een lange levensduur en verlaagde onderhoudsinspanningen.

Configuratie-opties voor roerwerk- en mengtoepassingen:

  • MAXXDRIVE® of vlakke tandwielreductor
  • Zeer efficiënte elektromotor die voldoet aan de nieuwste internationale eisen
  • NEMA-/IEC-adapter
  • Opties voor verticale en horizontale uitlijning
  • Geavanceerd afdichtingssysteem
  • Modulaire flens- en lageroplossingen
  • Hoge radiale en axiale belastbaarheid
  • SAFOMI-adapter

Automatisering van mechanische reinigingszeven

Als eerste belangrijke stap in de behandeling van afvalwater is het zeven cruciaal voor de efficiëntie en prestaties van het hele systeem. Daarom biedt de automatisering van de mechanische reinigingszeven in de zuiveringsbassins met behulp van NORD-aandrijfsystemen beslissende voordelen. De kosteneffectieve verbetering van de processen en de maximalisering van de zeefprestaties worden bereikt door het gebruik van frequentieomvormers dicht bij de motoren. Dit leidt ook tot lagere arbeidskosten, betere stromingsomstandigheden en hogere zeefprestaties.

In roerwerk- en mengtoepassingen biedt het gebruik van de MAXXDRIVE® industriële reductoren of vlakke tandwielreductoren in 'Blockgehäuse'-ontwerp belangrijke voordelen, zoals een compacte bouwvorm of een eenvoudige installatie. Door het gebruik van hoogwaardige materialen en een precieze fabricage zijn de NORD-reductoren ontworpen voor een lange levensduur. Beschermingsklasse IP66, lekkagevrij bedrijf dankzij AUTOVENT en biologisch afbreekbare oliën bieden daarin extra ondersteuning. In de SAFOMI-IEC-adapter is al een olievereffeningsvolume geïntegreerd, zodat er geen aanbouw- en slijtagedelen (bijv. olietank of asafdichtingen aan de aandrijfzijde) nodig zijn. Dit resulteert in een nog grotere bedrijfszekerheid en lagere onderhoudskosten. NORD frequentieomvormers beveiligen het aandrijfsysteem elektronisch en zijn in staat om de bedrijfsgegevens te visualiseren.

Configuratie-opties voor roerwerk- en mengtoepassingen:

  • MAXXDRIVE® of vlakke tandwielreductor
  • Zeer efficiënte elektromotor die voldoet aan de nieuwste internationale eisen
  • NEMA-/IEC-adapter
  • Opties voor verticale en horizontale uitlijning
  • Geavanceerd afdichtingssysteem
  • Modulaire flens- en lageroplossingen
  • Hoge radiale en axiale belastbaarheid
  • SAFOMI-adapter

Efficiënte aandrijfsystemen voor schroefpompen

Het verpompen van sterk verontreinigde vloeistoffen, die vaak vaste deeltjes bevatten, vereist krachtige aandrijfsystemen. De gebruikte schroefpompen kunnen betrouwbaar worden aangedreven door NORD-reductoren met koppels tot 282.000 Nm.

Bovendien zorgen robuuste constructies, innovatieve afdichtingssystemen en oppervlakbeschermingsopties voor een lange levensduur en minder onderhoud. Dankzij de flexibele montageoplossingen kunnen de aandrijvingen eenvoudig worden aangepast aan verschillende eisen en ruimtelijke omstandigheden. Dit betekent dat NORD-reductoren opgewassen zijn tegen de hoge debieten en sterk vervuilde vloeistoffen die door de schroefpompen worden getransporteerd.

Configuratiemogelijkheden voor schroefpompen:

  • Tandwielreductor
  • Zeer efficiënte elektromotor die voldoet aan de nieuwste internationale eisen
  • NEMA-/IEC-adapter
  • Geavanceerd afdichtingssysteem
  • Breed scala aan lage overbrengingsverhoudingen mogelijk

Aandrijftechniek voor afvalwaterinstallaties

Aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS zijn milieuvriendelijk ontworpen en helpen om de CO₂-uitstoot te minimaliseren. Frequentieomvormers zorgen voor een efficiënt bedrijf, een betere procesbesturing en geoptimaliseerde motorprestaties.

Uitval en storingen moeten absoluut worden vermeden in afvalwaterinstallaties. Betrouwbaarheid staat daarom centraal bij de ontwikkeling van onze aandrijfoplossingen. Alle componenten van onze systemen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd en werken probleemloos.

BLOCK tandwielreductormotor

  • Bouwgroottes: 11
  • Vermogen: 0,12-160 kW
  • Koppel: 10-26.000 Nm
  • Overbrengingsverhouding: 1,35-14.340, 31:1
  • Voet- of flensuitvoering
  • Lange levensduur, weinig onderhoud
  • Optimale afdichting
  • 'Blockgehäuse'-behuizing

BLOCK vlakke tandwielreductor

  • Bouwgroottes: 15
  • Vermogen: 0,12-200 kW
  • Koppel: 110-100.000 Nm
  • Overbrengingsverhouding: 4,03–15.685, 03:1
  • Voet, flens of opsteekbehuizing
  • Holle of massieve as
  • Compact ontwerp
  • 'Blockgehäuse'-behuizing

BLOCK kegeltandwielreductor

  • Bouwgroottes: 11
  • Vermogen: 0,12-200 kW
  • Koppel: 180-50.000 Nm
  • Overbrengingsverhouding: 8,04–13.432,68:1
  • Voet-, flens- of opsteekbehuizing
  • Holle of massieve as
  • 'Blockgehäuse'-behuizing

MAXXDRIVE® kegeltandwielreductor

  • Naar het productBouwgroottes: 11
  • Vermogen: 1,5-2.150 kW
  • Koppel: 15.000-260.000 Nm
  • 3- en 4-traps
  • Zwaar belastbare, met precisie vervaardigde behuizing uit één stuk
  • Modulair & flexibel ontwerp voor optimale aanpassing aan uw toepassing
  • Laag loopgeluidsniveau

MAXXDRIVE® tandwielreductor

  • Bouwgroottes: 11
  • Vermogen: 1,5-6.000 kW
  • Koppel: 15.000-282.000 Nm
  • Overbrengingsverhouding: 5,54-30.000:1
  • Reductor asparallel en haaks
  • Hoogste asnauwkeurigheid
  • Lange levensduur, weinig onderhoud
  • 'Blockgehäuse'-behuizing

MAXXDRIVE® XJ kegeltandwielreductor

  • Bouwgroottes: 9
  • Vermogen: 5,5-1.275 kW
  • Koppel: 15.000-107.000 Nm
  • Overbrengingsverhouding: 12,5-100:1
  • 3-traps
  • Lange levensduur
  • "J"-opstelling van de assen
  • Uitermate geschikt voor tractieaandrijvingen

NORDAC BASE-frequentieomvormer - SK 180E

  • Vermogensbereik: 0,25-2,2 kW
  • 1-fase 110-120 V, 1/3-fase 200-240 V, 3-fase 380-500 V
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • ATEX-zone 22 3D

NORDAC FLEX frequentieomvormer - SK 200E

  • Bouwgroottes: 4
  • Spanning: 1~ 110-120 V, 1~ 200-240 V, 3 ~ 200-240 V, 3 ~ 380-500 V
  • Vermogen: 0,25-22 kW
  • Energiebesparende functie
  • Geïntegreerde POSICON-positioneringsbesturing
  • Geïntegreerde PLC

G1050 - Catalogus - MAXXDRIVE industriële reductor 50 Hz Metriek, 60 Hz Imperial


G1050 - Catalogus - MAXXDRIVE industriële reductor 50 Hz Metriek, 60 Hz Imperial
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6041 - Wastewater industry


A6041 - Wastewater industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

F5300 - True Drop-In-vervanging voor borstelbeluchters


F5300 - True Drop-In-vervanging voor borstelbeluchters
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Afvalwaterzuiveringsinstallatie in Newport, OR (VS)

Robuust, efficiënt, voordelig, betrouwbaar en wereldwijd verkrijgbaar - dat zijn de voordelen van NORD-aandrijvingen voor de afvalwatersector. Andrew Grant heeft de eigenschappen van NORD-aandrijvingen uitgebreid getest in de Vance Avery afvalwaterzuiveringsinstallatie in South Beach, Oregon, voordat hij ze in gebruik nam.

Naar de referentie

Het was een de facto haalbaarheidsstudie. We wilden het testen voordat we kochten en aangezien er geen alternatief is voor de beluchtingstank, moest ik er absoluut zeker van zijn dat alles zou werken zoals beloofd. We hebben de units uiteindelijk twee jaar getest en waren zeer tevreden over hun prestaties. Ik ben zeer tevreden met het resultaat en blij dat NORD en Motion Industries ons zo'n robuuste oplossing konden aanbieden. Het was een heel groot project.

Aangedreven door uw eisen en behoeften

NORD DRIVESYSTEMS heeft jarenlange ervaring in de afvalwater- en zoetwatersector. Wij kennen uw eisen en adviseren u graag individueel. Aandrijfontwerpen, corrosiebescherming, automatisering en digitalisering - wij zijn uw aanspreekpunt.

Samen vinden wij voor u de juiste oplossing op basis van het omvangrijke modulaire aandrijfportfolio van NORD. De NORD Groep is met eigen bedrijven in 36 landen vertegenwoordigd en is daarmee ook uw lokale partner.

Neem nu contact op