Meer efficiëntie voor uw pakketlogistiek!

Met onze efficiënte, betrouwbare en intelligente aandrijfoplossingen zijn wij de ideale partner om alles in beweging te houden in uw distributiecentra. Ons innovatieve productenassortiment - van zeer efficiënte IE5+ motorreductoren tot gedecentraliseerde frequentieomvormers - zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. En altijd samen met u geïmplementeerd, zodat het perfect aansluit op de dynamiek van de activiteiten in uw bedrijf.

Aandrijfoplossingen voor distributiecentra

Distributiecentra voor pakketsortering sorteren enorme volumes zendingen in recordtijd en maken deze volledig automatisch gereed voor verzending naar regionale afleverpunten. Hierbij is speciale aandacht vereist voor de aandrijftechniek. Deze zorgt niet alleen voor een soepel verlopende exploitatie, maar biedt ook een enorm potentieel op het gebied van energiezuiningheid, efficiëntieverhoging en kostenverlaging.

Snelle, betrouwbare en rendabele pakketsortering

Met onze uitgebreide TCO-benadering , ons hoge niveau van toepassings- en ontwikkelingsexpertise, onze jarenlange ervaring en ons brede assortiment modulaire producten, realiseren wij de optimale oplossing voor elke toepassing - van Cross Belt Sorters tot verticale sorteerders en van schoensorteerders tot transportbanden.

Onze aandrijfoplossingen voor pakketsortering zorgen voor een hoge operationele betrouwbaarheid met minimale uitvalstijden, lage totale eigendomskosten (TCO) en lage service- en onderhoudskosten, en garanderen een snelle, betrouwbare en voordelige pakketverwerking in distributiecentra. Wij bieden tevens energiezuinige oplossingen met een hoog rendement voor het deellast- en deelsnelheidsbereik op basis van permanente magneet synchroonmotortechnologie (PMSM) . Als systeemleverancier leveren we natuurlijk complete aandrijfpakketten inclusief stekkers en kabels. Montage en demontage zijn in een handomdraai uitgevoerd.

Aandrijftechnologie voor de pakketindustrie:

  • Complete aandrijfoplossingen via één hand
  • TCO-geoptimaliseerde systemen met decentrale aandrijftechnologie
  • Optimale balans tussen energie-efficiëntie en variantenreductie
  • Hoge operationele betrouwbaarheid met minimale stiltstandtijden
  • Compact, ruimtebesparend ontwerp
  • Zeer efficiënte IE4 en IE5+ synchroonmotoren
  • Intelligente frequentieomvormers met geïntegreerde PLC
  • Service- en gebruiksvriendelijke plug-and-play-oplossingen

Efficiëntie bij hoge dynamiek

Sorters (sorteersystemen, bijv. cross belt sorters, verticale sorteerders en schoensorteerders) en infeeds (toevoersystemen voor sorteersystemen) zorgen ervoor dat pakketten en zendingen in distributiecentra de juiste route afleggen.

Terwijl sorteersystemen continu en bijzonder efficiënt moeten werken, draait het bij infeeds om precisie en dynamiek. Onze IE5+ synchroonmotortechnologie biedt u maximale efficiëntie en bedrijfszekerheid en levert een aanzienlijke bijdrage aan het verlagen van uw totale eigendomskosten. Nog een pluspunt: wanneer de motor start en accelereert, zorgt het lage massatraagheidsmoment voor een hoge dynamiek. Een geïntegreerde encoder is eveneens als optie verkrijgbaar.

Aandrijfsystemen voor sorters en infeeds:

  • Hoogefficiënte, compacte IE5+ aandrijfconcepten
  • Hoge dynamiek dankzij synchroonmotortechnologie
  • Diverse encodertypes voor closed-loop-bedrijf

Focus op betrouwbaarheid

In het segment van de transporttechniek worden in distributiecentra in de pakketindustrie in de eerste plaats bandtransporteurs gebruikt. Met bandtransporteurs kunnen grote massa's voordelig worden getransporteerd over lange afstanden tot enkele kilometers. Eindeloos circulerende transportbanden dienen tegelijkertijd als draag- en trekmiddel. De banden kunnen horizontaal, stijgend of dalend worden opgesteld.

Op basis van ons modulaire productsysteem implementeren we TCO-geoptimaliseerde aandrijfoplossingen die voldoen aan de belangrijkste eisen - hoge bedrijfszekerheid, geringe onderhoudsinspanningen, laag energieverbruik - en die uw bedrijfskosten aanzienlijk verlagen.

Verlaag de kosten van uw transportbanden:

  • Hoge doorvoersnelheden dankzij hoge bandsnelheden
  • Betrouwbare, onderhoudsarme aandrijfconcepten
  • Synchroonmotoren zonder encoder

LogiDrive®-oplossingsruimte: Post & Parcels

Systeemoplossingen voor logistieke centra, pakketdistributiesystemen, pakketsorteersystemen

Eindgebruikers in de branche kiezen voor "groene en efficiënte aandrijftechnologie" met als langetermijndoel een klimaat- en Co<sub>2</sub>-neutrale exploitatie. De oplossing is het NORD LogiDrive-concept. Uw kosten zijn aanzienlijk lager in termen van TCO dankzij een reductie in het aantal varianten, zeer efficiënte motorreductoren en servicevriendelijke frequentieomvormers in alle bedrijfspunten. De toegevoegde waarde die op deze manier wordt gecreëerd, levert u voordelen op in het energieverbruik, de voorraadhouding voor reserveonderdelen en het aantal service-acties.

Meer over LogiDrive®

NORDBLOC.1 kegeltandwielmotorreductor

  • Vermogen: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Koppel: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Vermogen: 0,35 - 3,0 kW
  • Extreem hoge systeemefficiëntie
  • Compacte uitvoering in washdown-design
  • Minimalisering van de onderhoudsinspanningen
  • Systeemoplossing voor eenvoudige inbedrijfstelling en plug & play

NORD UNIVERSAL-motor

  • Vermogen: 0,12 kW - 45 kW
  • Beschermingsklasse: IP66
  • Efficiëntieklasse IE3
  • Wereldwijde certificeringen

Ie5+-synchroonmotoren (TEFC)

  • Vermogen: 0,35 kW - 11,00 kW
  • Het volgende niveau van energie-efficiëntie: IE5+
  • Wereldwijde toelatingen en acceptatie
  • Compact ontwerp
  • Constant hoge efficiëntie over het hele instellingenbereik

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequentieomvormer

  • Vermogensbereik: 0,25 - 22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit dankzij modulaire opbouw

NORDAC LINK - SK 250E - frequentie-omvormer

  • Vermogensbereik: 0,37 - 7,5 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP65
  • Wandmontage
  • Eenvoudige installatie en onderhoud dankzij volledige plug-in-mogelijkheid
  • Vrije configuratie voor uw toepassing

alt

Intralogistiek met verlaagde emissie

DHL (Duitsland)

DHL wil zijn logistiek-gerelateerde uitstoot tot nul reduceren tegen 2050. Om dit doel te bereiken vertrouwt de internationale transportdienstverlener op de modernste technologie en duurzame oplossingen van NORD DRIVESYSTEMS.

Naar de referentie

Documenten

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S5210 - LogiDrive-oplossingsruimte


S5210 - LogiDrive-oplossingsruimte
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0004 - Chronopost_Pakketcentra


CS0004 - Chronopost_Pakketcentra
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0021 - BCS Group_Intralogistiek


CS0021 - BCS Group_Intralogistiek
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Verbeter uw efficiëntie- en kostenpotentieel

Aandrijftechniek is de sleutel tot meer efficiëntie, rentabiliteit en duurzaamheid. Wij bieden de juiste oplossingen en diensten voor uw distributiecentra. Onze aandrijfsystemen zijn geoptimaliseerd voor een exploitatie die hulpbronnen ontziet, en ondersteunen u bij het verlagen van uw totale eigendomskosten (TCO). Onze NORD ECO-service biedt u bovendien een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik van uw systeem of individuele aandrijvingen. Metingen en analyses kunnen potentiële besparingen aan het licht brengen en zo de meest efficiënte aandrijfoplossing voor uw toepassing in het segment Post & Parcel vinden.

Meer informatie

Aangedreven door uw eisen en behoeften

NORD DRIVESYSTEMS heeft jarenlange ervaring in de pakketindustrie. Wij kennen uw behoeften en eisen en adviseren u graag individueel. Aandrijfontwerpen, verhoging van de energie-efficiëntie, variantenreductie, automatisering en digitalisering - wij zijn uw aanspreekpunt en partner.

Samen vinden we de juiste oplossing voor u op basis van het uitgebreide modulaire aandrijfsysteem van NORD. We zijn aanwezig in meer dan 80 landen. Dit stelt ons in staat om projectgerelateerd advies, een hoge beschikbaarheid van de benodigde aandrijftechniek, korte levertijden en snelle service voor distributiecentra te bieden.

Neem nu contact met ons op