Wormwielmotorreductoren
Aandrijftechniek op maat
Wormwielreductoren, wormwielmotorreductoren, wormwielmotorreductor, wormwiel tandwielkast
UNIVERSAL SI wormwielreductor
Wormwielreductor met hoge vermogensdichtheid
BLOCK-wormwielreductor
Wormwielreductoren met hoge looprust
NORD-motorreductoren met wormwielreductor - aandrijftechniek op maat
Wormwielreductoren van NORD DRIVESYSTEMS tonen zich vooral op hun sterkst als hoge overbrengingen nodig zijn. Onze wormwielmotorreductoren zijn daarom zeer geschikt voor gebruik in de interne logistiek, de verpakkingstechniek of de levensmiddelenindustrie.
Vier goede redenen voor wormwielmotorreductoren van NORD:
- Robuust
Onze wormwielmotorreductoren zijn bestand tegen hoge overbelastingen. - Gebruikersvriendelijk
"Wash-down"-uitvoeringen maken een eenvoudige en efficiënte reiniging van de aandrijfsystemen mogelijk. - Corrosiebescherming
Oppervlakteveredeling verhindert het ontstaan van roest. - Flexibel
Onze modulaire componenten geven gebruikers maximale vrijheid.
Het modulaire systeem voor maximale flexibiliteit: onze UNIVERSAL-SI-wormwielreductoren
Er zijn talloze toepassingen voor aandrijfsystemen, die telkens specifieke eisen stellen. Met de UNIVERSAL-wormwielmotorreductoren van de SI-serie kunt u alle componenten volledig afstemmen op uw toepassing.
De UNIVERSAL-wormwielreductoren overtuigen door een hoge vermogensdichtheid en een gering ruimtegebruik.
Naast de Universal-reductor met standaard behuizing, bieden we vele componenten die eenvoudig kunnen worden geconfigureerd. Graag monteren we afzonderlijke componenten voor u.
Ontdek meer over onze modulaire SI-wormwielmotorreductor!
Een schone zaak: de UNIVERSAL-wormwielreductor SMI
In branches die hoge eisen stellen aan hygiëne, zoals de levensmiddelen- en farmaceutische industrie, moeten installaties en componenten eenvoudig te reinigen zijn. Onze UNIVERSAL wormwielmotorreductoren van de SMI-serie hebben daarom een glad oppervlak.
Wij leveren deze motorreductoren naar keuze met een IEC- of NEMA-motor of met een direct aangebouwde motor zonder koppeling, met voet- of flensuitvoering.
BLOCK-wormwielmotorreductoren: compact en efficiënt
In 1981 ontwikkelden de ingenieurs van NORD een "Blockgehäuse"-concept, dat alle reductorelementen in een ongedeelde behuizing verenigt. Destijds vermoedde niemand dat dit ontwerp ooit een wereldwijde standaard voor reductorbehuizingen zou worden.
De reden voor het succes van onze BLOCK-behuizing is simpel: door de compacte ordening van de reductorelementen bereiken de motorreductoren hogere koppels en een hogere axiale en radiale belastbaarheid. Onze elektromotoren met wormwielreductoren zijn ook in deze versie verkrijgbaar.
Lees hier hoe onze BLOCK-wormwielreductoren de logistiek van het Franse postbedrijf Chronopost optimaliseren.