Nieuws –
drinktec 2025: specialistische aandrijfoplossingen – robuust, hygiënisch, corrosiebestendig
In de voedingsmiddelen- en drankenindustrie zijn hoge hygiënenormen essentieel. Op de vakbeurs drinktec, die van van 15 tot en met 19 september 2025 wordt gehouden in de beurs van München, presenteert NORD DRIVESYSTEMS robuuste en efficiënte aandrijfoplossingen die aan deze eisen voldoen. Met de nieuwe NXD tupH®-oppervlakteveredeling heeft het bedrijf zijn aluminium aandrijvingen met succes duurzamer gemaakt in extreme omgevingen, waardoor ze ook onder veeleisende bedrijfsomstandigheden langdurig presteren.
Hillegom / Zoersel, 2025-07-28
Vanwege hoge hygiëne-eisen worden aandrijfoplossingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie zeer vaak gereinigd en gedesinfecteerd. Met de door NORD ontwikkelde NXD tupH®-oppervlakteveredeling krijgen aandrijfcomponenten zoals reductoren, gladde motoren en frequentieregelaars een veilige oppervlaktebescherming voor "wash down"-omgevingen, waardoor aluminium aandrijvingen een efficiënt en duurzaam alternatief voor de industrie vormen.
Behandeling van aluminium oppervlakken
Met de NXD tupH®-oppervlakteverdeling maakt NORD de oppervlakken van aandrijvingen met aluminium behuizingen bijzonder corrosiebestendig. Aluminium is lichtgewicht, zuinig en volledig recyclebaar. Bovendien bieden aluminium behuizingen een betere warmtegeleiding dan bijvoorbeeld roestvaststaal, waardoor hun maximale oppervlaktetemperatuur wordt verlaagd. De NXD tupH-oppervlakteveredeling bestaat uit een gegalvaniseerde basislaag. In combinatie met een sealer wordt een betere hardheid en een extreme corrosiebestendigheid bereikt in vergelijking met een onbehandelde aluminiumlegering. Dit proces voorkomt afbladdering of corrosie-infiltratie, zodat de beschermende werking zelfs bij kleine mechanische beschadigingen onveranderd blijft.
De oppervlakken van met NXD tupH® behandelde aandrijvingen zijn grotendeels bestand tegen zuren en logen en kunnen eenvoudig, grondig en hygiënisch worden gereinigd. De oppervlakteveredeling biedt grote voordelen voor gebruik in hygiënisch kritische toepassingen in de voedingsmiddelen-, dranken-, verpakkings-, farmaceutische of chemische industrie. NXD tupH®-oppervlakken zijn PFAS-vrij en voedselveilig volgens de FDA, EU-verordening 1935/2004 en de respectievelijke regelgeving in Zwitserland en de MERCOSUR-landen.
Robuust gebouwd en intensief gebruikt
Voor hygiënegevoelige omgevingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie biedt NORD een selectie ventilatorloze gladde motoren en aandrijfcomponenten met de NXD tupH®-oppervlaktebehandeling, die direct uit voorraad leverbaar zijn. Dit omvat het geïntegreerde DuoDrive -reductor-/motorconcept, evenals de IE5+ gladde motoren, NORDBLOC.1®-reductore n en NORDBLOC.1®-kegeltandwielreductoren . De hoogefficiënte IE5+-synchrone motoren verlagen de bedrijfskosten en de CO<sub>2</sub>-voetafdruk aanzienlijk.
Binnenkort is NORDAC <i>ON PURE</i> verkrijgbaar – de decentrale frequentieomvormer van de fabrikant met NXD tupH®-oppervlak. NORD-klanten profiteren zo van duurzame en eenvoudig te reinigen aandrijfoplossingen uit één hand met een hoge investeringszekerheid. Dankzij de perfect op elkaar afgestemde aandrijfcomponenten uit de modulaire producten van de systeemaanbieder kan in veel gevallen het materiaalgebruik of het aantal aandrijfvarianten in een systeem aanzienlijk worden verminderd, wat resulteert in een significante verlaging van de totale eigendomskosten (TCO).
Overtuig uzelf van de robuuste aandrijfoplossingen van NORD op de drinktec van 15 tot en met 19 september 2025 in de beurs van München, hal C4, stand 651.