Service
Veel gestelde vragen
- Oliepeil controleren
- Afdichting controleren en indien nodig vervangen
- Is de transportbeveiliging van de ontluchting verwijderd?
- Is de reductor correct geïnstalleerd (zie handleiding B1000)?
- Controleer de installatielocatie (niet-toegestane omgevingstemperatuur, bijvoorbeeld door direct zonlicht, leidt tot schade aan de afdichtingen)
- Controleer de omgevingsomstandigheden (vreemde deeltjes in de omgeving kunnen leiden tot lekkage bij de afdichtingen)
- Controleer de reductortemperatuur (niet-toegestane reductortemperatuur leidt tot overdruk in de reductor en kan leiden tot lekkage)
- Zijn er voor de toepassing geschikte asafdichtingen gebruikt (bijv. gebruik versie met stoflip in een vuile omgeving)?
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- Oliepeil controleren
- Is de reductor correct geïnstalleerd (zie handleiding B1000)?
- Controleer de opstellingslocatie (ontoelaatbare omgevingstemperatuur, bijv. door direct zonlicht)
- Controleer het motortoerental (een te hoog of te laag toerental kan leiden tot een verhoogde temperatuur van de reductor)
- Controleer de reductor op overbelasting
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- Oliepeil controleren
- Conditie olie controleren (olieanalyse)
- Indien nodig olie verversen
- Bevestiging/fundering van reductor controleren
- Controleer of de geluiden voortkomen uit de toepassing zelf of gerelateerd zijn aan de toepassing (resonanties).
- Toepassing controleren op overmatige belasting (schade aan lagers/tandwielen)
- Verwijder de motor van de reductor en controleer de motor afzonderlijk om de bron te bepalen (Let op: nieuwe afdichting nodig!).
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- Bevestiging/fundering van reductor controleren
- Koppeling controleren (indien aanwezig) en indien nodig afstellen
- Als u met een frequentieomvormer werkt, controleer dan de parameters van de omvormer en vergelijk deze met de motorgegevens.
- Controleer of de trillingen voortkomen uit de toepassing (resonantiefrequentie)
- De bron kan worden afgeleid uit de trillingsfrequentie (bijv. hoogfrequente trillingen wijzen op de motor of de ingaande as)
- Laat indien nodig de trillingen analyseren door gekwalificeerd personeel of neem contact op met NORD DRIVESYSTEMS
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- De voorgeschreven oliesoort en -hoeveelheid vindt u op het typeplaatje van de reductor of in de orderbevestiging.
- Informatie over de toegestane oliesoort en -hoeveelheid vindt u in de bedieningshandleiding (B1000).
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- Als een aandrijving niet wordt gebruikt in de oorspronkelijk bestelde layout, kan de aandrijving beschadigd raken.
- Door de layout te veranderen, moeten onder andere de oliehoeveelheid, de positie van de oliecontrole-opening en de positie van de ontluchting worden aangepast. Bij enkele reductortypes moeten Nilos-ringen worden gebruikt om lagerschade te vermijden bij een verandering in de layout.
- Daarom raden we aan contact op te nemen met NORD DRIVESYSTEMS als de layout wordt gewijzigd.
- Twee fasen op de elektromotor laten wisselen door gekwalificeerd personeel. (Let op: niet mogelijk bij de optie terugloopblokkering)
- Neem contact op met NORD DRIVESYSTEMS als de terugloopblokkering aanwezig is.
- Controleer de koppeling, indien aanwezig.
- Koppel de motor los van de reductor en controleer de motor afzonderlijk om er zeker van te zijn dat de draaiverbinding naar de ingaande as van de reductor correct functioneert.
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS. Reparatie door NORD DRIVESYSTEMS noodzakelijk.
- Controleer toepassing van een frequentieomvormer
- Aanpassing van de vertanding van de reductor door NORD DRIVESYSTEMS
- Motor met een ander aantal poolparen gebruiken
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- De ventilatie heeft een belangrijke functie en moet worden geactiveerd na de montage en vóór de inbedrijfstelling.
- Meer informatie is te vinden in de bedieningshandleiding. (B1000)
- Neem alle noodzakelijke maatregelen in acht na de montage en vóór de inbedrijfstelling.
- Meer informatie is te vinden in de bedieningshandleiding. (B1000)
- Neem de voorgeschreven onderhoudsintervallen en -werkzaamheden in acht.
- Meer informatie is te vinden in de bedieningshandleiding. (B1000)
- Als u met een frequentieomvormer werkt, controleer dan de parameterinstellingen en vergelijk de motorgegevens met de gegevens op het typeplaatje.
- Controleer ventilator/ventilatorkap (knarsende geluiden, trillingen, resonantie)
- Controleer de motorlagers, vervang ze indien nodig
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- Als u met een frequentieomvormer werkt, controleer dan de parameterinstellingen en vergelijk de motorgegevens met de gegevens op het typeplaatje.
- Controleer de bevestiging van de motor, aanpassen deze indien nodig
- Motorsteunen controleren, zo nodig vervangen
- Bij een koppeling tussen motor en reductor, uitlijning en koppeling controleren en indien nodig uitlijnen.
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- Controleer de motoraansluiting op het klembord
- Controleer de voedingsspanning en de beveiliging van de besturingseenheid
- Indien remmotor, controleer de remfunctie
- Controleer bij optie terugloopblokkering de draairichting
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- Indien remmotor, controleer de remfunctie
- Toepassing controleren met betrekking tot zwaar opstarten / lay-out
- Motorbewaking controleren (temperatuurbewaking, frequentieomvormer, zekering)
- Controleer de motorbesturing of bedrading (ster-driehoek-schakeling)
- Als u met een frequentieomvormer werkt, controleer dan de parameterinstellingen en vergelijk de motorgegevens met de gegevens op het typeplaatje.
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- Controleer de motorbesturing of bedrading
- Indien mogelijk in driehoek werken, indien nodig het ontwerp controleren of aanpassen met betrekking tot overbelasting
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- Als de aandrijving geen terugloopblokkering heeft, laat dan gekwalificeerd personeel twee fasen van de voedingsspanning op de motor omwisselen
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- Controleer de stroomvoorziening naar de motor
- Controleer de motoraansluiting
- Controleer de toepassing op overmatige belasting
- Bij gebruik met rem, controleer de werking van de rem
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- Stroomvoorziening controleren
- Zekering / motorbeveiliging controleren
- Lay-out controleren, indien nodig aanpassen
- Motorwikkeling controleren
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- Controleer de ventilator en reinig de ventilatorkap indien nodig.
- Controleer bij gebruik van een frequentieomvormer de minimumfrequentie/snelheid, installeer zo nodig een externe ventilator
- Controleer de schakelfrequentie voor de bedrijfsmodus van de motor, pas indien nodig het ontwerp aan (ontoelaatbaar vaak inschakelen kan leiden tot overbelasting van de motor) (zie catalogus M7000)
- Controleer het ontwerp, pas indien nodig het vereiste motorvermogen aan
- Controleer de werking van de rem, als u met een rem werkt.
- Controleer de omgevingsfactoren en inbouwpositie met betrekking tot koeling
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- Voer een weerstandsmeting uit bij de temperatuursensoraansluiting in de motorklemmenkast
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- Voer een weerstandsmeting uit bij de temperatuurbewakingsaansluiting in de motorklemmenkast
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
- Controleer de voedingsspanning van de rem
- Als de rem wordt aangestuurd via een gelijkrichter, controleer dan de gelijkrichter.
- Meet de weerstand bij de remspoel
- Controleer de luchtspleet van de rem / controleer de instelling van de rem
- Controleer de remvoering op slijtage
- Overleg met NORD DRIVESYSTEMS
Zie verdere informatie in de bedrijfshandleiding.
Zie voor verdere informatie onze M7000-catalogus.
- Controleer de netspanning en, indien nodig, de stuurspanning (afhankelijk van het type frequentieomvormer).
- Stuur de frequentieomvormer indien nodig ter controle naar NORD DRIVESYSTEMS.
- Inschakelblokkering controleren (P700[3])
- Zorg ervoor dat er geen tweede vrijgave actief is
- Controleer het vrijgavesignaal in de informatieparameters (P708/ P740).
Stel de automatische opstartprocedure P428 in op "Aan" en volg de instructies in de betreffende bedrijfshandleiding op.
- Controleer de motorgegevens en vergelijk die indien nodig met het typeplaatje.
- Controleer de motor en de motorkabel.
- Verlaag de belasting.
- Controleer de exacte foutmelding via P700[1] en neem verdere corrigerende maatregelen in de bedieningshandleiding in acht.
- Stuur de frequentieomvormer indien nodig ter controle naar NORD DRIVESYSTEMS.
- Controleer belasting en toerental (bijv. < 25 Hz) van de motor; laat de motor zo nodig afkoelen, verlaag de belasting of gebruik een externe ventilator.
- Controleer de Ohmse weerstand (bijv. TF≈200Ω/20°C) en de aansluiting van de PTC-weerstand.
- Controleer de kwaliteit van de ingangsspanning
- Controleer de motorgegevens (P201-P208)
- Verleng indien nodig de curvetijd in P103
- Gebruik een geschikte remweerstand
- Voor "oscillerende" toepassingen kunt u de slipcompensatie (P212) verlagen of, indien nodig, een lineaire V/f-karakteristiek instellen door de parameters P211 en P212 op 0% in te stellen.
- Pas indien nodig parameter P217 aan (bijv. 200 %).
- De uitschakelmodus kan worden aangepast in P108
- Bepaal de foutcode aan de hand van de knippercode van de DS-LED of lees deze uit via parameter P700.
- Bepaal vervolgens de juiste uitschakelmaatregelen aan de hand van de bedrijfshandleiding.
Controleer de aansluiting van de encoder en de draairichting via P735, pas indien nodig P301 aan.
- Controleer het BUS-telegram van de externe PLC.
- Controleer de telegram-uitvalstijd in P513.
EMC is een zeer complex onderwerp en kan niet in algemene termen worden beantwoord. Er kan bijvoorbeeld EMC-storing optreden in de besturingsingangen (digitale/analoge ingang, draai-encoder, bussysteem), wat kan leiden tot ongewenste signalen, storingen of zelfs schade. Als er problemen optreden, moet u contact opnemen met een gekwalificeerde EMC-specialist.
Algemene maatregelen om EMC te vermijden:
- Een goede afscherming van de frequentieomvormer is belangrijk om elektromagnetische interferentie tot een minimum te beperken.
- Storingsonderdrukkende componenten zoals filters, smoorspoelen en condensatoren kunnen ruis en elektromagnetische emissies verminderen.
- Gebruik van hoogwaardige, goed afgeschermde kabels en beperk kabeltrajecten zoveel mogelijk.
- Goede aarding is belangrijk om elektromagnetische interferentie tot een minimum te beperken. (bijv. TI 80_0019)
- De installatie moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant en de relevante normen. (bijv. TI 80_0019, TI 80_0011)
- Scheiding van hoog- en laagspanningskabels.
- Het netwerk moet symmetrisch belast zijn.
- In elkaar draaien van de draden.
- Kabelferrieten kunnen worden gebruikt om bestaande interferentie te verminderen.
- Controleer het systeem op defecte aansluitingen, isolatiefouten of defecte apparaten.
- Let op de functionele lekstromen van de frequentieomvormer.
- Aardlekschakelaars van type A of AC zijn niet toegestaan als beveiligingen. Schakel indien nodig over op een voor alle stromen gevoelige aardlekschakelaar type B(+) (bijv. Doepke DFS 4B SK) . Houd u aan de regels en normen die op u van toepassing zijn.
- In een IT-netwerk moet de jumper of dipschakelaar van de frequentieomvormer die voor de functie wordt gebruikt, worden ingesteld/geschakeld op IT. Dit schakelt het geïntegreerde netfilter gedeeltelijk uit en vermindert lekstromen. Hierdoor kan EMC-interferentie ongefilterd het net binnenkomen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de frequentieomvormer.
- Een motorsmoorspoel wordt tussen de uitgang van de frequentieomvormer en de motor gebruikt.
- Deze kan helpen om elektromagnetische interferentie te verminderen, de motor beschermen tegen overmatige spannings- en stroompieken en resonantie voorkomen.
- Om storende straling vanaf de motorkabel te reduceren.
- Voor kabelcapaciteitcompensatie, bij lange motorkabels. Vanaf 100 m / 30 m (onafgeschermd / afgeschermd) motorkabellengte moet een uitgangssmoorspoel worden gebruikt.
- Er zijn ingangs- en tussenkringsmoorspoelen (stroomopwaarts van de frequentieomvormer / in de tussenkring).
- Een netsmoorspoel beschermt het stroomnet tegen de effecten van de frequentieomvormer en verbetert de werking van de motor. Het gebruik van een netsmoorspoel wordt over het algemeen aanbevolen vanaf een vermogen van 45 kW.
- EMC-immuniteit, vermindering van stroom- en spanningspieken en harmonischen.
- Verhoogde efficiëntie dankzij een lagere ingangsstroom.
- Verlenging van de levensduur van de tussenkringcondensatoren in de frequentieomvormer.
- Als het aandeel van het geïnstalleerde omvormervermogen meer bedraagt dan 20% van het geïnstalleerde transformatorvermogen.
- Bij zeer harde netwerken of capacitieve compensatiesystemen.
- Als grote parallel geschakelde verbruikers vaak worden in- en uitgeschakeld.
- Bij gebruik van een stroomrailsysteem wordt het gebruik van een netsmoorspoel of een tussenkringsmoorspoel aanbevolen.
- Een remweerstand is vereist op de frequentieomvormer als de motor wordt bewogen door externe energiebronnen (generatorwerking van de motor).
- Terugstromende energie kan een storing in de frequentieomvormer veroorzaken.
- De remweerstand absorbeert overtollige energie en geeft deze af in de vorm van warmte.
- Een remweerstand is vaak onmisbaar, vooral bij hoge inertie van de motor of bij snel afremmen.
- Algemene aanwijzingen hierover vindt u in onze handleiding BU0040.
- Via onze gratis parametreersoftware NORDCON. Hiervoor is een parametreerkabel (bijv. SK TIE4-RS232-USB) of een Ethernet-busverbinding (frequentieomvormer/PC) nodig.
- Via een Control- of Parameterbox, verkrijgbaar als handheld of plug-in apparaat (bijv. SK PAR-5H, SK TU5-CTR).
- Via onze NORDCON app en de NORDAC ACCESS BT Bluetooth-stick .
- Bij sommige modellen frequentieomvormers kunnen individuele parameters worden ingesteld via geïntegreerde dipschakelaars en potentiometers. Raadpleeg de bedieningshandleiding van het betreffende model frequentieomvormer.
De SK 135E/175E-serie heeft een geïntegreerde RS232-interface. Om een handheld Parameterbox te gebruiken, moet een RS232/RS485 interfaceconverter worden gebruikt. (SK TIE4-RS485-RS232, 275274603).
- Een NORD-frequentieomvormer kan meestal een 0/4-20mA of bipolair analoog signaal verwerken.
- Dit kan worden ingesteld in de parameters P400-P403 (ingang) en P418-P419 (uitgang) en wordt beschreven in de handleiding van de frequentieomvormer.
- Er moet een kalibratie van de analoge ingang/analoge uitgang worden ingesteld.
- Bij sommige modellen frequentieomvormers moet een DIP-schakelaar voor de V/I-conversie (interne weerstand van de analoge ingang/analoge uitgang) worden omgezet.
- Voor sommige modellen frequentieomvormers moet een externe omvormer (U/I-omvormer 10V20mA, 278910315) worden aangesloten op de analoge uitgang.
- Om een bipolair analoog signaal aan te sluiten op de unipolaire analoge ingang van een frequentieomvormer, kan een externe setpointconverter +/10 V (278910320) worden aangesloten.
- De Parameterbox werd gebruikt om de interne PLC van de frequentieomvormer weer te geven.
- Mogelijk werkt het PLC-programma van de frequentieomvormer niet meer correct of zijn de PLC-parameters gewijzigd.
- De weergavemodus van Parameterbox P1003 is ingesteld op PLC-weergave. Als dit niet gewenst is, kan dit worden gereset naar standaard.
Parameter P535 kan worden ingesteld om de motortemperatuur te berekenen afhankelijk van de uitgangsstroom, de tijd en de
uitgangsfrequentie (koeling). Dit kan de motor extra beschermen.
Het apparaat moet regelmatig (ongeveer één keer per jaar) gedurende minstens 60 minuten worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Als de opslagperiode van een jaar is overschreden, raadpleeg dan de handleiding van de frequentieomvormer onder "Langdurige opslag" voor de nodige maatregelen.
Er zijn verschillende migratiehandleidingen die gebruikt kunnen worden voor transcodering (bijv. MI0500)
Welke parameters moeten worden ingesteld, hangt af van de toepassing. Dit is slechts een minimaal voorbeeld.
- Acceleratie- en remtijden (P102/P103)
- Minimum- en maximumfrequentie instellen (P104/P105). Als het toerental te laag is, is de eigen koeling van de motor (bijv. < 25 Hz) mogelijk niet meer voldoende.
- Stel de motorgegevens in volgens het motortypeplaatje P201-P206
- Motorcircuit P207
- Automatische kalibratie van de statorweerstand (P208) in P220 [=1] na het invoeren van alle voorgaande parameters en als de motor koud is (ongeveer 15-25°C).
- Stuuringangen parametreren P4xx
-
- bijv. vrijgave via digitale ingang
- bijv. setpoint via analoge ingang
Dit is slechts een voorbeeld en kan afwijken van uw toepassing.
- Acceleratie- en remtijden (P102/P103). Kies indien nodig een lange remcurve.
- Stel de minimum- en maximumfrequentie in (P104/P105). Als het toerental te laag is, is de eigen koeling van de motor (bijv. < 25 Hz) mogelijk niet meer voldoende.
- De uitschakelmodus P108 "Spanning blokkeren [=0]" kan worden geselecteerd om het uitgangssignaal zonder vertraging uit te schakelen.
- Stel de motorgegevens in volgens het motortypeplaatje P201-P206
- Motorschakeling P207
- Automatische meting van de statorweerstand (P208) in P220 [=1] na het invoeren van alle voorgaande parameters en als de motor koud is (ongeveer 15-25°C).
- P211 en P212 moeten op 0% worden ingesteld om een lineaire U/F-karakteristiek in te stellen.
- Stuuringangen parametreren P4xx
- Het veiligheidsmechanisme P520 [=1] is vereist om de frequentieomvormer aan te sluiten op motoren die al draaien.
- Parameter P540 kan worden gebruikt om een ongewenste draairichting van de frequentieomvormer te voorkomen.
- Als het apparaat niet zichtbaar is bij het pairen => Activeer locatiedetectie (foutmelding: Er kon geen apparaat worden gevonden)
- Algemene storingen => Pairing-lijst wissen (beide knoppen >4s ingedrukt houden en loslaten)
- Uploaden (naar apparaat) werkt niet => controleer schuifschakelaar LOCK (op "niet vergrendeld")
- Het parameterbestand op de stick mag alleen de naam "Dataset.ndbx" hebben.
Video-Tutorials
De volgende video's leiden u stap voor stap door de algemene processen. Neem altijd de bedienings- en onderhoudsinstructies in acht die beschikbaar zijn op www.nord.com. Neem contact met ons op als u vragen hebt.