Nieuws –
NORD toont op Interpack 2026 oplossingen voor de verpakkingsindustrie
Van 7 tot en met 13 mei 2026 presenteert NORD DRIVESYSTEMS live op interpack in Düsseldorf (Hal 6, Stand C28) robuuste, zuinige en krachtige aandrijfoplossingen voor de verpakkingsindustrie. De experts van NORD kijken ernaar uit om met de bezoekers van gedachten te wisselen.
Hillegom / Zoersel, 2026-03-17
Op Interpack presenteert NORD een uitgebreid portfolio van flexibele systeemoplossingen, speciaal afgestemd op de eisen van de verpakkingsindustrie en de strenge hygiënevoorschriften in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Of het nu gaat om primaire, secundaire of eindverpakking: NORD's modulaire productsysteem voldoet aan de uiteenlopende eisen van de industrie.
Hygiënische reductoren voor servomotoren
Zo biedt NORD krachtige tandwiel-, kegeltandwiel- en wormwielmotorreductoren in diverse uitvoeringen voor primaire en secundaire verpakkingsprocessen. De servo-adapteroplossingen maken een naadloze integratie mogelijk voor NEMA- en IEC-flensmotoren. De adapters zorgen voor betrouwbare verbindingen die voldoen aan de veeleisende eisen van de verpakkingsindustrie. Veredeld met NXD tupH® zijn ze ook geschikt voor toepassingen met levensmiddelen.
Voor de implementatie van eenvoudige servo-toepassingen omvat het portfolio van NORD ook de decentrale NORDAC <i>ON/ON+</i> frequentieomvormers met geïntegreerd bewegingsprofiel – dat bijvoorbeeld synchronisatie en vliegende zaag omvat. De geïntegreerde POSICON-module zorgt voor een soepele en dynamische positionering. Andere voordelen zijn de compacte inbouwruimte, de hoge betrouwbaarheid en de eenvoudige integratie dankzij de volledig insteekbare functionaliteit van de aandrijfoplossing.
Transportbandtoepassingen in 'wash-down'-omgevingen
Voor een robuuste aandrijfoplossing in "wash-down"-omgevingen biedt NORD chemicaliën-resistente IE3 gladde motoren en IE5+-synchroonmotoren (TENV) in een hygiënische uitvoering met de NORDBLOC.1® kegeltandwielreductor en de decentrale NORDAC ON PURE-frequentieomvormer . Bovendien maken robuuste roestvaststalen stekkers met IP-code IP69K snel en veilig onderhoud mogelijk. Een hybride kabel combineert voeding, stuurspanning en multi-Ethernet-communicatie. De combinatie met de NXD tupH®-veredeling zorgt voor een hoge mate van hygiëne.
Hoog rendement in dynamische toepassingen
In combinatie met een NORDBLOC.1® kegeltandwielreductor en een decentrale frequentieomvormer of een schakelkastomvormer van NORD bieden de zeer efficiënte IE5+ synchroonmotoren een constant hoog rendement over het gehele bereik, waardoor varianten kunnen worden gereduceerd. Hoogwaardige besturingstechnologie zorgt zowel met en als zonder encoders voor nauwkeurig gebruik, terwijl aandrijfgerelateerde functies kunnen worden uitgevoerd met behulp van de lokale PLC. Plug-and-play functionaliteit vereenvoudigt bovendien de bekabeling aanzienlijk.
Hygiënische oplossingen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Voor gebruik in omgevingen met voedselcontact biedt het portfolio van NORD een asynchroonmotor met een hygiënische aansluitkast. Dankzij de vloeiende contouren en overgangen kan het complete systeem eenvoudig worden gereinigd en is daarmee speciaal ontworpen voor de eisen van de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. De aandrijfsystemen in gladde aluminium behuizingen zijn voorzien van de NXD tupH® oppervlakteveredeling en vormen een economisch en effectief alternatief voor roestvaststaal, lak of afdekkingen. NXD tupH® oppervlakken zijn vrij van PFAS en voedselveilig volgens de FDA, de EU-verordening 1935/2004 en de relevante regelgeving in Zwitserland en de MERCOSUR-landen.
Ontdek onze aandrijfoplossingen – van 7 tot en met 13 mei 2026 op interpack in Düsseldorf – Hal 6, stand C28.