Nieuws –
MAXXDRIVE industriële reductoren verbeteren de prestaties van meng- en roersystemen
De robuuste MAXXDRIVE industriële reductoren zorgen voor maximale bedrijfszekerheid van meng- en roersystemen met een robuust ontwerp dat zware belastingen aankan.
Hillegom / Zoersel, 2025-06-11
MAXXDRIVE® industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS zijn een bewezen aandrijfoplossing voor zware toepassingen. Naast transport, heffen en rijden (kranen) spelen ze ook een belangrijke rol in meng- en roersystemen. MAXXDRIVE reductoren zijn voorzien van een compacte, eendelige "Blockgehäuse"-behuizing die zorgt voor een lange levensduur, eenvoudig onderhoud en een stille werking. Hun robuuste ontwerp is bestand tegen hoge axiale en radiale belastingen, bereikt uitgangskoppels tot 282.000 Nm en levert vermogens tot 6.000 kW. Dankzij hun geoptimaliseerde lager- en afdichtingssystemen bieden MAXXDRIVE industriële reductoren een aanzienlijke bedrijfszekerheid. Lageropties omvatten een grotere lagerafstand voor hoge belastingen, DRYWELL-opties voor extra lekdichtheid door een extra opvangring in de flens en een visuele lekindicator, en TRUE DRYWELL-opties voor maximale veiligheid dankzij een verlaagd oliepeil en een standpijp. Uitvoeringen met conische rollagers voor het beheersen van hoge axiale belastingen zijn ook beschikbaar. MAXXDRIVE-roerwerkaandrijvingen kunnen worden uitgerust met sensoren die de bedrijfstoestand van de aandrijving bewaken, waaronder oliepeilsensoren, temperatuursensoren, oliedruksensoren, trillingssensoren en lekindicatoren.
Aandrijfsystemen voor stapelmengers en tegenroterende aandrijvingen
Coaxiale aandrijvingen worden vaak gebruikt voor stapelmengers en tegenroterende aandrijvingen die vanwege de grote tank een dubbel roerwerk vereisen. De aandrijvingen bestaan uit roerbladen die in het midden van de tank in één richting draaien, terwijl een schraapblad in de tegenovergestelde richting draait, waardoor aan de wanden vastzittend materiaal wordt verwijderd en teruggevoerd naar het roerproces. De MAXXDRIVE-oplossing van NORD bestaat uit twee op elkaar gestapelde MAXXDRIVE industriële reductoren die twee assen in elkaar aandrijven. Het binnenste roerwerk wordt aangedreven door de bovenste tandwielkast en het buitenste roerwerk door de grotere onderste tandwielkast. Deze stapelmethode maakt het mogelijk de draairichting en de snelheid van de roerwerken onafhankelijk van elkaar te laten verlopen.
Aandrijfsystemen voor filterkuipen
Het filteren is een belangrijk onderdeel van het brouwproces en functioneert als een grote zeef die het wort scheidt van de vaste bestanddelen van het beslag. De aandrijving van de filterkuip (lauter tun) roteert en tilt de rekmachine in de ketel op, waardoor het wort door het graanbed kan filteren. NORD biedt zeer configureerbare aandrijvingen voor filterkuipen van 2 m³ tot 30 m³ en gestandaardiseerde oplossingen voor kuipdiameters tot 14 m. Ze kunnen een spindellift leveren of de unit voorbereiden op hydraulische hefsystemen.
Aandrijfsystemen voor biogas
In biogasinstallaties zijn roeren en mengen van groot belang. Alleen door de producten voor fermentatie grondig te mengen, kan een homogene massa worden verkregen, die ideale omgevingsomstandigheden voor micro-organismen biedt wat betreft temperatuur, viscositeit en zuurtegraad. Alleen actieve microben zullen voldoende biogas produceren. De uitbreiding van de biogasinstallatie van de grootschalige landbouweenheid van de Nederlandse Smits Groep stelde de ontwerpers van de mengtechnologie voor een uitdaging. In tegenstelling tot de gangbare praktijk moesten de roterende roerwerken in rechthoekige bassins van elk ongeveer 1200 m² mengen in plaats van typische ronde. Een andere moeilijkheid was dat er diverse betonnen pilaren in de bassins waren geplaatst. Om deze problemen op te lossen, ontwikkelde de Nederlandse systeemfabrikant Jongia Mixing Technology een concept waarbij in elk bassin twee hoogwaardige roerwerken werden geplaatst om een geoptimaliseerde biogasproductie te garanderen. Elk roerwerk met een as van 4,5 m lang wordt aangedreven door een industriële MAXXDRIVE-reductor. De toepassing maakt gebruik van in totaal 16 ATEX-conforme NORD-reductoren, aangedreven door 37 kW elektromotoren met een reductie van 123:1 door de kast, die een koppel van bijna 29.000 Nm genereren. Om de biogasproductie verder te verhogen, is al de bouw van een andere biogasinstallatie gepland met acht vergisters voorzien van MAXXDRIVE-industriële tandwielkasten.