Nieuws –

NORD: van systemen naar oplossingen

NORD combineert zijn modulaire productaanbod met zijn expertise in aandrijfoplossingen.

NORD Modular system

Hillegom / Zoersel, 2025-06-03

Met het modulaire productassortiment biedt NORD DRIVESYSTEMS talloze combinaties van motoren, reductoren en aandrijfelektronica. Naast toepassingsgerichte expertise ontwikkelt het NORD aandrijfoplossingen die perfect aansluiten op de behoeften van meer dan 100 sectoren.

Of het nu gaat om het transporteren van goederen, het mengen van deeg of het tillen van zware lasten: elke beweging heeft aandrijving nodig. Verschillende toepassingen stellen echter verschillende eisen. Als ontwikkelaar van aandrijfoplossingen biedt NORD via een modulair productassortiment alle componenten van de aandrijftechniek aan, die in verschillende configuraties kunnen worden gecombineerd. NORD zorgt voor de juiste selectie, het ontwerp en de berekening van de aandrijvingen. Aandrijfsystemen die bestaan uit een reductor, motor en aandrijfelektronica vormen zo maatwerkoplossingen voor specifieke industriële toepassingen. Zo kan NORD voldoen aan een breed scala aan specifieke eisen.

Een modulair systeem met talloze oplossingen

Een voorbeeld is de eis voor energie-efficiëntie. NORD beschikt over elektromotoren die wereldwijd inzetbaar zijn en voldoen aan alle relevante internationale regelgeving. Met de IE5+ synchroonmotoren overtreft NORD de efficiëntie van de op dit moment hoogst gedefinieerde energie-efficiëntieklasse (IE5). Ze maken ook deel uit van het geïntegreerde reductor-/motorconcept DuoDrive, dat de IE5+ motor combineert met een ééntraps motorreductor in één behuizing. DuoDrive behaalt een van de hoogste efficiënties op de markt binnen deze vermogensklasse. Gebruikers profiteren ook van de expertise en aanvullende diensten van NORD, zoals de NORD ECO-efficiëntieanalyse die het mogelijk maakt om toekomstige aandrijftaken met een optimaal energieverbruik uit te voeren.

Een ander actueel voorbeeld is conditiebewaking die NORD kan integreren in zijn aandrijfoplossingen. Met een IIoT-oplossing is het mogelijk om aandrijf- en statusgegevens te bepalen en te analyseren via de geïntegreerde PLC van de frequentieregelaar. De gegevens kunnen ook beschikbaar worden gesteld aan de centrale systemen van de gebruikers. Dit levert belangrijke informatie op voor predictief onderhoud, waardoor machines en apparatuur proactief kunnen worden onderhouden. Tegelijkertijd wordt de uitvaltijd verminderd en de algehele efficiëntie van het systeem verhoogd.

NORD: Oplossingen voor optimale prestaties

"De eisen veranderen – en wij volgen deze koers actief", aldus Jörg Niermann, Hoofd Marketing bij NORD. "We ontwikkelen onze aandrijfcomponenten continu verder om onze klanten oplossingen te bieden die hen technisch, economisch en duurzaam vooruithelpen." Door een breed modulair productassortiment te combineren met technische expertise en kennis in meer dan 100 branches, creëert NORD aandrijfsystemen die zijn afgestemd op specifieke behoeften en als complete oplossingen uit één hand worden geleverd.