Nieuws –

NORD DRIVESYSTEMS opent nieuw sales- en supportkantoor in Veghel

NORD DRIVESYSTEMS opent een tweede kantoor in Nederland. De steeds toenemende vraag naar decentrale aandrijfoplossingen van NORD deed de Nederlandse vestiging van de aandrijfspecialist besluiten om een in Veghel een nieuw sales- en supportkantoor te openen. Daarmee versterkt NORD zijn aanwezigheid in de Brainport en maakregio bij uitstek in zuidoost Nederland.

Hillegom, 2025-11-03

NORD DRIVESYSTEMS heeft niet alleen internationaal, maar zeker ook in Nederland een ijzersterke positie in de markt van aandrijfoplossingen. De vraag naar de producten van NORD neemt in Nederland al jaren sterk toe. Dat komt mede door de laatste generatie extreem zuinige motorreductoren en innovatieve frequentieregelaars van NORD, die een centrale en decentrale aansturing mogelijk maken via alle bekende industriële communicatieprotocollen. Hiermee biedt NORD aandrijfoplossingen met servo-eigenschappen, die met name geschikt zijn voor "pick & place", transport- en pallettiseer- en rollenbanensystemen.

Daarnaast draagt ook de nieuwe NXD tupH oppervlakteveredeling voor aluminium aandrijvingen bij aan het grote succes van NORD. Deze kostenefficiënte veredelingstechniek maakt het oppervlak van aluminium aandrijfcomponenten even corrosieresistent als roestvaststaal, maar dan met een superieure warmteafvoer vanwege de excellente warmtegeleiding van aluminium. NXD tupH is hiermee uitermate geschikt voor "washdown"- en IP69K-toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie.

Brainport zuidoost Nederland heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de industriële powerhouses van ons land. Het is dan ook logisch dat NORD het belangrijk vindt om hier aanwezig te zijn. Vanuit het nieuwe kantoor in Veghel zullen verkoopadviseurs deze regio bedienen. Het nieuwe kantoor is daarbij ook het aanspreekpunt voor advies en servicevragen. Door zich hier te vestigen kan NORD DRIVESYSTEMS Nederland, samen met de diverse verkooppartners, klanten in het hele land nog beter van dienst zijn. Vanzelfsprekend blijft de hoofdvestiging in Hillegom operationeel, inclusief de montageafdeling voor aandrijfsystemen, het magazijn voor de levering van onderdelen en de reparatieafdeling.

Aan de nieuwe vestiging in Veghel wordt nu de laatste hand gelegd. Het kantoor wordt direct na de jaarwisseling 2025/2026 in gebruik genomen.