Nieuws –
NORD op LogiMAT 2026 in Stuttgart - Meer flexibiliteit in systeemontwerp
Op LogiMAT 2026 presenteert NORD DRIVESYSTEMS de nieuwste ontwikkelingen waarmee de oplossingsaanbieder zorgt voor meer efficiëntie, betrouwbaarheid en flexibiliteit. In Stuttgart toont NORD de gedecentraliseerde NORDAC LINK frequentieomvormer met uitgebreide Ethernet- en veiligheidsfuncties.
Hillegom / Zoersel, 2026-02-02
Van 24 tot en met 26 maart staat LogiMAT in Stuttgart opnieuw in het teken van de intralogistiek. Als ervaren branchepartner loopt NORD DRIVESYSTEMS voorop in de invulling van het motto van de toonaangevende internationale vakbeurs: "Passie voor details – Ontdek het verschil". Bezoekers van de beurs kunnen de aandrijfoplossingen van de systeemleverancier uit Bargteheide zelf ervaren in hal 3, stand 3C41.
De nieuwe NORDAC LINK: End-to-end functionaliteit voor meer flexibiliteit
NORD presenteert de nieuwe varianten van de gedecentraliseerde NORDAC LINK serie frequentieomvormers. Deze zijn voorzien van Ethernet-on-board, waardoor de frequentieomvormers eenvoudig op bestaande netwerken kunnen worden aangesloten. Via PROFIsafe of FSoE kunnen ze ook worden geïntegreerd in een fail-safe toepassing. STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS en SSM zijn geïntegreerd als op de aandrijving gebaseerde functionele veiligheid. Veilige digitale in- en uitgangen maken directe aansluiting van fail-safe randapparatuur mogelijk. Dankzij de CFC open-loop injectiemethode maakt de NORDAC LINK ook encoderloze aansturing van hoogrendements permanent synchroonmotoren in dynamische toepassingen mogelijk.
De NORDAC LINK voor wandmontage biedt daarmee dezelfde functies als de op de motor monteerbare NORDAC ON. Beide maken deel uit van een nieuw modulair systeem waarmee NORD gebruikers een ongekende mate van ontwerpflexibiliteit biedt dankzij volledig gedecentraliseerde aandrijfelektronica voor de asynchrone IE3- en synchrone IE5+-motoren.
LogiDrive: Modulaire aandrijfsystemen voor energie- en kostenefficiëntie
Aandrijfgerelateerde besturing met NORDAC LINK en NORDAC ON speelt ook een cruciale rol in de LogiDrive-oplossingen van NORD. Het biedt twee gestandaardiseerde modulaire systemen die motor, tandwielkast en decentrale aandrijfelektronica combineren tot gebruiksvriendelijke, onderhoudsarme aandrijfoplossingen voor intralogistiek in de post & parcel-, luchthaven- en magazijnsector. LogiDrive Advance met NORDAC LINK en de IE5+ synchroonmotor is energie-efficiënt geoptimaliseerd. Het systeem biedt een hoog rendement over een groot snelheids- en belastingsbereik, waardoor variantreductie mogelijk is voor een efficiënt onderdelen-voorraadbeheer. LogiDrive Basic, bestaande uit de NORDAC ON en de IE3 asynchrone motor, is de kostenbesparende variant met een compact formaat en een hoge vermogensdichtheid.
NORD ECO: Aanzienlijke energiebesparing met geoptimaliseerde aandrijfoplossingen
Energie- en kostenefficiëntie blijven de belangrijkste uitdagingen in intralogistieke toepassingen. Op LogiMAT demonstreert NORD de bijdrage die aandrijfoplossingen kunnen leveren aan zowel nieuwe als bestaande installaties. Met de NORD ECO -adviesdienst analyseert NORD het huidige verbruik in systemen en brengt besparingspotentieel aan het licht. Op deze manier hebben talrijke gebruikers al geprofiteerd van door NORD geoptimaliseerde aandrijfsystemen. De hoogste besparing bedroeg 1165 kWh per jaar. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van een eenpersoonshuishouden gedurende zes maanden. Met een equivalent van circa 466 kg CO2 is dit een belangrijke stap voor gebruikers om hun CO2-voetafdruk te verkleinen.
NORD DRIVESYSTEMS op LogiMAT:
24 - 26 maart 2026 | Stuttgart | hal 3, stand 3C41