Nieuws –
NORD: wereldwijd netwerk voor productie, service en verkoop
Met een wereldwijd netwerk van locaties voor productie, service, fabricage en verkoop is NORD een betrouwbare partner voor de industrie. NORD versterkt heeft zijn positie als toonaangevende ontwikkelaar en fabrikant van individuele aandrijfoplossingen continu. Naast het hoofdkantoor in Bargteheide in Noord-Duitsland heeft het bedrijf 48 dochterondernemingen op alle continenten. Zo kunnen klanten over de gehele wereld vertrouwen op producten en diensten van NORD van een constant hoge kwaliteit.
Bargteheide, 2025-07-21
Tientallen jaren ervaring, uitgebreide knowhow in meer dan 100 branches, eigen productiefaciliteiten, een grote productiediepte en een wereldwijd netwerk – overal biedt NORD klanten aandrijfoplossingen met een uitgebreid modulair productassortiment. Klantnabijheid is een belangrijk aspect voor NORD DRIVESYSTEMS. De voordelen voor de klanten van NORD zijn korte levertijden, deskundig advies en directe service op locatie. Juist dankzij het wereldwijde netwerk en eigen productie in strategische markten begrijpt NORD wat de lokale eisen zijn en kan het flexibele en efficiënte aandrijfoplossingen bieden. De grote productiediepte en het brede productassortiment met reductoren, motoren en aandrijfelektronica vormen daarbij de basis voor de hoogste kwaliteit, klantnabijheid en snelle reactietijden – alles ondersteund door een toegewijd team.
48 eigen dochterondernemingen wereldwijd
Voor klanten in de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, is NORD aanwezig met eigen dochterondernemingen in 23 landen, die de markten op locatie bedienen. Zeven locaties, waaronder vier in Duitsland, één in Italië en twee in Polen, beschikken over productiefaciliteiten. Deze fabrieken maken deel uit van het wereldwijde productienetwerk en voorzien klanten van hoogwaardige aandrijfoplossingen. De Poolse vestiging in Nowa Sól viert dit jaar haar 20-jarig jubileum: de fabriek, die in 2005 werd opgericht, heeft een totale bedrijfsoppervlakte van meer dan 32.000 m² en is in de loop der jaren continu verder ontwikkeld.
In de economische regio Noord- en Zuid-Amerika beschikt NORD over zeven eigen vestigingen – vier daarvan in de VS, met Waunakee in Wisconsin als hub en eigen productiefaciliteiten. Vestigingen in Canada en Mexico en voor het Zuid-Amerikaanse continent in Brazilië completeren het netwerk in Amerika.
In de economische regio Azië-Pacific (APAC) is NORD vertegenwoordigd met negen vestigingen. De in 2001 opgerichte regionale vestiging in Suzhou (China) fungeert als centrale hub. Andere dochterondernemingen zijn actief in India, Singapore, Vietnam, Zuid-Korea, Indonesië, Maleisië en Australië.
De wereldwijde aanwezigheid, en daarmee ook de certificering voor vrijwel alle markten, is van groot belang voor de klantloyaliteit – niet alleen op het gebied van verkoop en ondersteuning. Dankzij eigen productiefaciliteiten in alle economische regio's beschikt de aandrijfspecialist over een extra waardevol voordeel in de felle internationale concurrentie.