Nieuws –
NORD aandrijfoplossingen met NXD tupH voor primaire verpakkingen
Vergelijkbaar met roestvast staal wat betreft hygiëne en corrosiebestendigheid, efficiënter qua ruimtegebruik en schaalbaarheid: met de NXD tupH® oppervlakveredeling biedt NORD DRIVESYSTEMS nieuwe ontwerpmogelijkheden voor primaire verpakkingen. Aluminium aandrijfoplossingen zijn compacter en bieden thermische voordelen, evenals – dankzij NXD tupH® – effectieve bescherming tegen vocht en agressieve reinigingsmiddelen bij intensieve reinigingsintervallen.
Hillegom / Zoersel, 2026-05-20
Met NXD tupH<sup>®</sup> brengt NORD DRIVESYSTEMS aandrijftechniek met aluminium behuizingen naar natte productcontactzones. De combinatie van oppervlakveredeling en hoogwaardige sealer zorgt voor een bijzonder hard en niet-poreus oppervlak dat snel en hygiënisch kan worden gereinigd. Zelfs na talloze reinigingscycli bladdert de sealer niet af en komt deze dus niet in de te verpakken producten terecht. Dankzij de oppervlakveredeling blijft de beschermende werking ook bij lichte beschadigingen behouden. Een langdurige test met reinigingsmiddelen van Ecolab heeft de bestendigheid tegen reinigingschemicaliën aangetoond. De doorslaggevende factor voor gebruik in natte productcontactzones van primaire verpakkingen: NORD-aandrijfcomponenten met NXD tupH<sup>®</sup>-oppervlakken voldoen aan de eisen van de FDA, de EU en Zwitserland, evenals aan de MERCOSUR-normen.
Compactere en schaalbaardere oplossingen
Met NXD tupH<sup>®</sup> verfijnt NORD de hygiënisch ontworpen aandrijfcomponenten van het afwasbare modulaire productsysteem en onthult procesvoordelen in enkele extra toepassingsgebieden van primaire verpakkingen. Zo kunnen aandrijfoplossingen met aluminium behuizingen compacter worden ontworpen dan met roestvast staal, omdat aluminium lichter is en een aanzienlijk hogere thermische geleidbaarheid heeft. Het modulaire productsysteem zorgt er bovendien voor dat de aandrijvingen perfect in de machine passen. Al deze factoren resulteren in een kleinere ruimtebehoefte en maken een flexibele schaalbaarheid van het systeem mogelijk.
Gedecentraliseerd en servo-geschikt
Met de voor NXD tupH<sup>®</sup> geschikte NORDAC ON PURE onthult NORD binnenkort de voordelen van gedecentraliseerde aandrijfelektronica voor 'wash-down'-omgevingen. Met Ethernet on Board, hybride kabels en daisy chain-technologie zijn efficiënte en hygiënische ontwerpen mogelijk. Hierdoor kan de frequentieregelaar makkelijker worden schoongemaakt in vergelijking bij gebruik van conventionele gedecentraliseerde bekabeling. Bovendien is het mogelijk om met de geïntegreerde POSICON-software bewegingsprofielen te creëren voor eenvoudige servo-toepassingen in de verpakkingsindustrie. Denk hierbij aan besturingsfuncties zoals synchronisatie en vliegende zaagbeweging, die bijvoorbeeld worden gebruikt bij het scheiden en sealen tijdens flow wrapping.
Economisch alternatief voor servomotoren
Als servo-aandrijvingen te groot zijn in de primaire verpakkingslijn, biedt NORD daarvoor tandwielreductoren, kegeltandwielreductoren en wormwielreductoren als economisch alternatief. Met IEC-, NEMA- en servo-adapters uit het modulaire NORD-productsysteem kunnen deze worden gecombineerd met servomotoren van diverse fabrikanten. En ook hier geldt: NXD tupH<sup>®</sup> maakt de aandrijfoplossingen robuust en duurzaam.