Nieuws –

Virtuele inbedrijfstelling van de aandrijfoplossingen van NORD

NORD biedt voor systeemontwikkeling nu digitale tweelingen aan. Op basis van een myNORD-configuratie kunnen individueel ontwikkelde aandrijfsystemen als simulatiemodellen worden aangevraagd. Zo kunnen engineers al vroeg in de planningsfase controleren of het aandrijfconcept geschikt is voor het systeem. Virtuele inbedrijfstelling verkort de projecttijd aanzienlijk, zelfs bij complexe systemen.

Hillegom / Zoersel, 2025-12-03

Bij installatieplanning wordt er sinds de publicatie van de technische norm FMI (Functional Mock-Up Interface) in 2010 steeds vaker met simulatiemodellen gewerkt. Ook NORD DRIVESYSTEMS gebruikt datagestuurde simulaties voor de ontwikkeling van componenten en aandrijfoplossingen. Als systeemaanbieder gebruikt NORD deze knowhow nu om klanten te helpen de efficiëntie en beschikbaarheid van aandrijfsystemen al in de planningsfase te verhogen. Hiervoor biedt NORD een digitale service aan: met digitale tweelingen van de aandrijvingen is virtuele inbedrijfstelling mogelijk.

Eenvoudige online configuratie

Gebruikers kunnen aandrijfsystemen of componenten naar eigen wens configureren via het myNORD-klantenportaal door selectie van componenten en hun kenmerken, zoals prestaties, montagemogelijkheden of vermogens. Vervolgens kan een simulatiemodel voor het volledig geconfigureerde aandrijfsysteem worden aangevraagd. Het proces is ontwikkeld door NORD in samenwerking met het softwarebedrijf Machineering uit München, gespecialiseerd in virtuele inbedrijfstelling.

Daadwerkelijke inbedrijfstelling al na enkele weken

Het voordeel van deze digitale tweelingen van de NORD-oplossingen is dat het gehele systeem aanzienlijk sneller beschikbaarheid is. De modellen worden in een vergelijkbaar gesimuleerd systeem ingevoegd waarin de aandrijfconfiguraties uitgebreid worden getest. Indien nodig, kunnen aanpassingen op basis van de data eenvoudig worden doorgevoerd. Fouten kunnen al in een vroeg stadium van de ontwikkeling worden verholpen, waardoor mogelijke latere schade wordt voorkomen. Pas nadat het virtuele aandrijfsysteem door de klant is gevalideerd, wordt het door NORD geproduceerd en geleverd. Omdat de aandrijvingen op dit punt al functioneel in de systeembesturing zijn geïntegreerd, is de daadwerkelijke inbedrijfstelling in zeer korte tijd mogelijk. Het totale proces van configuratie tot inbedrijfstelling wordt daarmee teruggebracht van enkele maanden tot slechts enkele weken.

Hoogefficiënte IE5+-motoren nu al virtueel beschikbaar

Virtuele inbedrijfstelling van aandrijfsystemen is van groot belang voor technisch veeleisende oplossingen. NORD richt zich daarom met name op componenten die een doorslaggevende rol spelen in de automatisering van productieprocessen. NORD start de virtuele inbedrijfstelling met het assortiment hoogefficiënte IE5+- en IE4-motoren, inclusief de bijbehorende reductoren en frequentieregelaars. Vervolgens zullen simulatiemodellen geleidelijk ook voor andere productgebieden beschikbaar komen.