Nieuws –
Decentrale aandrijftechniek van NORD: veelzijdig, krachtig en voorbereid op de toekomst
Of het nu gaan om interne logistiek, verpakkingstechniek, levensmiddelenindustrie, pomptoepassingen of machine- en installatiebouw: decentrale aandrijftechniek heeft vooral bij grootschalige installaties en modulaire en mobiele systemen bepaalde voordelen. NORD DRIVESYSTEMS levert een grote keuze aan frequentie-omvormers, die op elke gewenste toepassing kunnen worden toegesneden en flexibel in een installatie kunnen worden ingepast.
Bargteheide, 2021-05-19
Met het uitgebreide modulaire systeem van decentrale aandrijftechniek - direct op de motor of in de directe omgeving gemonteerd - biedt NORD DRIVESYSTEMS een passende oplossing voor nagenoeg alle wensen en toepassingen. De aandrijfcomponenten beschikken over een vermogensgebied tot 22 kW, een geïntegreerde PLC voor taken bij de aandrijving en een uitgebreide plug-in mogelijkheid. Ze kunnen vrij worden geconfigureerd en individueel op elke gewenste toepassing worden toegesneden. De decentrale aandrijftechniek van NORD kan in alle automatiserings-architecturen worden geïntegreerd en verlaagt de ontwerpkosten voor installaties aanzienlijk.
Zo profiteert u van decentrale aandrijftechniek:
- de schakelkast kan kleiner worden
- minimale bedrading en kabels
- eenvoudig onderhoud
- snelle ingebruikname door configuratie vooraf in de fabriek
- aanpassingen en uitbreidingen van het installatie-ontwerp zijn elk moment mogelijk
- lagere kosten voor het installatie-ontwerp
- minder complexe installatie
- hogere efficiëntie van de het totale aandrijfsysteem
Onze decentrale frequentie-omvormers:
-
- NORDAC ON/ON+ – SK 300P - met geïntegreerde Ethernet-interface voor gebruik in IIoT-omgevingen
- NORDAC LINK – SK 250E - comfortabele aandrijfoplossing voor installatie bij de motor
- NORDAC FLEX – SK 200E - onze flexibelste omvormer met een groot aanbod van accessoires
- NORDAC BASE – SK 180E - economische variant voor eenvoudige aandrijfoplossingen
Het modulaire systeem maakt veel uitbreidingen en opties via plug-and-play toegankelijk. De systeembrede compatibiliteit van de gehele productfamilie zorgt voor een gelijke functie-omvang, uniforme bediening en gemeenschappelijke opties voor alle frequentie-omvormers van NORD.