Nieuws –

NORD garandeert broodproductie bij Fine Lady Bakeries

Ook bij noodgevallen kunnen bedrijven vertrouwen op de service en levering door NORD DRIVESYSTEMS. Toen bij de in Banbury (UK) gevestigde banketproducent Fine Lady Bakeries een essentiële reductor in een rijskast uitviel, lukte het NORD DRIVESYSTEMS om in korte tijd een reductor uit het NORD-standaardassortiment met een speciaal geconstrueerde as te leveren.

Bargteheide, 2020-10-05

Nadat de belangrijkste afmetingen van de defecte, niet meer leverbare concurrerende reductor waren opgenomen, werd duidelijk dat het formaat en lengte van de originele reductor moesten worden aangehouden om overeen te komen met de afmetingen van de aandrijfkoppeling, net als het koppel. Nadat de axiale last was berekend, koos NORD voor een MAXXDRIVE industriële reductor van bouwgrootte 8 met een nominaal koppel van 31.000 Nm en een axiale aanzetkracht van 140.000 N. MAXXDRIVE industriële reductoren zijn speciaal voor heavy duty-toepassingen ontwikkeld en bieden hoge aandrijfkoppels van 15.000 tot 250.000 Nm bij een geruisarme loop en een lange levensduur. De reductoren zijn leverbaar als tandwiel- en als kegeltandwieluitvoering en beschikken over hoogwaardige, wrijvingsloze lagers en een torsie-arme eendelige behuizing.

Ondanks speciale as minimale levertijd

Levertijden voor grote, klantspecifieke reductoren kunnen variëren van vier weken voor een standaardreductor tot zestien weken voor een complexere reductor. Daarnaast was er een speciale as nodig, die in de NORD-hoofdvestiging in Duitsland gespecificeerd en ontwikkeld moest worden. Desondanks waren het ontwerp, de bouwtekening en offerte binnen 24 uur klaar. Voor een reductor met speciale as bedraagt de levertijd normaal twaalf weken. Deze periode kon tot minder dan zes weken worden teruggebracht. Na enkele noodzakelijke aanpassingen aan de bestaande inbouwruimte is de reductor nu in gebruik.

Naar de referentie van Fine Lady Bakeries.