Nieuws –
MAXXDRIVE® XT: nieuwe serie industriële reductoren van NORD voor transportbanden
De nieuwe serie MAXXDRIVE® XT van NORD DRIVESYSTEMS vult de bewezen MAXXDRIVE industriële reductoren voor toepassingen met hoge thermische grensprestaties aan. De nieuwe reductoren hebben geen externe koeling nodig en zijn vooral geschikt voor transportbanden die in de stortgoed-, steenslag- en ertsindustrie worden gebruikt.
Brampton, ON, 2020-05-18
De MAXXDRIVE industriële reductoren van NORD worden continu doelgericht ontwikkeld: de nieuwste generatie MAXXDRIVE® XT heeft een op de toepassing toegesneden tweetraps kegeltandwielreductor, die vooral geschikt is voor transportbanden. Het vermogen en toerental zijn afgestemd op branches waarin lage toerentallen en hoge vermogens nodig zijn. In de stortgoed- en ertsindustrie zijn zeer robuuste oplossingen vereist, die bestand zijn tegen vervuiling en in een rauwe omgeving optimaal functioneren.
MAXXDRIVE® XT industriële reductoren zijn verkrijgbaar in zeven bouwgrootten voor vermogens van 50 tot 1.500 kW. De koppels van de serie liggen tussen de 15 en 75 kNm bij overbrengingen van 6,3 tot 22,4.
De serie is in tegenstelling tot eerdere industriële reductoren standaard uitgerust met een "BLOCK-Gehäuse" met stevige koelribben en een geïntegreerde axiale ventilator. Door het grotere oppervlak en de luchtgeleidingskappen wordt de luchtstroom geoptimaliseerd en wordt een zeer hoge thermische grenswaarde bereikt. Hierdoor kan meestal worden afgezien van aanvullende koelopties. Grote rollagers en ruimte tussen de assen verhogen de belastbaarheid en levensduur van de componenten.
Voor het innovatieve concept werd NORD DRIVESYSTEMS in 2019 onderscheiden met de "Bulk Handling Award" in de categorie "Apllication of Gears, Motors and drives".