Nieuws –
Maatwerk aandrijvingen voor verwerking bulkgoederen
NORD DRIVESYSTEMS biedt voor de verwerking van verschillende soorten bulkgoederen maatwerk aandrijfoplossingen voor transportbanden, elevators en andere transportsystemen.
Bargteheide, 2023-02-22
Of het nu gaat om zand, kolen of voedingsmiddelen als graan of suiker - een vrij aanzienlijk deel van de goederen die over de weg, het water en het spoor worden vervoerd, zijn bulkmaterialen. Dit brede scala van verschillende materialen laat zien hoe divers de eisen aan aandrijfsystemen zijn bij het vervoer van bulkgoederen.
"Ons Industry Sector Management heeft uitgebreide kennis van de verwerking van bulkgoederen en is goed bekend met de wensen van de industrie", zegt Jörg Niermann, hoofd Marketing van NORD. De aandrijfspecialist biedt maatwerk aandrijfsystemen voor transportmiddelen als transportbanden, emmerliften en schroeftransporteurs. "Ons portfolio omvat zeer robuuste systemen voor toepassingen in zware omgevingsomstandigheden, evenals explosieveilige en bijzonder hygiënische aandrijfsystemen."
Uitgebreid modulair systeem
Om systemen voor alle toepassingen op maat te maken, maken de industrie-experts gebruik van het uitgebreide modulaire systeem van NORD. Dit omvat componenten als frequentieregelaars, motoren, reductoren, koppelingen en remmen, alsmede ventilatoren, basisframes en terugloopblokkeringen, die individueel op elkaar zijn afgestemd. Voor veel toepassingen is de basis een reductor uit de serie MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren . Deze reductoren, die worden geproduceerd met een eendelige "Blockgehäuse"-behuizing, zijn verkrijgbaar in elf bouwgrootten met koppels tot 282.000 Nm.
Voor de bulkgoederensector heeft NORD de industriële reductor MAXXDRIVE<sup>®</sup> XT ontwikkeld. Het vermogens- en toerentalbereik van de toepassingsgeoptimaliseerde tweetraps haakse reductoren is ontworpen voor toepassingen die lage toerentalverhoudingen in combinatie met hoge vermogens eisen. De robuuste constructie maakt de MAXXDRIVE<sup>®</sup> XT bestand tegen vuil en betrouwbaar onder zware gebruiksomstandigheden. Een speciaal afdichtingsconcept vermindert het onderhoud. Grote rollagers en hartafstanden verhogen belastingsgrenzen en de levensduur van de componenten.
Expertise en wereldwijde ondersteuning
Voor basistoepassingen worden NORD motorreductoren gebruikt, die zijn geoptimaliseerd met het oog op energie-efficiëntie. Met zijn diepgaande branchekennis, toepassingsdeskundigheid en technische ondersteuning ontwikkelt NORD individuele aandrijfoplossingen voor alle soorten toepassingen op het gebied van bulkhandling en biedt het wereldwijd ondersteuning aan systeemexploitanten voor opslag, transport, wegen, doseren, laden en lossen.