Welke stappen maken aandrijftechniek voor transportbanden efficiënter en milieuvriendelijker?

Op deze manier bereikt u met eenvoudig denkwerk en kleine investeringen duidelijk gedefinieerde verbeteringen in de interne logistiek

Controle van de belasting van de transportband.

Veel aandrijvingen zijn ontworpen op maximale belasting. Die wordt echter in de praktijk zelden bereikt, waardoor aandrijvingen meestal met gedeeltelijke belasting werken. De overstap naar aandrijvingen met een geringer vermogen bespaart kosten en energie.

IE5+-motoren

Welke transportsnelheden zijn nodig?

Om in alle installatiecomponenten dezelfde transportsnelheid te bereiken, worden vaak diverse motorformaten gebruikt. Dit leidt tot een groot aantal varianten. Door het gebruik van een standaard energie-efficiënte synchroonmotor met frequentie-omvormer kunnen diverse snelheden worden ingesteld. Moderne synchroonmotoren zijn ook bij gedeeltelijke belasting uiterst efficiënt.

Overstap naar efficiënte synchroonmotoren

Gebruikelijke IE3-motoren bereiken alleen bij hun optimale draaipunt een hoge energie-efficiëntie. Een algemene overstap naar moderne synchroonmotoren met IE4 of beter verhoogt de efficiëntie en spaart energie. Bovendien kunnen de aandrijfeenheden flexibeler worden gebruikt, waardoor er minder aandrijfvarianten nodig zijn.

Vraag meer info

IE5+-synchroonmotoren

De nieuwste stap in energie-efficiëntie: IE5+; Compact en hygiënevriendelijk ontwerp; Constant hoge efficiëntie over het gehele instelgebied.