Hoe kan een hogere betrouwbaarheid van mengers worden bereikt?
Dit is mogelijk door de reductie van het aantal slijtdelen en aanbouwcomponenten van de reductor, zoals wordt bewezen door de nieuwe adapter van NORD.
Gebruik van robuuste en bewezen technologie
MAXXDRIVE® industriële reductoren van NORD zijn ook een uitstekende keuze voor meng- en roertoepassingen. Ze zijn gebaseerd op een FEM-geoptimaliseerd en compact ontwerp, dat bestand is tegen de grootste externe belastingen en betrouwbaar werkt onder extreme omstandigheden. Op basis van een uitgebreid modulair systeem kunnen ze voor elke toepassing op maat worden ontworpen.
Combinatie met nieuwe adapter
De compacte combinatie van een MAXXDRIVE® industriële reductor met een SAFOMI-IEC-adapter (Sealles Adapter for Mixers) en een olie-dichte standaard IEC/NEMA motorreductor is voor mengers en roertoepassingen een uitstekende keuze om slijtdelen en aanbouwcomponenten te reduceren. De SAFOMI-IEC-adapter heeft een eenvoudig en compact ontwerp en is voorzien van een geïntegreerd olie-expansievat. De overstap van een standaard IEC-adapter naar een SAFOMI-IEC-adapter leidt tot een hogere betrouwbaarheid en lagere onderhoudskosten.