Hoe ondersteunt de NORDCON APP mij tijdens onderhoud en service?
Gebruik een mobiele oplossing voor parametrering, monitoring en onderhoud.
Een innovatieve oplossing
De NORDCON APP en de NORDAC ACCESS BT Bluetooth -stick bieden een mobiele ingebruikname- en serviceoplossing die grote voordelen heeft bij het gebruik aan aandrijvingen van NORD: diagnose, analyse, monitoring en parametrering van NORD-aandrijfsystemen via een kabelloze interface.
Voordelen in de praktijk
Met de NORDCON APP gaat de ingebruikname sneller, wordt onderhoud vereenvoudigd en kunnen gebreken sneller worden opgelost. Een visualisatie met dashboard kan worden gebruikt voor het monitoren van de aandrijvingen en foutdiagnose. Met behulp van een oscilloscoop kan een aandrijving tijdens bedrijf worden geoptimaliseerd. De parametrering van aandrijvingen is mogelijk via een snelle toegang tot de parameters met een geïntegreerde hulpfunctie.
Zo werkt de NORDCON APP
De interface bestaat uit een draadloze verbinding tussen de aandrijving en de NORDCON APP via de NORDAC ACCESS BT Bluetooth stick. De stick is via Bluetooth met de software verbonden en wordt direct op de frequentie-omvormer gebruikt. Hierdoor heeft u direct toegang tot de aandrijfgegevens en tegelijk volledige toegangscontrole. De APP heeft diverse andere praktische functies, waaronder een backup- en recovery-functie voor de parameters.