Energy Efficient Drives

Energy consumption of Electric Drive Units

In industrial applications, Electric Drive Units are responsible for between 30% and 40% of all electrical energy generated. Optimisation of efficiency for the entire drive system including the application/process is a significant factor – the potential is typically about 30% to 60%.

Find further information here:

Nordbloc.1 kegeltandwielreductoren

- eenvoudige installatie in het veld door insteekverbindingen- individueel configureerbaar voor de bouw van elke installatie- toepasbaar in netwerken via alle in de markt gebruikt protocollen

IE5+ synchroonmotor

- De volgende stap in energie-efficiëntie: IE5+- Compact en hygiënevriendelijk ontwerp- Constant hoge efficiëntie over het volledige instelbereik

Nordac Flex - SK 200E

Produkt Management - Elektronische Produkte

- Flexibel te installeren, eenvoudig en snel te onderhouden- Door schaalbare functionaliteit bruikbaar voor elke klanttoepassing- Eenvoudig overzetten van parameters via EEPROM-opslag