Explosieveilig: gas

Explosieveilige motoren

  • Vermogen: 0.16 – 30 HP
  • Efficiëntie-klassen IE1 en IE2

NORD-motoren met bescherming tegen explosief in gas-ruimten worden in eigen huis geproduceerd en zijn al sinds 2003 op alle belangrijke markten wereldwijd leverbaar. Explosieveilige NORD-motoren zijn conform de categorieën 2G en 3G voor de zones 1 en 2 leverbaar. Op basis van explosieveiligheidsklassen “Verhoogde veiligheid” (e), “Drukvast gekapseld” (d/de) en “Non-sparking design” (n) worden diverse oplossingen aangeboden. Daarnaast hebben alle motoren een toelating volgens ATEX en HazLoc en zijn ze met de volgende opties leverbaar:

  • Rem (BRE+), externe waaier (F)
  • Motorbescherming: temperatuursensor (TF), temperatuur monitor (TW), verwarming bij stilstand (SH)
  • Motoraansluiting: motor-stekkerverbinding (MS)